PRODOTTI PER L’INSTALLAZIONE
762
SISTEMI DI CANALIZZAZIONE IN PLASTICA E METALLO
763
INDICE
— Sistemi di sospensione per canalizzazioni in Sendzimir e passerelle a filo EZ Elementi di sospensione
— Passerella a filo Inox Aisi 304 (X)
— Mensola leggera * Zincatura in Sendzimir
— Mensola pesante * Zincatura a caldo dopo lavorazione
Lunghezza (mm)
Larghezza (mm)
H35
H50
H75
H100
PF35X75X
PF50X75X
PF75X75X
-
75
PF35X100X PF35X150X PF35X200X PF35X300X
PF50X100X PF50X150X PF50X200X PF50X300X PF50X400X PF50X500X
PF75X100X PF75X150X PF75X200X PF75X300X PF75X400X PF75X500X
PF100X100X PF100X150X PF100X200X PF100X300X PF100X400X PF100X500X
700
150
200
3000
300
400
-
500
-
Larghezza (mm)
Codice METEL
Larghezza (mm)
Codice METEL
— Giunti, piastrine e separatori Per passerelle a filo
100 200 300 400 500 600
07785 07786 07787 07788 07789 07790
75
07671 07672 07673 07674 07675 07676 07677
100 150 200 300 400 500
— Per passerelle a filo elettrozincate (EZ)
— Per passerelle a filo Inox (X)
— Sostegno per sospensione * Zincatura in Sendzimir
— Mensola std *
Codice METEL 1SL9879A00 1SL9880A00 1SL9881A00 1SL9882A00 1SL9883A00 1SL9884A00 1SL9904A00
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
1SLM001020A0005 1SLM001020A0006 1SLM001020A0007 1SLM001020A0008 1SLM001020A0009 1SLM001020A0010 1SLM001020A0001 1SLM001020A0002 1SLM001020A0003 1SLM001020A0004
Giunto universale
Giunto universale
Giunto lineare
Giunto lineare
Giunto per curve
Giunto per curve
Giunto a "T"
Giunto a "T"
Piastrina per sospensioni
Piastrina per sospensioni
Piastrina di unione
Piastrina di unione
Profilo separatore H35 lunghezza 2000 mm Profilo separatore H50 lunghezza 2000 mm Profilo separatore H75 lunghezza 2000 mm Profilo separatore H100 lunghezza 2000 mm
Profilo separatore H35 lunghezza 3000 mm Profilo separatore H50 lunghezza 3000 mm Profilo separatore H75 lunghezza 3000 mm Profilo separatore H100 lunghezza 3000 mm
06652 07855
078550002
Larghezza (mm)
Codice METEL
Larghezza (mm)
Codice METEL Tipo di zincatura
75
75
07961 07962 07963 07964 07965
07901 07902 07903 07904 07905 07906 07907
Sendzimir Sendzimir Sendzimir Sendzimir Sendzimir
100 150 200 300
100 150 200 300 400 500
Zincatura a caldo dopo lavorazione Zincatura a caldo dopo lavorazione
Powered by FlippingBook