PRODOTTI PER L’INSTALLAZIONE
768
SISTEMI DI CANALIZZAZIONE IN PLASTICA E METALLO
769
INDICE
— Canalina da Cablaggio, Flessibile e con Pretranciature Canalizzazioni per quadri e bordo macchina
— Lamelle e feritoie in PVC con feritoie verticali
— Lamelle e feritoie halogen free con feritoie verticali
Base (mm)
Altezza (mm)
PVC
Halogen free
PVC
Halogen free
15
M050190000
1SL9019A00
M051190000
1SL9119A00
17
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
25
M050330000
1SL9033A00
M051330000
1SL9133A00
Termoplastico isolante e antiurto, autoestinguente secondo Norma UL 94 V0
Termoplastico halogen-free secondo Norma VDE 0472 Part 815: Br+Cl<0,2%, F<0,1% Materiale isolante, antiurto ed autoestinguente secondo Norma UL 94 V0 e resistente al calore anormale ed al fuoco fino a 850 °C (prova del filo incandescente) secondo Norma IEC 60695-2-11
40
M050350000
1SL9035A00
M051350000
1SL9135A00
30
Materiale
Materiale
60
M050370000
1SL9037A00
M051370000
1SL9137A00
Resistente al calore anormale ed al fuoco fino a 960 °C, secondo Norma IEC 60695-2-11, senza piombo
25
M050430000
1SL9043A00
M051430000
1SL9143A00
Caratteristiche materiale
40
M050450000
1SL9045A00
M051450000
1SL9145A00
Caratteristiche materiale
60
M050470000
1SL9047A00
M051470000
1SL9147A00
40
Colore
Grigio RAL 7030
80
M050490000
1SL9049A00
M051490000
1SL9149A00
Temperatura minima di immagazzinamento/trasporto
Classe materiale
F2 (secondo Norma NF F16-101)
-45 °C
100
M050510000
1SL9051A00
M051510000
1SL9151A00
Colore
Grigio RAL 7035
Temperatura minima di installazione
120
M050530000
1SL9053A00
M051530000
1SL9153A00
- 15 °C
25,78 secondo Norme NF X70-100 e NF F16-101 Dsm 352,2 (2 mm) V0F4 475,8 (2 mm) in conformità con la Norma NF X10-702 (riferimento NF F16- 101) in caso di incendio, è estremamente importante che il grado di opacità dei fumi durante i primi 4 minuti sia il più ridotto possibile per permettere l’allontanamento delle persone dalle aree a rischio
Indice di tossicità fumi
25
M050630000
1SL9063A00
M051630000
1SL9163A00
Temperatura massima
+60 °C
40
M050650000
1SL9065A00
M051650000
1SL9165A00
Campo di applicazione
Industriale
60
M050670000
1SL9067A00
M051670000
1SL9167A00
60
Conformità alla Direttiva RoHS.
80
M050690000
1SL9069A00
M051690000
1SL9169A00
Certificazioni
Canali conformi alla nuova Norma Europea EN 50085-2-3
Opacità fumi
100
M050710000
1SL9071A00
M051710000
1SL9171A00
120
M050730000
1SL9073A00
M051730000
1SL9173A00
25
M050830000
1SL9083A00
M051830000
1SL9183A00
40
M050850000
1SL9085A00
M051850000
1SL9185A00
Stabilità dimensionale
da -40 a +100 °C
60
M050870000
1SL9087A00
M051870000
1SL9187A00
Campo di applicazione
Civile, industriale e terziario
80
80
M050890000
1SL9089A00
M051890000
1SL9189A00
Conformità alla Direttiva RoHS e alla Norma UNI EN ISO 11925-2 (prova con l’impiego di una singola fiamma). Canali conformi alla normativa EN45545-2: 2020 livello di rischio HL3 requisito R22-R23 e alla nuova Norma Europea EN 50085-2-3
100
M050910000
1SL9091A00
M051910000
1SL9191A00
120
M050930000
1SL9093A00
M051930000
1SL9193A00
25
M050940000
M051940000
Certificazioni
40
M050950000
1SL9095A00
M051950000
60
M050960000
1SL9096A00
M051960000
100
80
M050970000
1SL9097A00
M051970000
100
M050980000
1SL9098A00
M051980000
150
M050990000
M051990000
Powered by FlippingBook