PRODOTTI PER L’INSTALLAZIONE
770
SISTEMI DI CANALIZZAZIONE IN PLASTICA E METALLO
771
INDICE
— Minicanali autoadesivi
— Canali portacavi
— Con pretranciature circolari
— Flessibile
SENZA COPERCHIO
Codice METEL
Base (mm)
Altezza (mm)
Colore
Codice METEL
Base (mm)
Altezza (mm)
Codice METEL
Base (mm)
Altezza (mm)
M053300000
M054000000
50
12,5
50
12,5
Codice METEL Base (mm)
Altezza (mm)
Colore
43002
Bianco RAL 9016
M053310000
M054020000 M054050000 M054100000 M054150000 M054200000 M054250000
60
16
100
16
40
03042
Grigio RAL 7030
41010
7,5
7
Bianco RAL 9016
20
20
43003
Bianco RAL 9016
25
41015
25
10
9
Bianco RAL 9016
60
03043
Grigio RAL 7030
30
30
41020
12
11
Bianco RAL 9016
43004
Bianco RAL 9016
40
40
40
80
03044
Grigio RAL 7030
50
50
43005
Bianco RAL 9016
— Canali portacavi e porta-apparecchi
100
— Minicanali, Canalina Portacavi e Porta-apparecchi Canalizzazioni per installazione civile e terziaria
03045
Grigio RAL 7030
43006
120
Bianco RAL 9016
43013
Bianco RAL 9016
60
03053
Grigio RAL 7030
43014
Bianco RAL 9016
80
03054
Grigio RAL 7030
— Minicanali attrezzati
43015
Bianco RAL 9016
100
03055
Grigio RAL 7030
60
43016
Bianco RAL 9016
120
03056
Grigio RAL 7030
43017
Bianco RAL 9016
150
03057
Grigio RAL 7030
43018
Bianco RAL 9016
Codice METEL
Base (mm)
Altezza (mm)
Colore
200
03058
Grigio RAL 7030
43085
100
Bianco RAL 9016
43025
Bianco RAL 9016
40
100
43086
120
Bianco RAL 9016
03065
Grigio RAL 7030
43095
100
Bianco RAL 9016
43026
Bianco RAL 9016
120
43096
120
Bianco RAL 9016
03066
Grigio RAL 7030
60
80
43097
150
Bianco RAL 9016
43027
Bianco RAL 9016
150
CON COPERCHIO AVVOLGENTE
CON COPERCHIO STANDARD
43098
200
Bianco RAL 9016
03067
Grigio RAL 7030
43105
150
Bianco RAL 9016
43028
Bianco RAL 9016
Codice METEL
Base (mm)
Altezza (mm)
Colore
Codice METEL
Base (mm)
Altezza (mm)
Colore
80
200
43106
200
Bianco RAL 9016
03068
Grigio RAL 7030
41101
41080
Bianco RAL 9016
Bianco RAL 9016
20
20
41102
Bianco RAL 9016
41081
Bianco RAL 9016
10
41103
Bianco RAL 9016
10
41083
Bianco RAL 9016
30
30
41104
Bianco RAL 9016
41084
Bianco RAL 9016
41106
40
Bianco RAL 9016
41110
15
Bianco RAL 9016
41111
15
Bianco RAL 9016
41091
30
Bianco RAL 9016
17
41113
Bianco RAL 9016
41092
40
Bianco RAL 9016
30
41114
17
Bianco RAL 9016
41093
60
Bianco RAL 9016
41115
40
Bianco RAL 9016
41117
25
Bianco RAL 9016
30
41116
60
Bianco RAL 9016
41119
40
Bianco RAL 9016
Powered by FlippingBook