PRODOTTI PER L’INSTALLAZIONE
774
CONTENIMENTO CAVI
775
INDICE
— Guaine industriali plastiche
— Guaina industriale Smart Line per posa statica Tipo CF
— Guaina industriale in Polipropilene Tipo PP
NERO
CF
PP
NERO GRIGIO
Tipo PP - Guaina in polipropilene, peso medio
Tipo CF - Flessibile, peso medio
Codice METEL (nero)
Codice METEL (grigio)
Profilo T/G
Dimensione guaina
Ø interno (mm)
Ø esterno (mm)
Raggio stat. (mm)
PU (m)
Codice METEL
Dimensione guaina
Ø interno (mm)
Ø esterno (mm)
Raggio stat. (mm)
PU (m)
NW
Metrica
NW
Metrico
CF-07B
CF-07S
PP08/100M
T
7
10
6,6
10,0
15
50
7,5
8
6,4
10
15
100
CF-10B
CF-10S
PP10/100M
T
10
12
9,8
12,8
20
50
8,5
10
8,6
11,5
20
100
CF-12B
CF-12S
PP12/50M
T
12
16
12,1
15,6
25
50
10
12
9,6
13
25
50
CF-17B
CF-17S
PP16/50M
T
17
20
16,8
21,1
35
50
13
16
11,2
16,2
35
50
CF-23B
CF-23S
PP20/50M
T
23
25
23,2
28,4
45
50
17
20
16,9
21,2
35
50
CF-29B
CF-29S
PP25/50M
T
29
32
28,8
34,5
55
50
22
25
21,5
25,6
40
50
CF-36B
CF-36S
MM28/50M
T
36
40
36,7
42,4
65
30
23
28
23,2
28,5
45
50
CF-48B
CF-48S
PP32/50M
T
48
50
48,2
54,5
80
30
29
32
29,1
34,5
55
50
CF-56B
CF-56S
G
56
68
56,7
67,5
120
30
CF-70B
CF-70S
G
70
80
67,5
79,6
140
30
CF-95B
CF-95S
G
95
106
91,6
107,0
190
30
Informazioni tecniche
Alta flessibilità e resistenza agli ambienti acidi Media resistenza a fatica e all’impatto Caratteristiche
Caratteristiche
Indice CF
Materiale
Polipropilene
Per la costruzione di macchinari, e applicazioni ad uso generico Buona resistenza all’impatto e alla flessione Buone caratterische antincendio
MIN.
MAX.
da -20°C a +90°C Istantanee fino a: + 105°C
Intervallo di temperature
Duttilità
Certificazione
Caratteristiche antincendio
Senza alogeni, UL94 HB
Informazioni tecniche
Resistenza UV
Alta
Senza alogeni conforme alle direttive REACH e RoHS e alla End of Life Vehicle (ELV)
Piegatura inversa sotto sforzo
Poliammide 6 a formulazione speciale Da -40°C a +105°C Istantanee fino a: + 160°C
Materiale
Resistenza alla compressione
Intervallo di temperature
Caratteristiche antincendio
Autoestinguente
Prestazioni alle basse temperature
Resistenza UV
Molto buona
Senza alogeni, conforme alle direttive REACH e RoHS
Certificazioni e omologazioni
Resistenza alle alterazioni da intemperie
Powered by FlippingBook