PRODOTTI PER L’INSTALLAZIONE
776
CONTENIMENTO CAVI
777
INDICE
— Guaine industriali metalliche
— Guaina industriale per robotica multilayer Tipo XR90
— Guaina industriale metallica resistente agli oli Tipo SPL
XR90
XR90
NERO / GIALLO / ROSSO
Tipo XR90 - Altamente flessibile e resistente all’usura
Codice METEL
Profilo T/G
Dimensione guaina
Ø interno (mm)
Ø esterno (mm)
Raggio stat. (mm)
PU (m)
NW
Metrico
XR90T-17BR
T
17
20
16,2
21,1
35/85
50
SPL
NERO GRIGIO
XR90T-23BR
T
23
25
22,7
28,4
45/110
50
XR90T-29BR
T
29
32
28,6
34,5
50/135
50
Tipo SPL - Guaina metallica in acciaio zincato rivestita in PVC
XR90G-17BR
G
17
20
15,4
21,1
35/85
50
Codice METEL
Dimensione guaina
Ø interno (mm)
Ø esterno (mm)
Raggio stat. (mm)
PU (m)
XR90G-23BR
G
23
25
21,4
28,4
45/110
50
XR90G-29BR
Imperiale (in)
NW
G
29
32
27,2
34,5
55/135
50
XR90G-36BR
G
36
40
35,9
42,4
65/170
30
SPL10/50M
¼
10
7
11,8
40
50
XR90G-48BR
G
48
50
47,0
54,5
85/220
30
SPL12/50M
5/16
12
10
14,2
45
50
XR90G-56BR
G
56
68
56,7
67,5
110/270
30
SPL16/25M
3/8
16
12,5
17,8
50
25
XR90G-70BR
G
70
80
67,8
79,6
130/320
30
SPL20/25M
½
20
15,9
21,1
80
25
XR90G-95BR
G
95
106
92,0
107,0
170/430
30
SPL25/25M
¾
25
21
26,4
110
25
SPL32/25M
1
32
26,7
33,1
145
25
SPL40/25M SPL50/25M SPL63/25M
1 1/4
40
35,3
41,8
180
25
1 1/2
50
40,4
47,8
240
25
Caratteristiche
Indice XR90
2
63
51,6
60
345
25
Specifica per applicazioni dinamiche in ambito robotico e di automazione industriale Estremante flessibile con alto grado di resistenza alla movimentazione continua (torsione e trazione) Particolarmente indicata per applicazioni con ridotti raggi di curvatura Offre elevata resistenza all’abrazione ed incorpora indicatore del livello di usura a tre colori (Nero, Giallo, Rosso)
MIN.
MAX.
* Per ordinare colorazioni diverse dal nero occorre aggiungere la sigla del colore (es: SPL12/GR/50M)
Duttilità
Informazioni tecniche
Modello a tenuta stagna (liquidtight) resistente agli oli realizzato in acciaio zincato rivestito in PVC Buona resistenza a fatica e flessibilità media Caratteristiche
Piegatura inversa sotto sforzo
Materiale
Acciaio zincato rivestito in PVC
IP66 / Tipo M, C45 & C90 IP67 / Tipo A, B, M, C45 & C90 IP68 / Tipo M, C45 & C90 (10 bar 30mins) IP69 / Tipo M, C45 & C90 Applicazioni statiche: da -20°C a +105°C Applicazioni dinamiche: da -5°C a +105°C
Informazioni tecniche
Resistenza alla compressione
Grado IP / Tipo raccordo utilizzato
Poliammide 12 a formulazione speciale da -40°C a +95°C Istantanee fino a: + 150°C
Materiale esterno e interno
Omologazioni
Prestazioni alle basse temperature
Intervallo di temperature
Intervallo di temperature
Caratteristiche antincendio
Resistenza UV
Molto buona
Autoestinguente
Resistenza alle alterazioni da intemperie
Senza alogeni e cadmio, conforme alla direttiva REACH e RoHS
Resistenza UV
Molto buona
Certificazioni e omologazioni
Powered by FlippingBook