PRODOTTI PER L’INSTALLAZIONE
778
CONTENIMENTO CAVI
779
INDICE
— Guaina industriale metallica per alte temperature Tipo SPLHCB
— Guaina industriale metallica certificata UL e CSA Tipo SPUL
SPLHCB
SPUL
NERO GRIGIO
GRIGIO
Tipo SPLHCB - Guaina metallica in acciaio zincato rivestita in materiale termoplastico e con trecciatura in acciaio inossidabile AISI316
Tipo SPUL - Guaina metallica in acciaio zincato rivestita in PVC certificata UL e CSA
Codice METEL
Dimensione nominale (mm)
Dimensione imperiale (in)
Ø interno (mm)
Ø esterno (mm)
Raggio stat. (mm)
PU (m)
Codeice METEL
Dimensione guaina Metrico
Ø interno (mm)
Ø esterno (mm)
Raggio stat. (mm)
PU (m)
SPLHCB16/25M
16
12,5
19,8
80
25
SPUL16/50M
16
3/8
12,5
17,8
50
50
SPLHCB20/25M
20
15,9
23,1
95
25
SPUL20/50M
20
½
15,9
21,1
80
50
SPLHCB25/25M
25
21
28,4
115
25
SPUL25/25M
25
¾
21
26,4
110
25
SPLHCB32/10M
32
26,7
35,1
145
10
SPUL32/25M
32
1
26,7
33,1
145
25
SPLHCB40/10M
40
35,4
44
180
10
SPUL40/25M
40
1 1/4
35,4
41,8
180
25
SPLHCB50/10M
50
40,4
56
240
10
SPUL50/25M
50
1 1/2
40,4
47,9
240
25
* Per ordinare la colorazione nera occorre aggiungere la sigla del colore (es: SPUL16/BL/50M)
Informazioni tecniche
Modello a tenuta stagna (liquidtight) resistente a temperature estreme e ad applicazioni gravose Scherma i disturbi elettromagnetici (EMI) grazie alla presenza della trecciatura esterna Ottima resistenza a fatica e alta flessibilità Caratteristiche
Informazioni tecniche
Modello a tenuta stagna (liquidtight) Buona resistenza a fatica e flessibilità media Caratteristiche
Acciaio zincato rivestito in materiale termoplastico con tracciatura in acciaio inossidabile AISI316
Materiale
Acciaio zincato rivestito in PVC
Materiale
IP66 / Tipo M, C45 & C90 IP67 / Tipo A, B, M, C45 & C90 IP68 / Tipo M, C45 & C90 (10 bar 30mins) IP69 / Tipo M, C45 & C90 Applicazioni statiche: da -20°C a +90°C Applicazioni dinamiche: da -5°C a +105°C
Grado IP / Tipo raccordo utilizzato
IP66 / Tipo SPLB - Tipo A & B IP67 / Tipo SPLB - Tipo A & B IP68 / Tipo SPLB - Tipo A & B
Grado IP / Tipo raccordo utilizzato
Omologazioni
Applicazioni statiche: da -65°C a +135°C Applicazioni dinamiche: da -54°C a +150°C
Intervallo di temperature
Intervallo di temperature
Omologazioni
Caratteristiche antincendio
Caratteristiche antincendio
Autoestinguente e Halogen free
Autoestinguente, Halogen free
Resistenza UV
Alta
Resistenza UV
Eccellente
Powered by FlippingBook