APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
78
SYSTEM PRO E POWER - QUADRI E CONTENITORI
79
INDICE
— System Pro E Power Scelta della struttura - H=2000mm
Dimensioni funzionali
Dimensioni* esterne
TELAIO
COPERTURE ESTERNE
Pannello laterale
Porte vetro 12/24/36 mod. DIN
Porte vetro 12/24/36 mod. DIN + vano cavi interno
Porte cieca 12/24/36 mod. DIN
Profili di finitura IP30
Telai per pannelli
Vano cavi interno ( 8 )
Altezza 2000 mm
Altezza 2213 mm
Traverse per struttura
C. frontali, posteriori
Montanti
Zoccolo H=100 mm
C. alto/basso
Lamiera zincata Lamiera zincata
Tetto/fondo
Fondo
P. posteriore
Porte interne
Flange zoccolo Cieco
Forato ( ² )
Senza zoccolo
Cieco Aerato Cieco
Aerato
Vano cavi (L)
L (mm)
P (mm)
L (mm)
P (mm)
PCFM0200 PCFM0300 PCFM0500 PCFM0700 PCFM0900
PPFM1020 PTBB3026 PTBB3020 PTBO3020 PBWP3020 PPFM1030 PTBB3036 PTBB3030 PTBO3030 PBWP3030 PPFM1050 PTBB3056 PTBB3050 PTBO3050 PBWP3050 PPFM1070 PTBB3076 PTBB3070 PTBO3070 PBWP3070 PPFM1090 PTBB3096 PTBB3090 PTBO3090 PBWP3090
PCCM0200 PCCM0300 PCCM0500 PCCM0700 PCCM0900
PPEB2026 PPEB2020
200 300 500 700 900
316 416 616 816
PPEB2036 PPEB2030 PPEA2030 PPEB2056 PPEB2050 PPEA2050 PPEB2076 PPEB2070 PPEA2070 PPEB2096 PPEB2090 PPEA2090
PPAM0100
300
416
1016
PPAM0100 PPIM0100
PPRB2021 + PPLB2021
PPEA2021 + PPLB2021
PCFM1250
PPFM1250
PTBB3012 PTBO3012 PBWP3012
1250
1366
PCCM0200 PCCM0300 PCCM0500 PCCM0700 PCCM0900
PCFM0200 PCFM0300 PCFM0500 PCFM0700 PCFM0900
PPFM1020 PTBB4026 PTBB4020 PTBO4020 PBWP4020 PPFM1030 PTBB4036 PTBB4030 PTBO4030 PBWP4030 PPFM1050 PTBB4056 PTBB4050 PTBO4050 PBWP4050 PPFM1070 PTBB4076 PTBB4070 PTBO4070 PBWP4070 PPFM1090 PTBB4096 PTBB4090 PTBO4090 PBWP4090
PPEB2026 PPEB2020
200 300 500 700 900
316 416 616 816
PPEB2036 PPEB2030 PPEA2030 PPEB2056 PPEB2050 PPEA2050 PPEB2076 PPEB2070 PPEA2070 PPEB2096 PPEB2090 PPEA2090
PPAM0100
400
516
1016
PPAM0100 PPIM0100
PPRB2021 + PPLB2021
PPEA2021 + PPLB2021
PCFM1250
PPFM1250
PTBO4012 PTBO4012 PBWP4012
1250
1366
PCFM0200 PCFM0300 PCFM0500 PCFM0700 PCFM0900
PPFM1020 PTBB6026 PTBB6020 PTBO6020 PBWP6020 PPFM1030 PTBB6036 PTBB6030 PTBO6030 PBWP6030 PPFM1050 PTBB6056 PTBB6050 PTBO6050 PBWP6050 PPFM1070 PTBB6076 PTBB6070 PTBO6070 PBWP6070 PPFM1090 PTBB6096 PTBB6090 PTBO6090 PBWP6090
PPEB2026 PPEB2020
PCCM0200 PCCM0300 PCCM0500 PCCM0700 PCCM0900
200 300 500 700 900
316 416 616 816
PPEB2036 PPEB2030 PPEA2030 PPEB2056 PPEB2050 PPEA2050 PPEB2076 PPEB2070 PPEA2070 PPEB2096 PPEB2090 PPEA2090
PPAM0100
600
716
1016
PPAM0100 PPIM0100
PPRB2021 + PPLB2021
PPEA2021 + PPLB2021
PCFM1250
PPFM1250
PTBB6012 PTBO6012 PBWP6012
1250
1366
PCFM0200 PCFM0300 PCFM0500 PCFM0700 PCFM0900
PPFM1020 PTBB8026 PTBB8020 PTBO8020 PBWP8020 PPFM1030 PTBB8036 PTBB8030 PTBO8030 PBWP8030 PPFM1050 PTBB8056 PTBB8050 PTBO8050 PBWP8050 PPFM1070 PTBB8076 PTBB8070 PTBO8070 PBWP8070 PPFM1090 PTBB8096 PTBB8090 PTBO8090 PBWP8090
PPEB2026 PPEB2020
PCCM0200 PCCM0300 PCCM0500 PCCM0700 PCCM0900
200 300 500 700 900
316 416 616 816
PPEB2036 PPEB2030 PPEA2030 PPEB2056 PPEB2050 PPEA2050 PPEB2076 PPEB2070 PPEA2070 PPEB2096 PPEB2090 PPEA2090
PPAM0100
800
916
1016
PPAM0100 PPIM0100
PPRB2021 + PPLB2021
PPEA2021 + PPLB2021
PCFM1250
PPFM1250
PTBB8012 PTBO8012 PBWP8012
1250
1366
PCFM0200 PCFM0300 PCFM0500 PCFM0700 PCFM0900
PPFM1020 PTBB1026 PTBB1020
PPEB2036 PPEB2020
PCCM0200 PCCM0300 PCCM0500 PCCM0700 PCCM0900
200 300 500 700 900
316 416 616 816
PPFM1030 PTBB1036 PTBB1030 PTBO1030 PBWP1030 PPFM1050 PTBB1056 PTBB1050 PTBO1050 PBWP1050 PPFM1070 PTBB1076 PTBB1070 PTBO1070 PBWP1070 PPFM1090 PTBB1096 PTBB1090 PTBO1090 PBWP1090
PPEB2056 PPEB2030 PPEA2030 PPEB2076 PPEB2050 PPEA2050 PPEB2096 PPEB2070 PPEA2070
PPAM0100
1000
1116
PPEB2090 PPEA2090
1016
PPAM0100 PPIM0100
PPRB2021 + PPLB2021 PPEB2020 PPEB2030
PPEA2021 + PPLB2021
PCFM1250
PPFM1250
PTBB1012 PTBO1012 PBWP1012
1366
PCFM0200 PCFM0300 PCFM0900
PPFM1020 PPFM1030 PPFM1090
PTBB1220 PTBB1230
200 300 900
316 416
PPAM0100 PPIM0100
PTBB1290 PTBO1290 PBWP1290
PPEB2090 PPEA2090
1016
1250
1366
PPRB2021 + PPLB2021
PPEA2021 + PPLB2021
PCFM1250
PPFM1250
PTBB1212 PTBO1212 PBWP1212
1250
1366
(9) I montanti intermedi (PUKI ...) non sono richiesti per montare interruttori in esecuzione fissa Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4, T5, T6 e XT1, XT3 con RHD solo in strutture non segregate. Ordinare 2 pezzi di montanti per montaggio degli altri kit interruttori. Da ordinare 2 pezzi di montanti per la segregazione della struttura tranne per forma di segregazione 2b/4a con kit che non richiedono PUKI ... Devono essere ordinati in caso di montaggio di sistema di sbarre verticale/orizzontale
* Le dimensioni esterne comprendono lo zoccolo H=100 mm e i pannelli. L “esterna” = L “colonna” + 17mm di ingombro dei 2 pannelli laterali ; P “esterna” = “profondità colonna” + 17mm di ingombro coperture retro e profilo di finitura ** Questo codice deve essere utilizzato per applicazioni con In > 4000A. Esso comprende n°2 montanti in acciaio inox e n°2 montanti in lamiera zincata (1) Per il raggiungimento del grado IPX1 aggiungere gli appositi kit di chiusura tetto
(2) Per ottenere il grado di protezione IP65 è necessario utilizzare le apposite flange ingresso cavi
(8) PCCM ... da ordinare quando c’è un montante intermedio per kit di montaggio (PUKI ...) o una traversa intermedia per l’installazione delle barre di distribuzione orizzontali sottotetto o sulla base della struttura (PCKI ...) o quando sono installate le segregazioni laterali verticali. Non compatibile con il codice del basamento senza fondo IP40 PBWP ... PUCM ... Il montante anteriore è sempre necessario. Il montante posteriore serve per il fissaggio delle traverse che supportano le sbarre e per il fissaggio delle segregazioni laterali verticali della struttura. Per In >4000A il montante posteriore ai fini della Icc è PUCS ...
(3) Pannello posteriore destro per strutture L=1250mm (4) Pannello posteriore sinistro per strutture L=1250mm (5) Porta con battuta per versione doppia porta (6) Porta con maniglia per versione doppia porta (7) Profilo di finitura verticale per vano cavi interno.
Powered by FlippingBook