PRODOTTI PER L’INSTALLAZIONE
782
SOLUZIONI PER IL FISSAGGIO
783
INDICE
— Guida alla scelta dei prodotti - Soluzioni di fissaggio Come scegliere il fissaggio giusto
Ty-Rap® Stabilizzate al calore
“Ty-Rap® Stabilizzate al calore + resistente ai raggi UV”
" Ty-Rap® Temperature extra elevate "
"Ty-Rap® Ritardanti alla fiamma"
"Ty-Rap® ECTFE"
"Ty-Rap® Nere resistenti ai raggi UV"
"Ty-Rap® Poliammide 12"
"Ty-Rap® Polipropilene"
"Ty-Rap® ETFE"
"Ty-Rap® Rilevabili"
Deltec®
Ty-Met®
Ty-Rap®
Ty-Fast®
Tipologia applicazione
Applicazioni impegnative
Semplicità e design
Elevata resistenza ai raggi UV
Ambienti a rischio contaminazione
Utility e telecomunicazioni
Ambienti estremi
Personalizzazione e prestazioni
Necessità applicativa
Alte temperature
Resistenza al fumo e alla fiamma
Resistenza agli agenti chimici
Essenzialità
Nucleare, centrali elettriche, industria spaziale, ambienti con rischio di generazione di fumo
Impianti plenum HVAC, requisiti di resistenza al fumo e alla fiamma ad alte prestazioni
Lavorazioni chimiche, Sterilizzazione in autoclave
Nautiche, ferroviarie, Oil & gas, industriali
Ferroviarie, Aerospace HVAC
OEM, raggruppamento generico
Trasporti, automotive
Trasporti, automotive
Trasporti, automotive
Solare, trasporti
Solare, trasporti
F&B, cosmetico, farmaceutico
Utility, packaging
Applicazioni standard
Applicazioni
Materiale
PA6.6
PA6.6
PA4.6
PA6.6
ECTFE
PA6.6
PA12
PP
ETFE
PP, PA6.6
Acetale
SS (304, 316)
PA6.6
PA6.6
Tenuta minima allo sgancio
540 N
540 N
540 N
540 N
220 N
780 N
380 N
270 N
540 N
540 N
1110 N
4005 N
780 N
1200 N
-60 ÷ 105 °C
Resistenza alla temperatura
-60 ÷ 105 °C
-60 ÷ 105 °C
-40 ÷ 150 °C
-20 ÷ 65 °C
-60 ÷ 160 °C
-40 ÷ 85 °C -40 ÷ 85 °C
-45 ÷ 150 °C
-40 ÷ 85 °C
-65 ÷ 90 °C
-40 ÷ 300 °C
-60 ÷ 85 °C
-40 ÷ 115 °C
Lunghezza massima
771 mm
340 mm
367 mm
360 mm
186 mm
1143 mm
771 mm 360 mm
360 mm
360 mm
305 mm
1400 mm
1143 mm
1220 mm
Diametro massimo del fascio di cavi
229 mm
95 mm
102 mm
102 mm
48 mm
330 mm
229 mm 102 mm
102 mm
102 mm
-
425 mm
330 mm
375,5 mm
Resistenza UV
Accessori
Facilità di installazione
ERG50 ERG120
ERG50 ERG120
ERG50 ERG120
ERG50 ERG120
ERG50 ERG120
ERG50 ERG120
ERG50 ERG120
ERG50 ERG120
ERG50 ERG120
ERG50 ERG120
WT3D L-500-EU
CT8 CT3
ERG50 ERG120
ERG50 ERG120
Utensili di installazione
Colori
Powered by FlippingBook