PRODOTTI PER L’INSTALLAZIONE
784
SOLUZIONI PER IL FISSAGGIO
785
INDICE
— Ty-Rap® Fascette ad alte prestazioni e alta specializzazione
— Ty-Rap® In Poliammide 12 resistenti ai raggi UV
— Ty-Rap® Colorate (PA 6.6)
Informazioni tecniche
Materiale corpo
Poliammide 6.6
Materiale dentino
Acciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizio
-40 ÷ 85 °C
Temperatura minima di installazione
-20 °C
Grado di infiammabilità
UL 94 V-2
Altre proprietà
Halogen & Silicone free
Certificazioni
E49405
TYPE AP PR OV ED
ø FASCIO DA 1,5 A 102
ø FASCIO DA 6 A 127
Codice METEL
ø fascio da... a (mm)
Lunghezza (mm)
Larghezza (mm)
Ten. min. sgancio (N)
Quantità (pz)
Codice METEL
Colore
Lunghezza (mm)
Larghezza (mm)
Ten. min. sgancio (N)
Quantità (pz)
Codice METEL
Colore
Lunghezza (mm)
Larghezza (mm)
Ten. min. sgancio (N)
Quantità (pz)
Codice METEL
ø fascio da... a (mm)
Lunghezza (mm)
Larghezza (mm)
Ten. min. sgancio (N)
Quantità (pz)
TYC25MX
3 - 48 186
4,8
180
TY234M-2
TY275M-4
TY23M-*
Rosso
Giallo
1,5 - 16 92
2,3
80
1000
TYC28MX
3 - 102 360
4,8
180
TY234M-4
TY275M-5
TY232M-*
Giallo
357
2,3
80
1000
Verde
457
6,9
540
500
1,5 - 51 202
2,3
80
TYC272MX
4,8 - 51 222
6,9
380
TY234M-6
TY275M-6
TY24M-*
Blu
Blu
2 - 35 137
3,6
178
TYC27MX
4,8 - 102 343
7,4
400
500
TY242M-*
2 - 51 208
3,6
178
1000
ø FASCIO DA 6 A 177
ø FASCIO DA 2 A 102
TYC29MX
4,8 - 230 770
7,6
400
TY26M-*
2 - 76 277
3,6
134
TYC525MX
3 - 48 186
4,8
180
100
TY25M-*
3 - 48 183
4,9
222
Codice METEL
Colore
Lunghezza (mm)
Larghezza (mm)
Ten. min. sgancio (N)
Quantità (pz)
Codice METEL
Colore
Lunghezza (mm)
Larghezza (mm)
Ten. min. sgancio (N)
Quantità (pz)
TYC527MX
4,8 - 102 343
7,4
400
50
TY253M-*
3 - 78 295
4,9
222
TY28M-*
3 - 102 361
4,8
222
TY277M-2
Rosso
TY244M-2
Rosso
TY27M-*
6 - 102 343
6,9
540
500
TY277M-4
Giallo
617
6,9
540
500
TY244M-4
Giallo
366
3,6
134
1000
Caratteristiche
TY29M-*
6 - 229 770
6,9
540
TY277M-5
Verde
TY244M-6
Blu
TY525M-CLRS** 3 - 48 183
4,9
222
100
Versione poliammide 12 resistente ai raggi UV, estremamente flessibile anche a basse temperature Elevata resistenza chimica agli agenti atmosferici Ideale per gli ambienti umidi; il poliammide 12 risulta meno igroscopico del poliammide 6.6
* Sostituire la (*) nel codice prodotto con il codice colore riportato nella tabella qui sotto.
ø FASCIO DA 6 A 51
ø FASCIO -254
Codice METEL
Colore
Lunghezza (mm)
Larghezza (mm)
Ten. min. sgancio (N)
Quantità (pz)
Codice METEL
Colore
Lunghezza (mm)
Larghezza (mm)
Ten. min. sgancio (N)
Quantità (pz)
Codice colore
Colore
1
Marrone
Informazioni tecniche
TY272M-1
Marrone
TY53510M-3 Arancione
2
Rosso
Materiale corpo
Poliammide 12
TY272M-2
Rosso
TY53510M-4 Giallo TY53510M-6 Blu
889
8,2
780
50
3
Arancione
Materiale dentino
Acciaio inossidabile 316
TY272M-3
Arancione
4
Giallo
Temperatura di esercizio
-40 ÷ 85 °C
224
6,9
540
500
TY272M-4
Giallo
5
Verde
Temperatura minima di installazione
-18 °C
TY272M-5
Verde
6
Blu
Grado di infiammabilità
UL 94 V-2
TY272M-6t
Blu
7
Viola
Resistenza ai raggi UV, Halogen & Silicone free
Altre proprietà
8
Grigio
**TY525M-CLRS
Colori Misti
Contattare il proprio ufficio vendite per verificare la disponibilità dei prodotti e le quantità minime d’ordine per confezioni all’ingrosso, colori speciali o misure particolari.
Powered by FlippingBook