PRODOTTI PER L’INSTALLAZIONE
786
SOLUZIONI PER IL FISSAGGIO
787
INDICE
— Ty-Rap® Nero resistente ai raggi UV (PA 6.6)
— Ty-Rap® Naturali (PA 6.6)
— Ty-Rap® Rilevabili (PA 6.6) e rilevabili galleggianti (PP)
— Ty-Rap® Temperature extra elevate (PA 4.6)
BLU
VERDE OLIVA
Codice METEL
ø fascio da... a (mm)
Lunghezza (mm)
Larghezza (mm)
Ten. min. sgancio (N)
Quantità (pz)
Codice METEL
ø fascio da... a (mm)
Lunghezza (mm)
Larghezza (mm)
Ten. min. sgancio (N)
Quantità (pz)
Versione rilevabile (Poliammide 6.6)
Codice METEL
ø fascio da... a (mm)
Lunghezza (mm)
Larghezza (mm)
Ten. min. sgancio (N)
Quantità (pz)
Codice METEL
ø fascio da... a (mm)
Lunghezza (mm)
Larghezza (mm)
Ten. min. sgancio (N)
Quantità (pz)
TY23M
TY23MX
1,5 - 16 92
2,3
80
1,5 - 16 92
2,3
80
TYB2315M
TYB2315MX
1,5 - 32 170
2,3
80
1,5 - 32 170
2,3
80
TY232M
TY232MX
1,5 - 51 202
2,3
80
1,5 - 51 202
2,3
80
TYHT23M
1,57 - 20 92
2,3
80
TY523MR-NDT 1,5 - 16 93
2,3
50
TY234M
TY234MX
1,5 - 102 357
2,3
80
1,5 - 102 357
2,3
80
TYHT24M
1,57 - 29 137
3,6
178
TY524MR-NDT 2 - 35 140
3,6
133
1000
100
TY24M
TY24MX
2 - 35 137
3,6
178
2 - 35 137
3,6
178
TYHT25M
4,75 - 45 186
4,7
222
TY525MR-NDT 3 - 45 186
4,6
222
TY242M
1000
TY242MX
2 - 51
208
3,6
180
1000
2 - 51 208
3,6
178
TYHT28M
4,75 - 102 360
4,7
222
TY528MR-NDT 4,8 - 102 361
4,8
222
TY26M
TY26MX
2 - 76 277
3,6
134
2 - 76 277
3,6
130
TYHT27M
4,75 - 89 343
6,9
534
500
TY527MR-NDT 4,8 - 95 345
6,9
534
50
TY244M
TY244MX
2 - 102 366
3,6
134
2 - 102 366
3,6
130
TY25M
Versione rilevabile galleggiante (Polipropilene)
TY25MX
3 - 48 183
4,9
222
3 - 48 183
4,9
222
TY253M
TY253MX
3 - 78 295
4,9
222
3 - 78 295
4,9
222
Codice METEL
ø fascio da... a (mm)
Lunghezza (mm)
Larghezza (mm)
Ten. min. sgancio (N)
Quantità (pz)
TY28M
TY28MX
3 - 102 361
4,8
222
3 - 102 361
4,8
222
TY272M
TY272MX
6 - 51
224
6,9
540
4,8 - 51 224
6,9
540
TY523MR-PDT
1,5 - 16 93
2,3
50
TY27M
TY27MX
6 - 102 343
6,9
540
4,8 - 102 343
6,9
540
TY525MR-PDT
3 - 45 186
4,6
135
100
TY275M
TY29MX
6 - 127 457
6,9
540
500
4,8 - 229 770
6,9
540
500
TY528MR-PDT
4,8 - 102 361
4,8
135
TY277M
TY275MX
6 - 177 617
6,9
540
6 - 127 457
6,9
540
TY527MR-PDT
4,8 - 95 345
6,9
267
50
TY29M
TY277MX
6 - 229 770
6,9
540
6 - 177 617
6,9
540
TY53510M
TY53510MX
- 254
889
8,2
780
- 254 889
8,2
780
50
50
TY54513M
TY54513MX
- 330 1143
8,2
780
- 330 1143
8,2
780
Caratteristiche
Caratteristiche
Incorporano un composto polimerico speciale rilevabile da apparecchiature a raggi X, metal detector e sistemi ottici (grazie alla colorazione blu acceso) Disponibili in poliammide 6.6 standard o nella vesione in polipropilene galleggiante per applicazioni di trattamento liquidi Testate e certificate come idonee al contatto prolungato con tutti i tipi di prodotti alimentari (versione in polipropilene rilevabile) e con alimenti ad alto contenuto di grassi (versione in poliammide 6.6 rilevabile) Ideali per tutti i settori a rischio contaminazione quale alimentare, farmaceutico, chimico, per scongiurare il rischio di presenza di sfridi nel prodotto finito
Progettate per ambienti ad alta temperatura in applicazioni industriali, OEM, MRO e commerciali come: lavorazione dei metalli, cartiere, illuminazione, automotive
Caratteristiche
Caratteristiche
Versione resistente ai raggi UV, particolarmente indicata per applicazioni outdoor Disponibile anche in versione termostabilizzata e resistente ai raggi UV, per applicazioni esterne che richiedono anche una resistenza alle alte temperature (+105°C) Diverse lunghezze e 6 larghezze tipiche con tenuta allo sgancio fino a 780 N, per coprire le applicazioni più impegnative Disponibili anche in sacchetti di piccole dimensioni con Euroslot e in scatole da banco
Versione naturale, particolarmente indicata per applicazioni indoor Diverse lunghezze e 6 larghezze tipiche con tenuta allo sgancio fino a 780 N, per coprire le applicazioni più impegnative Disponibili anche in sacchetti di piccole dimensioni con Euroslot e in scatole da banco
Informazioni tecniche
Materiale corpo
Poliammide 4.6
Materiale dentino
Acciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizio
-40 ÷ 150 °C
Informazioni tecniche
Temperatura minima di installazione
-18 °C
Materiale corpo
Poliammide 6.6
Grado di infiammabilità
UL 94 V-2
Materiale dentino
Acciaio inossidabile 316
Informazioni tecniche
Resistenza alle temperature extra elevate, Halogen & Silicone free
Informazioni tecniche
Altre proprietà
Temperatura di esercizio
-60 ÷ 85 °C
Poliammide 6.6 o polipropilene
Materiale corpo
Materiale corpo
Poliammide 6.6
Temperatura minima di installazione
-20 °C
Certificazioni
Materiale dentino
Materiale dentino
Acciaio inossidabile 316
Acciaio inossidabile 316
Grado di infiammabilità
UL 94 V-2
E49405
Temperatura di esercizio
Temperatura di esercizio
-40 ÷ 85 °C
-60 ÷ 105 °C
Altre proprietà
Halogen & Silicone free
Temperatura minima di installazione
Temperatura minima di installazione
-30 °C
-30 °C
Certificazioni
UL 94 V-2 (poliammide 6.6), UL 94 HB (polipropilene)
Grado di infiammabilità
UL 94 V-2
Grado di infiammabilità
E49405
TYPE AP PR OV ED
Resistente ai raggi UV, Halogen & Silicone free
Altre proprietà
Altre proprietà
Halogen & Silicone free
Certificazioni
Certificazioni
Direttiva UE HACCP
E49405
TYPE AP PR OV ED
E49405
Powered by FlippingBook