PRODOTTI PER L’INSTALLAZIONE
788
SOLUZIONI PER IL FISSAGGIO
789
INDICE
— Ty-Fast® Fascette per applicazioni ordinarie
— Ty-Fast® Nero resistente ai raggi UV (PA 6.6)
— Ty-Fast® Versione naturale
Codice METEL
ø fascio da... a (mm)
Lunghezza (mm)
Larghezza (mm)
Ten. min. sgancio (N)
Quantità (pz)
Codice METEL
ø fascio da... a (mm)
Lunghezza (mm)
Larghezza (mm)
Ten. min. sgancio (N)
Quantità (pz)
Caratteristiche
Versione naturale indicata per applicazioni indoor La zigrinatura presente su entrambi i lati della coda migliora la presa dell’operatore facilitando l’installazione in luoghi stretti o caratterizzati da scarsa visibilità Diverse lunghezze e larghezze con tenuta allo sgancio fino a 1200 N, per coprire le applicazioni più impegnative Disponibili anche in confezioni da 500/1000 pezzi Caratteristiche
Versione nero resistente ai raggi UV, particolarmente indicata per applicazioni outdoor Estensione della massima temperatura operativa a 115°C*, caratteristica unica sul mercato La zigrinatura presente su entrambi i lati della coda migliora la presa dell’operatore facilitando l’installazione in luoghi stretti o caratterizzati da scarsa visibilità Diverse lunghezze e larghezze con tenuta allo sgancio fino a 1200 N, per coprire le applicazioni più impegnative Disponibili anche in confezioni da 500/1000 pezzi
TY100-18X-C
TY100-18-C
1,5 - 20,5 100
2.5
80
1,5 - 20,5 100
2.5
80
TY125-18X-C
TY125-18-C
1,5 - 36,5 150
2.5
80
1,5 - 36,5 150
2.5
80
TY200-18X-C
TY200-18-C
1,5 - 52,5 200
2.5
80
1,5 - 52,5 200
2.5
80
TY125-40X-100
TY125-40-100
1,5 - 32
143
3.6
180
1,5 - 32
143
3.6
180
TY200-40X-C
TY200-40-C
1,5 - 52,5 203
3.6
180
1,5 - 52,5 203
3.6
180
TY300-40X-100 6,4 - 102 290
TY300-40-100
3.6
180
6,4 - 102 290
3.6
180
Informazioni tecniche
TY400-40X-100 6,4 - 102 370
TY400-40-100
3.6
180
6,4 - 102 370
3.6
180
100
100
TY175-50X-100
TY175-50-100
3,2 - 44 188
4.7
222
3,2 - 44 188
4.7
222
Materiale corpo
Poliammide 6.6
Informazioni tecniche
TY225-50X-100
TY225-50-100
3,2 - 57
228
4.7
222
3,2 - 57
228
4.7
222
Temperatura di esercizio
-40 ÷ 85 °C
Materiale corpo
Poliammide 6.6
TY300-50X-100 3,2 - 76
TY300-50-100
304
4.7
222
3,2 - 76 304
4.7
222
Temperatura minima di installazione
-20 °C
Temperatura di esercizio
-40 ÷ 115 °C
TY400-50X-100 3,2 - 102 366
TY400-50-100
4.7
222
3,2 - 102 366
4.7
222
Grado di infiammabilità
UL 94 V-2
Temperatura minima di installazione
-20 °C
TY450-50X-C
TY450-50-C
3,0 - 122,5 430
4.8
222
3,0 - 122,5 430
4.8
222
Altre proprietà
Halogen & Silicone free
Grado di infiammabilità
UL 94 V-2
TY200-120X-C
TY200-120-C
6,0 - 56 220
7.6
550
6,0 - 56 220
7.6
550
Certificazioni
Altre proprietà
Halogen & Silicone free
TY400-120X-100 15 - 102
TY400-120-100 15 - 102 374
374
7.6
540
7.6
540
E49405
Certificazioni
TY450-120X-L
TY450-120-L
6,0 - 130,5 450
7.6
550
6,0 - 130,5 450
7.6
550
TY600-120X-L
TY600-120-L
6,0 - 181,5 610
7.6
550
6,0 - 181,5 610
7.6
550
E49405
TY800-120X-L
TY800-120-L
6,0 - 226 750
7.6
550
6,0 - 226 750
7.6
550
TY600-175X-L
TY600-175-L
9,0 - 181,5 610
8.8
800
9,0 - 181,5 610
8.8
800
TY900-175X-L
TY900-175-L
9,0 - 280 920
8.8
800
9,0 - 280 920
8.8
800
50
50
TY1000-175X-L
TY1000-175-L
9,0 - 295 1020
8.8
800
9,0 - 295 1020
8.8
800
TY1200-175X-L
TY1200-175-L
9,0 - 375,5 1220
8.8
800
9,0 - 375,5 1220
8.8
800
TY500-245X-L
TY500-245-L
9,0 - 156 530
12.4
1200
9,0 - 156 530
12.4
1200
TY720-245X-L
TY720-245-L
9,0 - 216 730
12.4
1200
9,0 - 216 730
12.4
1200
TY1050-245X-L
TY1050-245-L
9,0 - 323 1030
12.4
1200
9,0 - 323 1030
12.4
1200
Per maggiori informazioni consulta il catalogo dedicato
*Tutti i codici che non presentano il suffisso L, C, M o D nel codice hanno una temperatura d’esercizio massima pari a 105°C
Powered by FlippingBook