Catalogo Generale sfogliabile ABB

PRODOTTI PER L’INSTALLAZIONE

792

SOLUZIONI PER IL FISSAGGIO

793

INDICE

— Tipo Ladder

— Tipo riapribile

— Sistema di identificazione in acciaio inossidabile per Ty-Met Strisce di supporto, non rivestite

Codice METEL Acciaio inossidabile 316

Codice METEL Versione completamente rivestita

ø fascio da... a (mm)

Lunghezza (mm)

Larghezza (mm)

Tenuta minima allo sgancio (N)

Codice METEL

ø fascio da... a (mm)

Lunghezza (mm)

Larghezza (mm)

Ten. min. sgancio (N)

Codice METEL

Lunghezza (mm)

Larghezza (mm)

Descrizione

YLD-7-150-B

YLD-7-150-BC

YRL-5-150-BC

20 - 45

150

7

529

30 - 36

150

5

1335

YLD-7-225-B

YLD-7-225-BC

YRL-5-230-BC

20 - 70

225

7

529

30 - 60

230

5

1335

YID-STRIP-6

93

7,9

Strisce 6 posti

YLD-7-300-B

YLD-7-300-BC

YRL-5-330-BC

20 - 95

300

7

529

30 - 95

330

5

1335

YID-STRIP-10

133

7,9

Strisce 10 posti

YLD-7-450-B

YLD-7-450-BC

YRL-5-450-BC

20 - 140

450

7

529

30 - 130

450

5

1335

YID-STRIP-16

188

7,9

Strisce 16 posti

YLD-7-610-B

YLD-7-610-BC

YRL-5-650-BC

20 - 190

610

7

529

30 - 190

650

5

1335

YLD-12-150-B

YLD-12-150-BC

YRL-10-150-BC

20 - 43

150

12

778

40 - 40

150

10

1559

YLD-12-225-B

YLD-12-225-BC

YRL-10-230-BC

20 - 60

225

12

778

40 - 60

230

10

1559

YLD-12-300-B

YLD-12-300-BC

YRL-10-330-BC

20 - 80

300

12

778

40 - 95

330

10

1559

YLD-12-450-B

YLD-12-450-BC

YRL-10-450-BC

20 - 135

450

12

778

40 - 130

450

10

1559

YLD-12-610-B

YLD-12-610-BC

YRL-10-650-BC

20 - 185

610

12

778

40 - 190

650

10

1559

YRL-10-750-BC

40 - 230

750

10

1559

YRL-10-900-BC

40 - 275

900

10

1559

Caratteristiche

Informazioni tecniche

Caratteristiche

Acciaio inossidabile amagnetico 316 Rivestimento: poliestere (versione completamente rivestita)

Il forte meccanismo autobloccante (dente di serraggio e cricchetto) evita di sprecare tempo nelle operazioni di piegatura o crimpatura Testina piatta e a basso profilo (senza spigoli vivi) per semplificare l’installazione Realizzate in acciaio inossidabile 316 (grado marino) resistente alla corrosione per un’elevata resistenza meccanica e chimica Disponibili in versione non rivestita per applicazioni ad alta temperatura e versione completamente rivestita in poliestere atossico Halogen free, per una protezione superiore dei cavi e delle mani dell’installatore e per un migliore isolamento tra materiali differenti

Riapribili e riutilizzabili: installazione rapida, semplice e affidabile. Possono essere installate manualmente, se necessario i fori all’estremità della fascetta consentono l’uso di utensili a gancio Le alette aggiuntive possono essere piegate all’indietro sopra la fascetta già fissata per aumentare la tenuta allo sgancio Realizzate in acciaio inossidabile 316 (grado marino) resistente alla corrosione per un’elevata resistenza meccanica e chimica Disponibili in versione completamente rivestita in poliestere atossico Halogen free, per una protezione superiore dei cavi e delle mani dell’installatore e per un migliore isolamento tra materiali differenti

Materiale

Temperatura di esercizio

-40 ÷ 300 °C

Grado di infiammabilità

Totalmente ignifugo

Metallico / nero UV (versione completamente rivestita) Resistente ai raggi UV (versione completamente rivestita)

Colore

Altre proprietà

Certificazioni

Informazioni tecniche

TYPE AP PR OV ED

Acciaio inossidabile amagnetico 316 Rivestimento: poliestere

Materiale

Temperatura di esercizio

-60 ÷ 165 °C

Grado di infiammabilità

Totalmente ignifugo

Colore

Nero UV

Altre proprietà

Resistente ai raggi UV

Certificazioni

TYPE AP PR OV ED

Per fascette di larghezza superiore (fino a 16 mm) consultare il catalogo Alcune certificazioni potrebbero non essere valide per determinati codici prodotto. Temperatura massima per fascette rivestite 165°C.

Alcune certificazioni potrebbero non essere valide per determinati codici prodotto.

Powered by