PRODOTTI PER L’INSTALLAZIONE
794
SOLUZIONI PER IL FISSAGGIO
795
INDICE
— Accessori - Soluzioni fissaggio Basette e utensili per fascette
— Basi di montaggio con ingresso a 4 vie
— Basi di montaggio con ingresso a 2 vie
Codice METEL
Tipo di montaggio
L x W x H (mm)
Larghezza fascette fino a (mm)
Quantità (pz)
Colore
TC050X050A
Adesivo
12,7 x 12,7 x 4,5
3,0
1000
Naturale
TC344
Vite/colla *
19,1 x 19,1 x 4,9
3,6
1000
Naturale
TC344A
Adesivo/vite
19,1 x 19,1 x 4,9
3,6
1000
Naturale
TC344AX
Adesivo/vite
19,1 x 19,1 x 4,9
3,6
1000
Nero (resistente UV)
TC345A
Adesivo/vite
28,6 x 28,6 x 5,1
5,2
1000
Naturale
TC345AX
Adesivo/vite
28,6 x 28,6 x 5,1
5,2
1000
Nero (resistente UV)
Codice METEL
Tipo di montaggio
L x W x H (mm)
Larghezza fascette fino a (mm)
Quantità (pz)
Colore
TC345
Vite/colla *
28,6 x 28,6 x 5,1
5,2
1000
Naturale
TC050x050A-C
Adesivo
12,7 x 12,7 x 4,5
3,0
100
Naturale
TC347
Vite/colla *
28,6 x 28,6 x 7,8
7,6
1000
Naturale
TC050x050AX-C
Adesivo
12,7 x 12,7 x 4,5
3,0
100
Nero (resistente UV)
TC347A
Adesivo/vite
29 x 29 x 7,8
7,6
1000
Naturale
TC5344
Vite/colla *
19,1 x 19,1 x 4,9
3,6
100
Naturale
TC347X
Vite/colla *
28,6 x 28,6 x 7,8
7,6
1000
Nero (resistente UV)
TC5344AR
Adesivo/vite
19,1 x 19,1 x 4,9
3,6
100
Naturale
TCZ347
Vite/colla *
28,6 x 28,6 x 7,8
7,6
500
Acquamarina
TC5344AX
Adesivo/vite
19,1 x 19,1 x 4,9
3,6
100
Nero (resistente UV)
TC5347AR
Adesivo/vite
28,6 x 28,6 x 7,8
7,6
100
Naturale
TC5345A
Adesivo/vite
28,6 x 28,6 x 5,1
5,2
100
Naturale
TC5347AX
Adesivo/vite
29 x 29 x 7,8
7,6
100
Nero (resistente UV)
TC5345AX
Adesivo/vite
28,6 x 28,6 x 5,1
5,2
100
Nero (resistente UV)
Caratteristiche
Disponibili con film adesivo in gomma a base di schiuma a cellule chiuse (polimero sintetico) o senza adesivo (installazione: vite e/o colla bicomponente) Disponibili in poliammide 6.6 (naturale) o resistente ai raggi UV poliammide 6.6 (nero) Caratteristiche
Informazioni tecniche versione in poliammide 6.6
Informazioni tecniche
Utilizzabili in modalità con ingresso a 2 vie per fascette con larghezze fino a 7,6mm Per fascette con larghezze fino a 4,8mm, le basi di montaggio possono essere utilizzate in modalità con ingresso a 4 vie Disponibili in 3 materiali differenti: poliammide 6.6 (naturale) standard, poliammide 6.6 resistente UV (nero) e fluoropolimero ETFE (acquamarina) Disponibili con film adesivo in gomma a base di schiuma a cellule chiuse (polimero sintetico) (installazione: autoadesivo e/o vite) o senza adesivo (installazione: vite e/o colla bicomponente)
Materiale
Poliammide 6.6
Materiale
Poliammide 6.6
Versione colla/vite: -40 ÷ 85 °C Versione autoadesiva: 0 ÷ 65 °C
Temperatura di esercizio
Versione colla: -40 ÷ 85 °C Versione autoadesiva: 0 ÷ 70 °C
Temperatura di esercizio
Grado di infiammabilità
UL 94 V-2
Grado di infiammabilità
UL 94 V-2
Colore
Naturale o nero resistente ai raggi UV
Colore
Naturale o nero resistente ai raggi UV
Nero resistente ai raggi UV, Halogen & Silicone free
Altre proprietà
Nero resistente ai raggi UV, Halogen & Silicone free
Altre proprietà
Certificazioni
Informazioni tecniche versione in fluoropolimero ETFE
E49405
Materiale
Fluoropolimero ETFE
Temperatura di esercizio
-46 ÷ 150 °C
Grado di infiammabilità
UL 94 V-0
Colore
Acquamarina
Silicone free, inerte alla maggior parte dei solventi e prodotti chimici, idroliticamente stabile, resistente alle radiazioni
Altre proprietà
* Colla da acquistare separatamente
* Colla da acquistare separatamente
Powered by FlippingBook