PRODOTTI PER L’INSTALLAZIONE
796
SOLUZIONI PER IL FISSAGGIO
797
INDICE
— Basi di montaggio a basso profilo
— Basi di montaggio con supporto a sella
— Basi di montaggio rilevabili con ingresso a 2 vie e 4 vie
— Basi di montaggio con supporto a sella rilevabili
Nero (resistente UV)
Nero (resistente UV)
Codice METEL
Tipo di montaggio
L x W x H (mm)
Larghezza fascette fino a (mm)
Quantità (pz)
Codice METEL
Tipo di montaggio
L x W x H (mm)
Larghezza fascette fino a (mm)
Quantità (pz)
Codice METEL
Tipo di montaggio
L x W x H (mm)
Larghezza fascette fino a (mm)
Quantità (pz)
Codice METEL
Tipo di montaggio
L x W x H (mm)
Larghezza fascette fino a (mm)
Quantità (pz)
TC344A-NDT
TC141-NDT
Adesivo / vite 19,1 x 19,1 x 4,9 3,6
1000
Vite
17 x 11,1 x7,5
4,8
500
TC347A-NDT
TC142-NDT
Adesivo / vite 29 x 29 x 7,8
7,6
1000
Vite
23,4 x 14,2 x 10,7 7,6
500
TC342A-X
TC142X
Adesivo
29 x 29 x 5,7 4,8
1000
Vite
23,4 x 14,2 x 10,7 7,6
500
TC5344A-NDT TC5344A-PDT TC5347A-NDT TC5347A-PDT
TC5141-NDT TC5141-PDT TC5142-NDT TC5142-PDT
TC5142X
Vite
23,4 x 14,2 x 10,7 7,6
100
Adesivo / vite 19,1 x 19,1 x 4,9 3,6
100
Vite
17 x 11,1 x7,5
4,8
100
Naturale
Adesivo / vite 29 x 29 x 7,8
7,6
100
Vite
23,4 x 14,2 x 10,7 7,6
100
Naturale
Codice METEL
Tipo di montaggio
L x W x H (mm)
Larghezza fascette fino a (mm)
Quantità (pz)
Codice METEL
Tipo di montaggio
L x W x H (mm)
Larghezza fascette fino a (mm)
Quantità (pz)
— Basi a vite miniaturizzate rilevabili
— Basi a basso profilo rilevabili
TC817-TB
Colla*
11 x 11 x 4,8 4,8
1000
TC342
Colla*
29 x 29 x 5,7 4,8
1000
TC140
Vite
14,2 x 8,7 x 6,7
2,4
500
TC342A
Adesivo
29 x 29 x 5,7 4,8
1000
TC141
Vite
17 x 11,1 x 7,5
4,8
500
TC5342A
Adesivo
29 x 29 x 5,7 4,8
100
TC142
Vite
23,4 x 14,2 x 10,7 7,6
500
TC5140
Vite
14,2 x 8,7 x 6,7
2,4
100
TC5141
Vite
17 x 11,1 x 7,5
4,8
100
TC5142
Vite
23,4 x 14,2 x 10,7 7,6
100
Caratteristiche
Caratteristiche
Elevata resistenza grazie al design compatto: la forma a prisma della sella impedisce la torsione Basi di montaggio con supporto a sella per montaggio a vite o con rivetti Non conduttive, non corrosive, resistenti ai carburanti, ai lubrificanti e alla maggior parte delle sostanze chimiche Disponibili in nylon naturale, nylon resistente ai raggi UV o in versione nera termostabilizzata
Profilo ridotto: facilità d’uso e flessibilità Autoadesive o da incollare con colla bicomponente *
Informazioni tecniche
Codice METEL
Tipo di montaggio
L x W x H (mm)
Larghezza fascette fino a (mm)
Quantità (pz)
Codice METEL
Tipo di montaggio
L x W x H (mm)
Larghezza fascette fino a (mm)
Quantità (pz)
Materiale
Poliammide 6.6
Versione colla: -40 ÷ 85 °C Versione autoadesiva: 0 ÷ 70 °C
TC102-NDT TC102-PDT
TC342A-NDT
Adesivo
29 x 29 x 5,7
4,8
1000
Temperatura di esercizio
Vite
19,1 x 12,7 x 3,2 4,8
1000
TC5342A-NDT TC5342A-PDT
Adesivo
29 x 29 x 5,7
4,8
100
Grado di infiammabilità
UL 94 V-2
TC5102-NDT
Vite
19,1 x 12,7 x 3,2 4,8
100
Informazioni tecniche
Colore
Naturale o nero resistente ai raggi UV
Poliammide 6.6 o poliammide 6.6 termostabilizzato
Materiale
Nero resistente ai raggi UV, Halogen & Silicone free
Altre proprietà
Metodo di montaggio
Metodo di montaggio
Temperatura di esercizio
-40 ÷ 85 °C
Per Basi di montaggio rilevabili con ingresso a 2 vie e 4 vie: film adesivo in gomma a base di polimero sintetico per installazione autoadesiva e/o vite Per Basi a basso profilo rilevabili: autoadesive
Per Basi di montaggio con supporto a sella rilevabili: vite Per Basi a vite miniaturizzate rilevabili: vite
Grado di infiammabilità
UL 94 V-2
Colore
Naturale o nero resistente ai raggi UV
Nero resistente ai raggi UV, Halogen & Silicone free
Altre proprietà
Certificazioni
Informazioni tecniche
Informazioni tecniche
E49405
Poliammide 6.6 (versione “-NDT” rilevabile) o Polipropilene (versione “-PDT” rilevabile galleggiante)
Poliammide 6.6 (versione “-NDT” rilevabile) o Polipropilene (versione “-PDT” rilevabile galleggiante)
Materiale
Materiale
Colore
Colore
Blu rilevabile
Blu rilevabile
Certificazioni
Certificazioni
E49405
E49405
Powered by FlippingBook