PRODOTTI PER L’INSTALLAZIONE
798
SOLUZIONI PER IL FISSAGGIO
799
INDICE
— Listelli per fissaggi multipli
— Utensili per fascette
Codice METEL
Per fascette del tipo
Tipo tirafascette
Larghezza fascette fino a (mm) Quantità
ERG50
In nylon
Fascette Ty-Rap e Ty-Fast
4,8
1
ERG120
In nylon
Fascette Ty-Rap e Ty-Fast
7,6
1
CT3
In acciaio, tipo ball-lock
Fascette Ty-Met ball lock e ladder
12
1
CT7
In acciaio, tipo ball-lock, ladder, nastro Fascette Ty-Met ball lock
16
1
CT8
In acciaio, nastro
Fascette Ty-Met in bobina
19,1
1
Codice METEL
Tipo di montaggio
L x W x H (mm)
Larghezza fascette fino a (mm)
Quantità (pz)
TC101
Vite
50 x 12,7 x 3,2
4,8
1000
TC103
Vite
79 x 15,8 x 5,1
7,6
500
TC1101
Vite
44 x 12,7 x 3,2
4,8
TC1102
Vite
76 x 12,7 x 3,2
4,8
TC1103
Vite
108 x 12,7 x 3,2
4,8
TC1104
Vite
140 x 12,7 x 3,2
4,8
TC1105
Vite
171 x 12,7 x 3,2
4,8
TC1112
Vite
244 x 15,9 x 5,2
7,6
100
TC1113
Vite
53,3 x 15,9 x 5,2
7,6
TC1115
Vite
130 x 15,9 x 5,2
7,6
TC1116
Vite
168 x 15,9 x 5,2
7,6
TC1117
Vite
206 x 15,9 x 5,2
7,6
TC375
Vite
93 x 17,5 x 19,1
4,8
TC376
Vite
44 x 17,5 x 17
4,8
Listelli adatti a supportare contemporaneamente fino a 6 fasci cavo Una volta fissato l’accessorio la fascetta viene applicata nelle apposite sedi per un assemblaggio veloce Metodo di montaggio: 2 viti (1 vite per i codici prodotto TC376 & TC375) Codice prodotto da TC1101 a T1117: - Listelli piatti robusti per fissaggio di fasci o componenti multipli - Specifiche Mil. (MS-3339-...-...) - Omologazione VG (VG 95387, voce 2) Codice prodotto TC375 e TC376: Per fissaggio verticale e su entrambi i lati Codice prodotto TC101 e TC103: Il foro di fissaggio allungato su un’estremità consente una maggiore flessibilità durante il montaggio Caratteristiche
Informazioni tecniche
Materiale
Poliammide 6.6
Temperatura di esercizio
-40 ÷ 85 °C
Grado di infiammabilità
UL 94 V-2
Colore
Naturale
Altre proprietà
Halogen & Silicone free
Certificazioni
E49405
Powered by FlippingBook