Catalogo Generale ABB

APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA

82

SYSTEM PRO E ENERGY - QUADRI E CONTENITORI

83

INDICE

— Sbarre di distribuzione piatte Sistema di distribuzione

— Portabarre per sbarre piatte in verticale Sistema di distribuzione

— Portabarre per sbarre piatte in orizzontale Sistema di distribuzione

QRV2F2005

QR6V6FF01

QR6H6FS01

Materiale Caratteristiche generali

Materiale Caratteristiche generali

Materiale Caratteristiche generali

Rame

Metallo/Isolante

Metallo/Isolante

PORTABARRE LINEARE CON SUPPORTO DI FISSAGGIO PER SBARRE PIATTE IN STRUTTURA O ESTENSIONE DI LARGHEZZA 600-800M

SBARRA PIATTA 20 X 5 FILETTATA M.6

LARGHEZZA = 600 MM

Codice METEL

Descrizione

Codice METEL

Dimensioni L (mm)

Codice METEL

Dimensioni L (mm)

QRV2F2005

SPEEL IP43-SPEEM IP55 B.PIAT.20X5 2000V

QR6H6FS01

QR6V6FF01

600

600

QR6V8FF01

800

SBARRA PIATTA 20 X 10 FILETTATA M.6

LARGHEZZA = 800 MM

Codice METEL

Descrizione

PORTABARRE SCALARE CON SUPPORTO DI FISSAGGIO PER SBARRE PIATTE IN VANO CAVI INTERNO ED ESTERNO

Codice METEL

Dimensioni L (mm)

QRV2F2010

SPEEL IP43-SPEEM IP55 B.PIAT.20X10 2000V

QR6H8FS01

800

Codice METEL

Dimensioni L (mm)

SBARRA PIATTA 30 X 10 FILETTATA M.8

QR6V4FS01

200-400

Codice METEL

Descrizione

QRV2F3010

SPEEL IP43-SPEEM IP55 B.PIAT.30X10 2000V

COPERTURA TERMINALE SUPPORTI BARRE

Codice METEL

Dimensioni L x H (mm)

BP0632

60 x 50

Powered by