APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
86
SYSTEM PRO E POWER - QUADRI E CONTENITORI
87
INDICE
— Kit TMAX orizzontale
— Kit TMAX verticale
— Kit OT orizzontale
1/4
1/4
1/4
PUKI1800 PUKI2000
PUKI1800 PUKI2000
PUKI1800 PUKI2000
PFPF.... PFPS....
PFPF.... PFPS....
PFPF.... PFPS....
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Kit XT4 3/4P rimovibile installaz. orizz. H=200mm L=600mm Kit XT4 4P fisso - Differenziale installaz. orizz. H=200mm L=600mm Kit XT4 3/4P estraibile installaz. orizz. H=250mm L=600mm Kit XT4 3/4P fisso installaz. orizz. H=200mm L=800mm Kit XT4 4P fisso - Differenziale installaz. orizz. H=200mm L=800mm
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni H x L (mm)
PHCX4407
200 x 600
Kit per OT 160A/200A/250A orizzontale leva decentrata H=250mm L=600mm Kit per OT 315A/400A orizzontale leva decentrata H=300mm L=600mm Kit per OT 630A/800A orizzontale leva decentrata H=500mm L=600mm
PHCX4423
200 x 600
Kit T4 3/4P fisso - Maniglia rotante installaz. vertic. H=350mm L=600mm KIT XT5 3-4P FISSO (400/630A) V. L=600MM KIT XT6 3-4P FISSO INST. VERTICALE L600 Kit T6 3/4P estraibile - Motorizzato installaz. vertic. H=450mm L=600mm
Kit XT1 3P fisso - Differenziale installaz. orizz. H=200mm L=600mm Kit XT1 3P fisso - Differenziale installaz. orizz. H=200mm L=600mm Kit XT1 4P fisso - Differenziale installaz. orizz. H=200mm L=600mm Kit XT1 3/4P fisso installaz. orizz. H=200mm L=600mm Kit XT1 3/4P fisso - Maniglia rotante installaz. orizz. H=200mm L=600mm Kit XT1 4P fisso - Differenziale installaz. orizz. H=200mm L=800mm Kit XT1 3/4P fisso installaz. orizz. H=200mm L=800mm Kit XT2 3P fisso installaz. orizz. H=150mm L=600mm Kit XT2 3/4P fisso installaz. orizz. H=200mm L=600mm Kit XT2 3/4P fisso - Maniglia rotante installaz. orizz. H=200mm L=600mm Kit XT2 3/4P rimovibile installaz. orizz. H=200mm L=600mm Kit XT2 4P fisso - Differenziale installaz. orizz. H=200mm L=600mm Kit XT2 3/4P fisso installaz. orizz. H=200mm L=800mm Kit XT2 4P fisso - Differenziale installaz. orizz. H=200mm L=800mm Kit XT3 3P fisso installaz. orizz. H=150mm L=600mm Kit XT3 3/4P fisso installaz. orizz. H=200mm L=600mm Kit XT3 3/4P fisso - Maniglia rotante installaz. orizz. H=200mm L=600mm Kit XT3 4P fisso - Differenziale installaz. orizz. H=250mm L=600mm Kit XT3 3/4P fisso installaz. orizz. H=200mm L=800mm Kit XT4 3P fisso installaz. orizz. H=150mm L=600mm Kit XT4 3/4P fisso installaz. orizz. H=200mm L=600mm
PKOH1660
250 x 600
PVCT4406
350 x 600
PHCX1323
200 x 600
PHCX4410
250 x 600
PKOH3160
300 x 600
PVCX5420
350 x 600
PHCX1401
200 x 600
PHDX4401
200 x 800
PKOH6360
500 x 600
PVCX6401
400 x 600
PHCX1423
200 x 600
PHDX4423
200 x 800
PVCT6412
450 x 600
PHCX1101
200 x 600
PHCX5420
KIT XT5 3-4P FISSO (400/630A)O.L=600 250 x 600
PVGT7419
KIT XT7 3-4P F/F-I VER.450X600MM 450 x 600
PHCX1105
200 x 600
KIT XT5 4P FISSO+DIFF. (400A)ORIZ. L=600 KIT XT5 3-4P FISSO+MRD (400/630A) O.L=600 KIT XT5 3-4P FISSO MOT (400/630A) O.L=600
PHCX5423
250 x 600
Kit T7 3/4P fisso - Motorizzato Interbloccato installaz. vertic. H=450mm L=600mm Kit E1.2 3/4P fisso - Interbloccato installaz. vertic. H=450mm L=600mm Kit E1.2 3/4P estraibile - Interbloccato installaz. vertic. H=500mm L=600mm Kit E2.2 3/4P fisso - Interbloccato installaz. vertic. H=600mm L=600mm Kit E2.2 E4.2 3/4P fisso - Interbloccato installaz. vertic. H=600mm L=800mm
PVCT7419
450 x 600
PHDX1423
200 x 800
PHCX5406
250 x 600
PHDX1401
200 x 800
PVCE1241
450 x 600
PHCX5404
250 x 600
PHCX2301
150 x 600
PVCE1240
500 x 600
PHCX5320
KIT XT5 3P FISSO (400/630A)OR.L=600 200 x 600
PHDX5420
KIT XT5 3-4P FISSO (400/630A)O.L=800 250 x 800
PHCX2401
200 x 600
PVCE2441
600 x 600
PHCX6401
KIT XT6 3-4P FISSO INST.ORIZ. L600
350 x 600
PHCX2405
200 x 600
PVDE2441
600 x 800
KIT XT7 FISSO 350X600 3P_4P NA DRH MO Kit T4 3P fisso installaz. orizz. H=150mm L=600mm Kit T4 3/4P fisso - Maniglia rotante installaz. orizz. H=200mm L=600mm Kit T5 3/4P fisso - Maniglia rotante 400A/630A installaz. orizz. H=250mm L=400mm Kit T5 3P fisso - Maniglia rotante 400A/630A installaz. orizz. H=200mm L=600mm Kit T5 3/4P fisso - Maniglia rotante 400A/630A installaz. orizz. H=250mm L=600mm Kit T5 3/4P estraibile - Maniglia rotante 400A installaz. orizz. H=350mm L=600mm Kit T5 3/4P fisso - Maniglia rotante 400A/630A installaz. orizz. H=250mm L=800mm Kit T6 3P estraibile - Maniglia rotante installaz. orizz. H=350mm L=600mm
PHGT7420
350 x 600
PHCX2407
300 x 600
PHCT4301
150 x 600
PHCX2423
200 x 600
PHCT4406
200 x 600
PHDX2401
200 x 800
PHBT5406
250 x 400
PHDX2423
200 x 800
PHCX3301
150 x 600
PHCT5306
200 x 600
PHCX3401
200 x 600
PHCT5406
250 x 600
PHCX3405
200 x 600
PHCT5414
350 x 600
PHCX3423
250 x 600
PHDX3401
200 x 800
PHDT5406
250 x 800
PHCX4301
150 x 600
PHCT6314
350 x 600
PHCX4401
200 x 600
Powered by FlippingBook