APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
90
QUADRI GEMINI - QUADRI E CONTENITORI
91
INDICE
— Cassa Parete
— Cassa con porta Parete
— Piastra di fondo
GRIGIO
GRIGIO
1SL0221A00
1SL0201A00
1SL0259A00
Gradi di protezione Tensione massima (V) Temperatura di funzionamento Materiale Caratteristiche generali
Gradi di protezione Tensione massima (V) Temperatura di funzionamento Materiale Caratteristiche generali
Caratteristiche generali
Tensione massima (V) Materiale
IP: 30 / IK:10 / GWT 750°C 1000Vc.a. - 1500Vc.c.
IP: 66 / IK:10 / GWT750°C 1000Vc.a. - 1500Vc.c.
1000Vc.a. - 1500Vc.c. Metallo
Anche nelle situazioni applicative più difficili le prestazioni di Gemini sono elevate, con resistenza al fuoco e al calore anormale fino a 750 °C e temperatura di funzionamento da -25 °C a 100 °C. Le configurazioni sono tante quante le apparecchiature di ABB per l’automazione e la distribuzione in bassa tensione: interruttori scatolati, interruttori automatici, dispositivi di comando, controllo e segnalazione, canaline di cablaggio, sistemi di connessione elettrica. La somma dei componenti dà il “sistema Gemini”, una costellazione di soluzioni ad hoc con la facilità delle operazioni di assemblaggio a scatto. — Quadri Gemini Tutto un altro quadro
- 25°C / + 100°C Termoplastico
- 25°C / + 100°C Termoplastico
PORTA CIECA
IN METALLO
Codice METEL Descrizione Dimensioni L x H x P (mm)
Moduli (DIN)
Potenza dissipabile (WATT)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm) 250 x 300 x 180 375 x 460 x 230 375 x 600 x 230 500 x 600 x 230 500 x 750 x 330 750 x 900 x 330 Dimensioni L x H x P (mm) 250 x 300 x 180 375 x 460 x 230 375 x 600 x 230 500 x 600 x 230 500 x 750 x 330 750 x 900 x 330
Potenza dissipabile (WATT)
Codice METEL Descrizione 1SL0259A00
PIASTRA DI FONDO METALLO-TAGLIA 1
1SL0260A00
PIASTRA DI FONDO METALLO-TAGLIA 2
CASSA- TAGLIA 1 CASSA- TAGLIA 2 CASSA- TAGLIA 3 CASSA- TAGLIA 4 CASSA- TAGLIA 5 CASSA- TAGLIA 6
QUADRO IP 66 PORTA OPACA-TAGLIA 1 QUADRO IP 66 PORTA OPACA-TAGLIA 2 QUADRO IP 66 PORTA OPACA-TAGLIA 3 QUADRO IP 66 PORTA OPACA-TAGLIA 4 QUADRO IP 66 PORTA OPACA-TAGLIA 5 QUADRO IP 66 PORTA OPACA-TAGLIA 6
1SL0221A00
1SL0201A00
250 x 300 x 180 24 (2file)
45
45
1SL0261A00
PIASTRA DI FONDO METALLO-TAGLIA 3
1SL0222A00
1SL0202A00
375 x 460 x 230 54 (3file)
72
72
1SL0262A00
PIASTRA DI FONDO METALLO-TAGLIA 4
1SL0263A00
PIASTRA DI FONDO METALLO-TAGLIA 5
1SL0223A00
1SL0203A00
375 x 600 x 230 72 (4file)
85
85
1SL0264A00
PIASTRA DI FONDO METALLO-TAGLIA 6
1SL0224A00
1SL0204A00
500 x 600 x 230 96 (4file)
102
102
1SL0225A00
1SL0205A00
500 x 750 x 330 120 (5file) 156
156
1SL0226A00
1SL0206A00
750 x 900 x 330 180 (5file) 248
248
PORTA TRASPARENTE
Codice METEL Descrizione
Potenza dissipabile (WATT)
QUADRO IP 66 PORTA TRASP.-TAGLIA 1 QUADRO IP 66 PORTA TRASP.-TAGLIA 2 QUADRO IP 66 PORTA TRASP.-TAGLIA 3 QUADRO IP 66 PORTA TRASP.-TAGLIA 4 QUADRO IP 66 PORTA TRASP.-TAGLIA 5 QUADRO IP 66 PORTA TRASP.-TAGLIA 6
1SL0211A00
45
1SL0212A00
72
1SL0213A00
85
OMOLOGAZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI
1SL0214A00
102
1SL0215A00
156
CEI 23-48
EN 50298
IEC 61439-1-2
UL
CSA
1SL0216A00
248
Per maggiori informazioni consulta il catalogo dedicato
Powered by FlippingBook