APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
94
CASSE IN POLIESTERE ARIA - QUADRI E CONTENITORI
95
INDICE
— Quadro Parete
— Pannello
— Chassis e Piastre
GRIGIO
4TBA831025C0100
4TBA831115C0100
4TBA831113C0100
Gradi di protezione Tensione massima (V) Temperatura di funzionamento Materiale Caratteristiche generali
Temperatura di funzionamento Materiale Caratteristiche generali
Temperatura di funzionamento Materiale Caratteristiche generali
- 25°C / + 70°C Poliestere con fibra di vetro
- 25°C / + 70°C Metallo
IP: 54 e 66 / IK: 08 / GWT 960°C 1000Vc.a. - 1500Vc.c. - 25°C / + 70°C Poliestere con fibra di vetro
— Casse in poliestere ARIA
PORTA CIECA IP 66
CIECO
PIASTRA FONDO IN METALLO
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Moduli (DIN)
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
La gamma consiste di 7 grandezze, da 315 x 215 mm a 1035 x 835 mm. I quadri sono costruiti in poliestere rinforzato con fibra di vetro stampato a caldo e colorato nella massa (RAL 7035). Viene fornito con 4 inserti filettati per il montaggio della piastra di fondo o dello chassis. Il quadro garantisce il doppio isolamento e un grado di protezione IP66 secondo le norme EN/IEC 60529. Grado di protezione IK08 contro gli urti meccanici secondo EN/IEC 62262 (IK07 per quadri con porta finestrata). Resiste ad una temperatura continua da -25 a +70° (temperatura di picco fino a 130°). Autoestinguente ed esente da gas alogeni. È resistente alla corrosione e non necessita di manutenzione. Tensione di isolamento Ui 1000Vca 1500Vcc.
4TBA831115C0100
4TBA831113C0100
ARIA108 pannello cieco intero
Aria 108 piastra metallo
4TBA831039C0100
4TBA831026C0100
ARIA43 pannello cieco intero
Aria 32 piastra metallo
ARIA32 quadro porta cieca ARIA43 quadro porta cieca ARIA54 quadro porta cieca ARIA64 quadro porta cieca ARIA75 quadro porta cieca ARIA86 quadro porta cieca ARIA108 quadro porta cieca
4TBA831025C0100
315 x 215 x 170 12 (2file)
4TBA831055C0100
4TBA831037C0100
ARIA54 pannello cieco intero
ARIA 43 piastra di montaggio metallo
4TBA831036C0100
415 x 315 x 170 24 (2file)
4TBA831068C0100
4TBA831053C0100
ARIA64 pannello cieco intero
ARIA 54Piastra di montaggio metallo
4TBA831084C0100
4TBA831066C0100
ARIA75 pannello cieco intero
ARIA 64 piastra di montaggio metallo
4TBA831052C0100
515 x 415 x 230 54 (3file)
4TBA831101C0100
4TBA831082C0100
ARIA86 pannello cieco intero
ARIA 75 piastra di montaggio metallo
4TBA831065C0100
615 x 415 x 230 54 (3file)
4TBA831099C0100
ARIA 86 piastra di montaggio metallo
FINESTRATO
4TBA831081C0100
735 x 535 x 270 88 (4file)
CHASSIS
Codice METEL
Descrizione
4TBA831098C0100
835 x 635 x 300 96 (4file)
4TBA831116C0100
ARIA108 pannello finestrato intero
Codice METEL
Descrizione
4TBA831029C0100
ARIA32 pannello finestrato intero
4TBA831112C0100
1035 x 835 x 300 180 (5file)
4TBA831030C0100
ARIA32 chassis+rails DIN
4TBA831040C0100
ARIA43 pannello finestrato intero
4TBA831041C0100
ARIA43 chassis+rails DIN
4TBA831056C0100
ARIA54 pannello finestrato intero
4TBA831057C0100
ARIA54 chassis+rails DIN
PORTA FINESTRATA IP 54
4TBA831069C0100
ARIA64 pannello finestrato intero
4TBA831070C0100
ARIA64 chassis+rails DIN
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Moduli (DIN)
4TBA831085C0100
ARIA75 pannello finestrato intero
4TBA831086C0100
ARIA75 chassis+rails DIN
4TBA831102C0100
ARIA86 pannello finestrato intero
4TBA831103C0100
ARIA86 chassis+rails DIN
ARIA43 armadio porta finestrata ARIA54 quadro porta finestrata ARIA64 quadro porta finestrata ARIA75 quadro porta finestrata ARIA86 quadro porta finestrata ARIA108 quadro porta finestrata
4TBA831117C0100
ARIA108 chassis+rails DIN
4TBA831815C0100
415 x 315 x 170 24 (2file)
4TBA831807C0100
ARIA64 chassis+rails DIN 4 file
4TBA831129C0100
515 x 415 x 230 54 (3file)
OMOLOGAZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI
4TBA831130C0100
615 x 415 x 230 54 (3file)
4TBA831131C0100
735 x 535 x 270 88 (4file)
EN 50298
IEC 61439-1-2
4TBA831132C0100
835 x 635 x 300 96 (4file)
4TBA831133C0100
1035 x 835 x 300 180 (5file)
Per maggiori informazioni consulta il catalogo dedicato
Powered by FlippingBook