ED2961 ED2962 ED…. PDRS.... PPMF....
APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
96
SYSTEM PRO E POWER - QUADRI E CONTENITORI
97
INDICE
4 poles
N L1 L2 L3
600 800
ED3058
ED3041
— Ripartitori
— Unifix L
— Unifix H
— Accessori
ED3033
ED3066
ED2209
ED2961 ED2962 ED…. PDRS.... PPMF....
4 poles
ED3103
N L1 L2 L3
ED3102
ED3101
ED2894
ED3104
ED2209
600 800
PBUF0002
AD1028 AD1029
ED3058
ED3041
ED2654 ED2662 ED2670
ED3033
ED3066
ED0004
400 600 800 1500
350 1500 2500
ED2961 ED2962 ED…. PDRS.... PPMF....
ED2894
AD1027
ED3377 ED3132 ED0026 ED0025
ED3090 ED3413 ED3439
ED2531-ED2549 ED2564-ED2556
4 poles
ED3103
N L1 L2 L3
ED2720-ED2738 ED2746-ED2753 ED2551-ED2552 ED2553-ED2554
ED3102
ED3101
ED3104
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Telaio con barre 24 moduli DIN L=600mm Modulo alimentatore 4P 400A(per ED2183-ED2191) ED0004 ED2654 ED2662 ED2670
ED3058
Alimentatore con cavo 4P 100A (L=2500mm) Alimentatore con cavo 4P 100A (L=1500mm)
N.490 etichette adesive diametro 12mm simbolo N N.490 etichette adesive diametro 12mm simbolo L1 N.490 etichette adesive diametro 12mm simbolo L2 N.490 etichette adesive diametro 12mm simbolo L3 N.10 etichette adesive triangolari 125mm con simbolo saetta 400V in plastica N.300 etichette adesive triangolari 50mm con simbolo saetta N.10 staffe blocca cavo diametro 9/16mm N.10 staffe blocca cavo diametro 16/30mm
AD1004
Ripartitore modulare 4P 125A
101 x 53 x 135
ED0025
ED2183
EV1150
1500 x 5 x 5
600 x 300 x 105
50 x 50 x 100
ED3041
ED3033
Ripartitore modulare 4P 125A - 89x93x48mm (LxLxH) Ripartitore modulare 4P 125A - 126x93x48mm (LxLxH)
ED2550 ED2845
ED3066
AD1028
105 x 70 x 140
ED0026
ED2209
EV1151
1500 x 5 x 5
100 x 100 x 100
50 x 50 x 100
AD1029
80 x 80 x 150
400 600 800 1500
350 1500 2500
ED2944
ED2531
Barra 100A 4P 12 moduli L=200mm 195 x 72 x 336
Modulo base L1 alto 63A
195 x 72 x 336
EV1152
50 x 50 x 100
AD1027
ED2951
ED2549
Ripartitore modulare 4P 160A
80 x 80 x 150
Barra 100A 4P 18 moduli L=450mm 195 x 72 x 336
Modulo base L2 alto 63A
195 x 72 x 336
EV1153
50 x 50 x 100
Ripartitore orizzontale 4P 250A per strutture L=600mm Ripartitore orizzontale 4P 250A per strutture L=800mm
ED2969
ED2551
Barra 100A 4P 24 moduli L=600mm 420 x 27 x 445
Modulo base L1 alto 125A S800
207 x 115 x 250
AD1034
190 x 30 x 430
ED2977
ED2552
Barra 100A 4P 36 moduli L=800mm 190 x 65 x 665
Modulo base L2 alto 125A S800 Modulo base L3 alto 125A S800 ED2531-ED2549 ED2564-ED2556
207 x 115 x 250
ED3103
EV1155
50 x 50 x 100
ED3377 ED3132 ED0026 ED0025
ED3090 ED3413 ED3439
ED3102
AD1053
220 x 45 x 635
ED2961
ED2553
N.10 coperture barre - L=600mm
185 x 63 x 457
107 x 115 x 250
ED3101
ED3104
ED2962
ED2554
N.2 coperture barre L=800mm
185 x 63 x 657
Modulo base Neutro 125A S800
107 x 115 x 250
PBRF3453
N.2 staffe di fissaggio AD1034 - AD1053
80 x 80 x 200
ED2720-ED2738 ED2746-ED2753 ED2551-ED2552 ED2553-ED2554
EV1156
50 x 50 x 100
ED3033
ED2556
N.10 connessioni L1 100A
70 x 72 x 150
Modulo base L3 alto 63A
195 x 72 x 336
EV1090
50 x 50 x 100
Modulo base cavo Neutro alto 40A S800 - L=27mm
ED3041
N.10 connessioni L2 100A
70 x 70 x 150
ED2560
27 x 98 x 27
ED3058
N.10 connessioni L3 100A
98 x 83 x 210
— Squadrette per fissaggio barre di neutro/ terra
EV1091
50 x 50 x 100
ED2217
Modulo base L1 alto L2 basso 160A T1
207 x 115 x 250
ED3066
N.10 connessioni N 100A
70 x 70 x 150
ED2225
Modulo base L2 alto L1 basso 160A T1
207 x 115 x 250
N.5 staffe blocca cavo diametro 30/48mm N.5 staffe blocca cavo diametro 48/72mm
EV1092
50 x 50 x 100
Modulo di parallelo 4P 100A con cavo L=600mm
ED3090
220 x 110 x 330
Modulo base L3 alto Neutro basso 160A T1 Modulo base Neutro alto L3 basso 160A T1
ED2233
207 x 115 x 250
EV1093
50 x 50 x 100
400 600 800 1500
350 1500 2500
ED3103
N.10 moduli unipolari di alimentazione L3 80 x 80 x 150
ED2241
207 x 115 x 250
ED3104
N.10 moduli unipolari di alimentazione N 80 x 80 x 150
ED2550 ED2845
ED3102
N.10 moduli unipolari di alimentazione L2 80 x 80 x 150
ED2290
Modulo base L1 alto 250A T3
270 x 95 x 318
ED3101
N.10 moduli unipolari di alimentazione L1 80 x 80 x 150
ED2308
Modulo base L2 alto 250A T3
270 x 95 x 318
Alimentatore con cavo 4P 100A (L=350mm)
ED2316
Modulo base L3 alto 250A T3
270 x 95 x 318
ED3132
193 x 70 x 337
PBRP0002
ED3377 ED3132 ED0026 ED0025
ED3090 ED3413 ED3439
ED2324
Modulo base Neutro alto 250A T3
270 x 95 x 318
ED3272
N.10 connessioni L1-N 40 A
95 x 80 x 210
Modulo base falso polo per sganciatore differenziale
ED2373
187 x 70 x 338
ED3280
N.10 connessioni L2-N 40 A
95 x 80 x 210
ED3298
N.10 connessioni L3-N 40 A
95 x 85 x 205
ED2845
Modulo base falso polo per DDA
195 x 72 x 336
N
N.2 coperture IP20 (per ED2183-ED2191) L=173mm (10 moduli DIN)
ED3355
Connessione con 2 conduttori L1/N 40A 10 x 54 x 15
PBRN0002
ED2407
187 x 70 x 338
Connessione con 4 conduttori L1/L2/ L3/N 40A Modulo di parallelo 4P 100A con cavo L=800mm Modulo di parallelo 4P 100A con cavo L=1500mm
ED3371
10 x 54 x 15
N.2 staffe di fissaggio Unifix alla struttura
PBUF0002
200 x 200 x 190
ED3413
10 x 54 x 15
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
ED3439
10 x 54 x 15
N.2 staffe per fissaggio neutro amiera di acciaio decapata N.2 staffe per fissaggio messa a terra amiera di acciaio decapata
PBRP0002
190 x 50 x 310
PBRN0002
125 x 35 x 170
Powered by FlippingBook