Buildings that are modular, eco-friendly and evolve over time. This is best done with ABB Building Solutions for efficient and intelligent spaces.
— Descrizione
— Contatti
— ABB-free@home® Regolatore di temperatura ambiente Caldion®
Regolatore di temperatura ambiente Caldion® di ABB- free@home®. Confortevole e a risparmio energetico, è adatto a edifici residenziali, commerciali, uffici o installazioni di edifici con sistemi HVAC di tipo a vetilconvettore. Il regolatore di temperatura ambiente è dotato di attuatori integrati e di canali di ingresso binari per facilitare l'installazione, il cablaggio e la sostituzione dei regolatori di temperatura ambiente tradizionali. È collegato al sistema ABB-free@home, che consente il controllo remoto tramite APP da smartphone e tablet, rendendo la vita più semplice e intelligente.
— ABB-free@home®
Panoramica del sistema
Copyright© 2021 ABB Tutti i diritti riservati.
— Panoramica dei prodotti Il regolatore di temperatura ambiente Caldion® di ABB-free@ home® è indicato per ventilconvettori a 2 tubi, 2 tubi con riscaldatore elettrico o 4 tubi. Montato ad incasso secondo le norme BS, è un dispositivo ABB-free@home® con unità di accoppiamento bus integrata, sensore di temperatura incorporato e 2 ingressi binari per allarme finestra, punto di rugiada o condensa. È dotato di un controllo integrato dell'uscita dell'attuatore per la valvola on/off e di 3 controlli di velocità del ventilatore. Presenta un pulsante di controllo capacitivo dedicato per il controllo intuitivo e la selezione della modalità operativa. Il design senza cornice e l'ampio display assicurano facilità di visione ed eleganza per completare gli interni della casa.
Dati tecnici: Alimentazione
110 V. … 230 V c.a. ±10% 50 / 60 Hz
Potenza assorbita
≤ 3 VA (Max)
Carico d'ingresso massimo ammissibile a L Ventilatore + valvola + riscaldatore elettrico opzionale Cablaggio Sezione del cablaggio su L, N, F1, F2, F3, VA, VB
≤ 7 A (Max)
1 x 0,5 ... 2,5 mm 2
Sezione del cablaggio su COM, E1, E2, 0 ... 10 VA, 0 ... 10VB e connessione
Cavo flessibile 1 x 0,5 ... 1,5 mm 2
Connes- sione bus
Terminale cablaggio 0,4-0,8 mm Tensione nominale 30 V c.c
Gamma tensione SELV 21 …. 32 V c.c 230 V c.a. >8,3 mA / <5(2) A (Max) [Resistiva (Induttiva)]
Uscite
Uscita di comando a F1, F2, F3-N, VA/VB-N ; RO-N
Corrente di carico totale attraverso il terminale L (Fx + Vxx)
≤ 7 A (Max)
Carico totale dell’uscita di comando
Gamma tensione SELV 0 … 10 V c.c. / <1,5 mA (Max)/ >10 kohms
0~10 VA-COM/ 0~10 VB-COM Ingressi fisici E1 ed E2
Caratteristiche • Un regolatore (controllo e attuatore) della temperatura ambiente integrato • Ampio display a LED per una facile visualizzazione • Pulsante a sfioramento intuitivo e capacitivo per un facile utilizzo • Design estetico senza cornice per adattarsi a qualsiasi tema d'interni Vantaggi • Installazione economica • Controllo del riscaldamento o del raffreddamento per soddisfare le esigenze individuali • A sostegno dei concetti di efficienza energetica • Disponibile la modalità ECO
Ingressi E1 ed E2
10 V/1 mA
E1
Default: Contatto per finestra Default: NTC 10-01: 10K (Costante B 3936~3976)
E2
— ABB-free@home® Regolatore di temperatura ambiente Caldion® Nero
— ABB-free@home® Regolatore di temperatura ambiente Caldion® Bianco
Lunghezza del cavo in ingresso
< 30 m
Grado di protezione Classe di protezione Classe di isolamento
IP20
II EN 60730-1
Classe di sovratensione III EN 60664-1
Temperatura ambiente
-5 °C - +50 °C -25 °C - +70 °C
Temperatura di stoccaggio
nome
Codice articolo
Codice d’ordinazione 2TYZ111002R0200 2TYZ111001R0200 2TYZ111002R0100
Tipo
Colore:
ABB-free@home® Regolatore di temperatura ambiente Caldion®
FCR-F-2-4.6,21.1-81 FCR-F-2-4.2,21.1-81 FCR-F-2-4.6,21.1-84 FCR-F-2-4.2,21.1-84
Valvola ON/ OFF
Nero Nero
Valvola 0-10 V
Valvola ON/ OFF
Bianco Bianco
2TYZ111001R0100
Valvola 0-10 V
Page 1 Page 2Powered by FlippingBook