ABB Product Note Embedded Power Energy Monitoring - Emax 3

— PR O D U C T N OTE SACE Emax 3 Monitoraggio integrato della potenza e dell'energia

migliorare l’efficienza dell’impianto elettrico, riducendo così sia i consumi energetici che le emissioni di CO2. La funzione di misurazione integrata di Emax 3 con Ekip Aware migliora le prestazioni del sistema fornendo funzionalità di rilevamento complete e dati per strategie avanzate di gestione dell’energia. Ciò garantisce un funzionamento continuo e riduce al minimo i tempi di inattività, aumentando l’affidabilità del sistema.

Con la crescente consapevolezza in materia di sostenibilità ambientale, diventa sempre più fondamentale concentrarsi sulla sostenibilità e

sull’efficienza della distribuzione dell’energia elettrica. Il percorso verso la sostenibilità inizia con la misurazione dei consumi energetici e il monitoraggio della qualità dell’energia. Questo approccio ci consente di individuare le aree in cui è possibile ridurre il consumo energetico e

— IEC 61557-12 Classe 0,5 Potenza attiva ed energia

Quando è necessario monitorare l’energia, anche una percentuale minima di errore può comportare uno spreco di denaro. La precisione è fondamentale e dipende dalla qualità progettuale e costruttiva della soluzione utilizzata. Grazie alla bobina di Rogowski inte- grata, la gamma di interruttori automatici SACE Emax 3 garantisce misurazioni estremamente accurate, rag- giungendo la Classe 0,5 per le misurazioni di potenza at- tiva ed energia, in conformità alla norma IEC 61557-12. Poiché Emax 3 è classificato come dispositivo EPMF-DD, non sono necessari dispositivi o sensori aggiuntivi, con

A FF IDABILE Grazie alla misurazione precisa dei parametri elettrici, Emax 3 garantisce che eventuali anomalie vengano rapidamente individuate e risolte, riducendo il rischio di guasti al sistema e ottimizzando il consumo energetico. Emax 3 svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento dell’affidabilità complessiva degli impianti elettrici.

conseguenti vantaggi in termini di risparmio sui costi, riduzione dello spazio e ottimizzazione dei tempi di installazione. Con Emax 3 sono disponibili tre livelli di precisione, a seconda della configurazione

dell’interruttore. La tabella seguente riassume le mis- urazioni in tempo reale disponibili con il pacchetto di mis- urazione Emax 3 e la relativa precisione secondo la norma IEC 61557-12.

Unit à

Parametri

Aggiornamento digitale necessario

Class e 2 default

Class e 1 op z ional e (1)

Class e 0.5 op z ional e (1)

Misure istantanee

Correnti (RMS)

[A]

L1, L2, L3, Ne

/ /

2% 2% 1% 1%

0.5% 0.5%

Correnti di guasto a terra (RMS) [A]

Ig

2%

2%

Tensione fase-fase (RMS) Tensione fase-neutro (RMS)

[V] [V]

U12, U23, U31

Misurazione Misurazione Misurazione Misurazione Misurazione Misurazione Misurazione Misurazione Misurazione Misurazione

0.5% 0.2% 0.5% 0.5%

U1, U2, U3

Sequenza delle fasi

Frequenza

[Hz]

f

0.2% 0.1% 0.1%

Potenza attiva

[kW]

P1, P2, P3, Ptot Q1, Q2, Q3, Qtot S1, S2, S3, Stot

2%

1% 2% 1% 1%

0.5%

Potenza reattiva

[kVAR]

3%

1%

Potenza apparente Fattore di potenza

[KVA]

2% 2%

0.5% 0.5%

total

Fattore di picco

L1, L2, L3, Ne

Corrente THD

THD (V12, V23, V31, V1N, V2N, V3N) VTHDavg, VTHDavgmax THD (I1, I2, I3, IN) ITHDavg, ITHDavgMAX

3%

2%

1%

Tensione THD

Misurazione

3%

2%

1%

(1) disponibile con codice aggiuntivo dedicato (fornito solo con l’interruttore)

Contatori registrati da installazione o ultimo reset

Unit à

Parametri

Aggiornamento digitale necessario

Classe Prec ision e 1

Classe Prec ision e 0.5 (1)

Energia attiva

[kWh]

Ep totale, Ep positivo, Ep negativo

Misurazione

2%

1%

0.5%

Energia reattiva

[kVARh] Eq totale, Ep positivo, Ep negativo

Misurazione

3%

2%

2%

Energia apparente

[KVAh] Es total

Misurazione

2%

1%

0.5%

(1) disponibile con codice aggiuntivo dedicato (fornito solo con l’interruttore)

— Beneficio

Da

A

=

+

+

→

=

Quadro elettrico Interruttore

M ultimetro esterno

Sensori di corrente esterni

Quadro elettrico

Interruttore

R isparmio sui costi: l’utilizzo delle fun- zionalità integrate consente di evitare l’installazione di dispositivi esterni. Un numero inferiore di componenti comporta una riduzione dei costi totali di installazione, compresi l’acquisto dei prodotti e i tempi di installazione.

Stock optimization : Fewer devices lead to better stock management and reduced storage costs risolvere rapidamente i problemi e a ridurre al minimo i tempi di inattività, migliorando la sicurezza e le prestazioni. M iglioram ento qualità: una strumetazio- ne accurata garantisce dati affidabili, aiutando gli operatori di manutenzione a

Riduz ione emissioni CO2 : un numero inferiore di dispositivi in un impianto elettrico riduce l’impronta di carbonio complessiva, dalla produzione allo smaltimento. — Ci riserviamo il diritto di apportare modi- fiche tecniche o di modificare il contenuto del presente documento senza preavviso. Per quanto riguarda gli ordini di acquisto, prevarranno le condizioni concordate. ABB AG declina ogni responsabilit à per eventuali errori o omissioni presenti nel presente documento.

— ABB S.p.A. 5, Via Pescaria I-24123, Bergamo Phone: +39 035 395 111

Ci riserviamo il diritto di apportare modi- fiche tecniche o di modificare il contenuto del presente documento senza preavviso. Per quanto riguarda gli ordini di acquisto, prevarranno le condizioni concordate. ABB AG declina ogni responsabilit à per eventuali errori o omissioni presenti nel presente documento.

abb.com

Page 1 Page 2

new.abb.com

Powered by