Applicazioni critical power gruppi elettrogeni

Con ABB hai a disposizione una gamma completa di soluzioni e prodotti per le tue applicazioni critical power. A prescindere dall’applicazione specifica ti supportiamo nella realizzazione dei tuoi progetti ed impianti. Seleziona lo scenario di tuo interesse per esplorare le nostre soluzioni.

— Applicazioni Critical Power

APPLICAZIONI CRITICAL POWER

— Applicazioni Critical Power Indice

TIPOLOGIE DI GRUPPI ELETTROGENI Applicazioni

INSTALLAZIONE ON-GRID

INSTALLAZIONE OFF-GRID

Quadro di protezione uscite • MCB • PULSANTERIA • STRUMENTI DI MISURA

Quadro di commutazione • CONTATTORI

Quadro di distribuzione e automazione • SISTEM PRO E POWER • IS2 • CASSE SR2 Cablaggio bordo macchina • PROTEZIONE CAVI • SOLUZIONI DI FISSAGGIO • CANALIZZAZIONE METALLICA

• COMMUTATORI • INTERRUTTORI

Quadro di protezione generatore/protezione uscite • SGANCIATORI DI PROTEZIONE

APPLICAZIONI CRITICAL POWER

— Tipologie di gruppi elettrogeni Applicazioni

Con ABB hai a disposizione una gamma completa di soluzioni e prodotti per le tue applicazioni critical power. A prescindere dall’applicazione specifica

ti supportiamo nella realizzazione dei tuoi progetti ed impianti.

Seleziona lo scenario di tuo interesse per esplorare le nostre soluzioni.

APPLICAZIONI CRITICAL POWER

— Installazione on-grid

APPLICAZIONI CRITICAL POWER

— Quadro di commutazione Componenti del quadro di commutazione

Soluzioni per ogni applicazione ed esigenza

APPLICAZIONI CRITICAL POWER

— Componenti del quadro di commutazione Opzione con contattori

— Contattori

Caratteristiche:

• Alto numero di manovre • Costi contenuti

Famiglia

AF

AFC

Taglie

AF09…AF2850 (3P) AF09…AF370 (4P)

AFC09…AFC96 (3P) AFC09…AFC80 (4P) Elettromagnetica

• Bobina Elettronica a range esteso (serie AF) • Protezione contro microinterruzioni di rete • Soppressore dei disturbi integrato (serie AF) • Design compatto

Tipo di bobina

Elettronica

Standard

IEC60947-4-1 vite, push-in

Tipo di morsetto

Accessori

Contatti ausiliari, kit di avviamento, interblocchi

APPLICAZIONI CRITICAL POWER

— Componenti del quadro di commutazione Contattori AF

Caratteristiche:

• Alto numero di manovre • Costi contenuti

• Bobina Elettronica a range esteso (serie AF) • Protezione contro microinterruzioni di rete • Soppressore dei disturbi integrato (serie AF) • Design compatto

CATALOGO

APPLICAZIONI CRITICAL POWER

— Componenti del quadro di commutazione Contattori AFC

Caratteristiche:

• Alto numero di manovre • Costi contenuti • Bobina Elettromagnetica (solo comando in c.a.) • Protezione contro microinterruzioni di rete • Design compatto • Rapido tempo di funzionamento in apertura e chiusura • Design compatto

CATALOGO

APPLICAZIONI CRITICAL POWER

— Componenti del quadro di commutazione Opzione con commutatori

— Commutatori

Caratteristiche:

• Compattezza • Ampio range di correnti 16-3200A • Stabilità in assenza alimentazione • Transizione ritardata I-0-II o chiusa • Contatti rotanti ad alte performance • Motori in AC- DC

Famiglia

OT_C

OTM_C

Compact ATS 40...125 A (IEC)

Range di corrente

16...3200 A (IEC) 30...800 A (UL) IEC 60947-3 IEC 60947-6-1 UL98 GB/T 14048.1

40...3200 A (IEC)

Standard

IEC 60947-3 IEC 60947-6-1 GB/T 14048.11

IEC 60947-3 IEC 60947-6-1 GB/T 14048.11

Tipo di transizione Ritardata: I-0-II Chiusa: I- I+II -II

Ritardata: I-0-II

Ritardata: I-0-II

Azionamento

Manuale

Motorizzato (controllo da remoto)

Automatico

APPLICAZIONI CRITICAL POWER

— Componenti del quadro di commutazione Commutatori manuali OT_C

Caratteristiche:

• Design compatto e modulare (diverse configurazioni dei poli disponibili) • Transizione ritardata I-0-II e chiusa I-I+II-II • 40…3200 A • Versioni a 3, 4, 6 poli • Disponibili versioni di bypass • Ampia gamma di accessori con installazione intuitiva plug and play (fornibili anche barre di punto parallelo) • Albero regolabile in profondità

Design compatto e salvaspazio

CATALOGO

APPLICAZIONI CRITICAL POWER

— Componenti del quadro di commutazione Commutatori manuali OTM_C

Caratteristiche:

• 40…3200 A • Versioni a 3, 4 poli • Ampia gamma di accessori con installazione intuitiva plug and play • Disponibili versioni di bypass

• Design compatto • Transizione ritardata I-0-II • Possibilità di azionamento da remoto • Interfacciabilità con unità di controllo terze • Azionamento manuale sempre disponibile

Il motore è alimentato da contatti puliti con tensioni a 230V, 110V, 48V o 24V

CATALOGO

APPLICAZIONI CRITICAL POWER

— Componenti del quadro di commutazione Compact ATS

Base rete/rete (20D)

Soluzione compatta e competitiva che include in un unico dispositivo:

• Commutatore motorizzato con controllo ATS integrato • 40…125 A • Versioni a 2, 3, 4 poli • Montaggio su piastre di fondo o guida DIN

• Indicazioni di stato a led • Monitoraggio sulle tre fasi • Modulo di doppia alimentazione (DPS) • Operazioni manuali

Configurabile rete/gruppo (21D)

2 versioni disponibili: • Base (20D) – Rete/Rete • Configurabile (21D) – Rete-Rete / Rete-Gruppo

CATALOGO

APPLICAZIONI CRITICAL POWER

— Componenti del quadro di commutazione Opzione con interruttori

Caratteristiche:

MCCB

ACB

• Ampio range di correnti • Compattezza

Famiglia

Tmax XT

Emax 2

Range di corrente

160...1600 A (IEC) 125...1200 A (UL)

800...6300 A (IEC) 800...6000A (UL) 50 –60 HZ Fino a 690VAC IEC 60947-2 UL1066 3 Poli - 4 poli Fissa – Estraibile

• Ampia gamma di accessori • Facilità d’installazione ed uso • Relè elettronici con avanzate funzionalità di misura, protezione e gestione dell’impianto da remoto e in cloud

Tensione nominale di servizio Ue

50 – 60 Hz fino a 690VAC IEC 60947-2 UL489

Standard

Esecuzione

3 Poli - 4 poli Fissa – Estraibile - Rimovibile Termomagnetico Elettronico

Tipologia di relè

Elettronico

APPLICAZIONI CRITICAL POWER

— Componenti del quadro di commutazione MCCB Tmax XT

La famiglia degli interruttori scatolati Tmax XT risponde alle diverse esigenze impiantistiche.

• 7 taglie , da XT1 a XT7 omologate secondo gli standard IEC 60947-2 (160A -1600A) e UL 489 (125A - 1200A) • Equipaggiabile con sganciatori termomagnetici, elettronici base oppure di ultima generazione Ekip Touch che offrono funzionalità avanzate di misura e protezione permettendo di monitorare, controllare e gestire l’impianto. • Ampia gamma di accessori, tra cui la motorizzazione per il controllo da remoto e la possibilità di interblocco meccanico • Funzione opzionale

CATALOGO IEC

SPECIFICHE TECNICHE IEC

CATALOGO UL/CSA

SPECIFICHE TECNICHE UL/CSA

APPLICAZIONI CRITICAL POWER

— Componenti del quadro di commutazione ACB Emax 2

La famiglia degli interruttori aperti Emax 2 consente di realizzare quadri di dimensioni compatte e di elevate prestazioni.

• 4 taglie , da E1.2 a E6.2 omologati secondo gli standard IEC 60947-2 ( 800A – 6300A) e UL1066 (800A - 6000A) • Equipaggiabile con sganciatori elettronici base oppure con sganciatori di ultima generazione Ekip Touch che offrono funzionalità avanzate di misura e protezione permettendo di monitorare, controllare e gestire l’impianto. • Ampia gamma di accessori, tra cui la motorizzazione per il controllo da remoto e la possibilità di interblocco meccanico​ • Funzione opzionale

CATALOGO IEC

CATALOGO UL/CSA

APPLICAZIONI CRITICAL POWER

— Componenti del quadro di commutazione Embedded ATS

Per poter sfruttare al massimo il potenziale dei nuovi relè digitali Ekip Touch è disponibile la funzione opzionale Embedded ATS (ATS Integrato) acquistabile tramite marketplace. Questa funzione abilita l’attivazione delle fonti di generazione ausiliarie (es. generatori) e trasferisce l’alimentazione dei carichi dalla rete di distribuzione a tali fonti ausiliarie, assicurando così una commutazione sicura per preservare la continuità di servizio e l’affidabilità del sistema. Attraverso la funzione Embedded ATS è possibile realizzare una soluzione compatta e semplificata che non richiede: • Unità di controllo esterna • Sensori di tensione o corrente e cablaggi • Lavorazione meccanica del quadro, con riduzione di ingombri e risparmio di tempo per l’installazione e il cablaggio

BROCHURE

APPLICAZIONI CRITICAL POWER

— Quadro di protezione generatore

Soluzioni per ogni esigenza di protezione

APPLICAZIONI CRITICAL POWER

— Componenti del quadro di protezione generatore Opzioni di protezione

— Sganciatori di protezione

Termomagnetica TMG

Elettronica base LSI

Elettronica avanzata Ekip G Hi-Touch

Famiglia Tipologia

TMG

Ekip Dip

Ekip G Hi-Touch

Termomagnetico XT2 – XT3 – XT5

Elettronico

Elettronico Avanzato XT5 - XT7 E1.2 – E2.2 – E4.2 – E6.2

Famiglie interruttori

XT2 – XT4 –XT5 – XT6 - XT7 E1.2 – E2.2 – E4.2 – E6.2

Standard

IEC 60947-2 UL489

IEC 60947-2 UL489 UL1066

IEC 60947-2 UL489 UL1066

CATALOGO IEC

CATALOGO UL

APPLICAZIONI CRITICAL POWER

— Componenti del quadro di protezione generatore Termomagnetico TMG

Lo sganciatore termomagnetico dedicato alla protezione dei generatori è disponibile per gli interruttori Tmax XT , nelle taglie: • 160A, 250A, 400A e 630A (gamma omologata secondo standard IEC 60947-2 ) • 300A e 600A (gamma omologata secondo standard UL489 ) Lo sganciatore è caratterizzato da soglia di intervento termico regolabile da 0,7- 1 x In e magnetica con soglia bassa dedicata: 3 - 5 x In

APPLICAZIONI CRITICAL POWER

— Componenti del quadro di protezione generatore Elettronico base

Lo sganciatore Ekip Dip è equipaggiabile su interruttori scatolati e aperti, disponibili nelle taglie: • da 160A a 6300A per la gamma omologata secondo standard IEC 60947-2 • da 125A a 6000A per la gamma omologata secondo lo standard UL489 e UL1066 .

Ekip Dip è disponibile nelle versioni: LS/I, LSI, LSIG

La soglia magnetica bassa, normalmente richiesta dai generatori, può essere ottenuta attraverso la regolazione che va da 1,5 a 10 x In.

APPLICAZIONI CRITICAL POWER

— Componenti del quadro di protezione generatore Elettronico avanzato

Nella gamma dei relè elettronici avanzati è presente l’ Ekip G G Hi-Touch , che permette la protezione specifica per i generatori grazie all’integrazione di protezioni dedicate che evitano l’utilizzo di relè esterni e relativi cablaggi.

APPLICAZIONI CRITICAL POWER

— Quadri di distribuzione e automazione

Soluzioni per ogni esigenza di protezione

APPLICAZIONI CRITICAL POWER

— Quadri di distribuzione System pro E power

Caratteristiche:

• Conformità alla Norma IEC 61439-1-2 • Test di tenuta antisismica secondo la Norma IEC 60068-3-3, IEC 60068-2-57 e IEE Std 693 • Tensione nominale di impiego (Ue): fino a 415V • Tensione nominale di isolamento (Ui): fino a 1000V • Frequenza nominale (f): 50-60Hz • Tensione nominale di impulso Uimp: 12kV • Corrente nominale: fino a 6300A • Corrente nominale di corto circuito di breve durata: fino a 120kA • Corrente nominale di corto circuito di picco Ipk: fino a 164kA • Grado di protezione: IP30, IP31, IP40, IP41, IP65

• Altezza (mm): 1800, 2000 • Larghezza (mm): 300, 400, 600, 800, 1000, 1250 • Profondità (mm): 200, 300, 500, 700, 900, 1250 • Sito di installazione: interno

CATALOGO TECNICO System pro E power

APPLICAZIONI CRITICAL POWER

— Quadri di automazione IS2

Caratteristiche:

Customizzazioni possibili

• Conformità alla Norma IEC 62208, IEC 60439-1, IEC 61439-1-2 • Test di tenuta antisismica in accordo con

• Verniciatura: disponibili RAL diverso da quello standard

• Doppio spessore verniciatura • Foratura secondo specifiche del cliente • Spessori diversi di lamiera

Normativa IEE Std 693 • Grado di robustezza: IK10 porta cieca, IK09 porta vetro

• Tipo di materiale: metallico • Sito di installazione: interno • Fissaggio: pavimento • Grado di protezione: IP55 (IEC 60529) singola porta e flange fisse TYPE 12 (Nema UL) • Altezza (mm): 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 • Larghezza (mm): 300, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1600 • Profondità (mm): 300, 400, 500, 600, 800, 1000

CATALOGO AUTOMAZIONE

APPLICAZIONI CRITICAL POWER

— Quadri di distribuzione e automazione Casse SR2

CATALOGO AUTOMAZIONE

Caratteristiche:

Customizzazioni possibili

• Conformità alla Norma IEC 62208, IEC 60439-1, IEC 61439-1-2 • Grado di robustezza: IK10 porta cieca, IK09 porta vetro • Tipo di materiale: metallico • Sito di installazione: interno • Fissaggio: pavimento/parete • Grado di protezione: IP65 (IEC 60529) , TYPE 12 (Nema UL) • Altezza (mm): 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200 • Larghezza (mm): 200, 300, 400, 600, 800 • Profondità (mm): 150, 200, 250, 300

• Verniciatura: disponibili RAL diverso da quello standard • Foratura secondo specifiche del cliente

APPLICAZIONI CRITICAL POWER

— Cablaggio bordo macchina Per i cavi facciamo di tutto!

Per il cablaggio bordo macchina facciamo di tutto

APPLICAZIONI CRITICAL POWER

— Cablaggio bordo macchina Protezione cavi - Harnessflex®

— Overview gamma Harnessflex®

Caratteristiche:

• Profilo interno delle guaine progettato per assorbire e distribuire le sollecitazioni, riducendo gli sforzi • Sistema testato per 30’000 ore e con garanzia (come assieme) di 5 anni, progettato per più di 25 anni di vita utile • Ampia gamma di giunti e gusci protettivi per connettori • Clip integrate a prova di apertura accidentale • Design dei profili interni per ridurre il rischio di strappo • Gamme dedicate per applicazioni ad alta temperatura e per trazione elettrica

Famiglia

HFX standard

HFX X-Temp™ HFX EVO™

Giunti e gusci protettivi Collegamenti e diramazioni cablaggio, protezione connettori

Applicazione

Cablaggio standard Alte temperature Trazione elettrica

Materiali

Poliammide 6

Co-poliestere modificato

Poliammide 6 Co- poliestere -40÷135°C (picco 150°C)

Poliammide 6 Co-poliestere

Range di temperatura

-40÷120°C (picco 150°C)

-40÷150°C (picco 175°C)

-40÷150°C (picco 175°C)

Certificazioni

ELV - EU200/53/EC, RoHS, CE, UL94 V2

APPLICAZIONI CRITICAL POWER

— Cablaggio bordo macchina Protezione cavi - Harnessflex®

Le guaine Harnessflex® sono progettate per proteggere il cablaggio nelle sezioni più critiche Dalla gamma standard con flessibilità senza precedenti, a quella per le alte temperature, testata per resistere in condizioni estreme.

La più ampia gamma di giunti (a X, Y, T) disponibile sul mercato Risponde ai requisiti più stringenti e ai cablaggi più complessi come geometria e percorsi. Le clip integrate e il design compatto li rendono facili da installare e a prova di apertura accidentale

Una soluzione completa per la gestione e la protezione del cablaggio La tecnologia Harnessflex® è testata per proteggere i cavi dall’abrasione meccanica, dall’ingresso di liquidi e polveri e dalla corrosione.

Gusci protettivi per connettori per una connessione salda Le migliori prestazioni sul mercato garantite da: massima resistenza allo strappo, ampia compatibilità con i connettori (marchi e configurazioni), resistenza alle alte temperature.

CATALOGO

APPLICAZIONI CRITICAL POWER

— Cablaggio bordo macchina Soluzioni di fissaggio

— Overview gamma Ty-Rap® & Ty-Fast®

Caratteristiche:

• Materiali specifici ad alte performance • Elevato range di lunghezze e tenute allo sgancio • Prodotti certificati secondo le normative più stringenti • Vasta gamma di accessori dedicati per una soluzione di fissaggio completa • Tool di installazione per garantire massima efficienza e sicurezza dell’operatore

Famiglia

Ty-Fast® Naturale Ty-Fast® UV+HS Ty-Rap® HT

Basi e Accessori

Applicazione

Cablaggio standard Stabilizzata al Calore e UV

Temperature Extra Elevate

Fissaggio con colla, vite, clip, autoadesivo Poliammide 6.6 naturale e modificato o fluoropolimero -40÷85°C (150°C versione in fluoropolimero)

Materiali

Poliammide 6.6

Poliammide 6.6 modificato

Poliammide 4.6

Range di temperatura -40÷85°C

-40÷115°C

-40÷150°C

Certificazioni

RoHS, REACH, CE, EN IEC 62275 - Type 2, UL62275 Type 21 (o Type 11), UL94 V2

CATALOGO Soluzioni di fissaggio

CATALOGO Fascette Ty-Fast®

APPLICAZIONI CRITICAL POWER

— Cablaggio bordo macchina Canalizzazione metallica

— Overview gamma canalizzazione metallica

Tipo

Canale industriale Sendzimir

Canale industriale pesante

Passerella a traversini

Passerella a filo

Caratteristiche:

• Canali industriali in Sendzimir: la gamma pensata per il trasporto dei cavi all’interno delle tue infrastrutture, disponibile in tre finiture (Sendzimir, verniciata Blu elettrico e grigio RAL7035) • Canali industriali pesanti e Passerella a traversini: la scelta adatta per applicazioni industriali dove occorrono massima solidità e resistenza agli agenti esterni. Disponibili zincati a caldo dopo lavorazione • Passerella a filo: per garantire un montaggio a vista rapido, pulito e flessibile, disponibile in tre finiture (elettrozincata, zincata a caldo, acciaio Inox AISI 304)

Altezze

50 mm 75 mm

60 mm 100 mm 130 mm

60 mm 100 mm 130 mm

35 mm 50 mm 75 mm 100 mm

Larghezze

75 - 500mm

100 - 600mm

100 - 600mm 75 - 500mm

Finitura

Zincata Sendzimir (Z) Blu elettrico Grigio RAL 7035 CEI EN 61537, 50085-1 e 50085 2-3, IMQ

Zincata a caldo (GAC) Zincata a caldo (GAC) Elettrozincata (EZ) Zincata a caldo (GAC) Inox AISI 304 (X)

Certificazioni

CEI EN 61537

CEI EN 61537

CEI EN 61537, UL

CATALOGO

APPLICAZIONI CRITICAL POWER

— Installazione off-grid

APPLICAZIONI CRITICAL POWER

— Quadro di protezione uscite

Soluzioni per ogni esigenza di protezione

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

APPLICAZIONI CRITICAL POWER

— Quadro di protezioni uscite MCB

— MCB

Caratteristiche:

• Protezione da cortocircuito e sovraccarico • Elevate prestazioni • Disponibili anche nelle versioni compatte • Ampia gamma di codici disponibili

Famiglia

S200C

S200

S300P

S800

Corrente nominale

Fino a 40 A

Fino a 63 A Fino a 10 kA

Fino a 63 A Fino a 25 kA

Fino a 125 A Fino a 50 kA

Potere di interruzione Fino a 10 kA

Standard Versione

EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077 e UL 489 in base alle versioni

Compatta 1P+1P e 2P in 1 mod 3P e 4P in 2 mod

Standard

Standard

Alte prestazioni

Accessori

Contatti ausiliari e di segnalazione, barrette di collegamento, bobina a lancio di corrente e di minima tensione in base alla versione

CATALOGO

APPLICAZIONI CRITICAL POWER

— Quadro di protezioni uscite Pulsanteria

— Pulsanti

Caratteristiche:

• Tra i più alti standard di protezione IP sul mercato • Elevate prestazioni e affidabilità • Diverse gamme per coprire ogni esigenza • Ampia selezione di certificazioni • Disponibilità globale dei ricambi • Vasta gamma di accessori comuni alle gamme (custodie in plastica e metallo, targhette e guardie)

Famiglia Diametro Materiale Grado IP

Compatta

Modulare serie M

Modulare P9M

22 mm Plastica

22 mm Plastica

22 mm Metallo

IP69K

IP66

IP66

Contatti ausiliari Tipologia pulsanti

Integrati

Separati

Separati

Pulsanti a fungo (EN/ISO 13850 e standard), lampade spia, selettori a leva e chiave, buzzer (cicalino), pulsanti luminosi e non, Joystick

CATALOGO

APPLICAZIONI CRITICAL POWER

— Quadro di protezioni uscite Pulsanteria – Gamma compatta

La gamma compatta vanta il più elevato grado di resistenza a polvere e acqua disponibile sul mercato. Include:

• Contatti preconfigurati, massima velocità di installazione e sostituzione offrono elevata efficienza e un risparmio reale, soprattutto in applicazioni standardizzate. • Attuatori più comuni: oltre a pulsanti a filo e sporgenti, anche pulsanti a fungo di emergenza, spie luminose a LED integrato e cicalini a intensità variabile.

Soluzione All-in-One

CATALOGO

APPLICAZIONI CRITICAL POWER

— Quadro di protezioni uscite Pulsanteria – Gamma modulare plastica

Una versatile selezione di azionatori dall’elevato livello di flessibilità e con un’ampia scelta di caratteristiche elettriche. È possibile trovare la soluzione perfetta per ogni applicazione. Peculiarità: • possibilità di aggiungere o rimuovere contatti all’occorrenza può garantire modifiche rapide alla configurazione in qualsiasi situazione. • presenza di pulsanti doppi, pulsanti a fungo di emergenza, potenziometri e joystick.

Soluzione flessibile

CATALOGO

APPLICAZIONI CRITICAL POWER

— Quadro di protezioni uscite Pulsanteria – Gamma modulare in metallo P9M

Progettata per applicazioni esigenti. La gamma modulare in metallo di ABB combina la massima affidabilità con la flessibilità totale di una gamma modulare. La soluzione ideale per applicazioni minerarie, edili e dell’industria pesante. Troviamo anche in questa gamma un numero simile di tipi di attuatori della gamma modulare plastica, costruiti in resistente zinco cromato (zigrinato).

N.B. i contatti e i supporti della gamma P9M sono diversi da quelli della serie modulare plastica e non sono pertanto intercambiabili.

Soluzione resistente

CATALOGO

APPLICAZIONI CRITICAL POWER

— Quadro di protezioni uscite Strumenti di misura

— Strumenti di misura

AMTD-_P

AMTD

VLMD P

VLMD

Caratteristiche:

• Ampia gamma di strumenti disponibili • Ampia disponibilità di scale di misura per gli strumenti analogici • Facile installazione e lettura

AMT1-A1 96

AMT1

VLM-1 96

VLM1

FRZ 96

Famiglia

Amperometri AMT/AMTD

Voltmetri VLM/VLMD

Frequenzimetri FRZ Fronte Quadro (96x96 – 72x72)

Montaggio

DIN/ Fronte Quadro (96x96 – 72x72)

Tipo

Analogici/ Digitali ±0,5% fondo scala

Analogici

Classe di precisione digitali Classe di precisione analogici

±1,5% fondo scala

CATALOGO

— Electrification business ABB S.p.A.

Servizio Clienti ABB SACE Per ricevere informazioni sui prodotti di Bassa Tensione: Numero Verde 02 2415 1515 attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Per tutte le informazioni legate a ordini di vendita e consegne di prodotti di Bassa Tensione: Customer Support 02 2415 2415

attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

new.abb.com/low-voltage/it

Ulteriori informazioni Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche o al contenuto di questo documento senza preavviso. ABB non si assume alcuna responsabilità per la presenza di possibili errori o informazioni insufficienti in questo documento. Tutti i diritti di questo documento, dei testi e delle illustrazioni nello stesso contenuti sono riservati. In assenza di autorizzazione scritta preventiva di ABB, è vietata qualsiasi riproduzione, divulgazione a terzi o l’utilizzo – parziale o totale – dei contenuti di questo documento.

© Copyright 2024 ABB. All rights reserved.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39

new.abb.com

Powered by