Con ABB hai a disposizione una gamma completa di soluzioni e prodotti per le tue applicazioni critical power. A prescindere dall’applicazione specifica ti supportiamo nella realizzazione dei tuoi progetti ed impianti. Seleziona lo scenario di tuo interesse per esplorare le nostre soluzioni.
Indice generale | 2 |
HOME | 3 |
Installazione on-grid | 4 |
1.Quadro di commutazione | 5 |
1.1 Opzione con contattori | 6 |
1.1.1 Contattori AF | 7 |
1.1.2 Contattori AFC | 8 |
1.2 Opzione con commutatori | 9 |
1.2.1Commutatori manuali OT_C | 10 |
1.2.2 Commutatori manuali OTM_C | 11 |
1.2.3 Compact ATS | 12 |
1.3 Opzione con interruttori | 13 |
1.3.1 MCCB Tmax XT | 14 |
1.3.2 ACB Emax2 | 15 |
1.3.3 Embedded ATS | 16 |
2. Quadro di protezione generatore | 17 |
2.1 Opzioni di protezione | 18 |
3. Quadri di distribuzione e Automazione | 22 |
3.1 Quadri di Distribuzione System Pro E Power | 23 |
3.2 Quadri di Automazione IS2 | 24 |
3.3 Quadri di distribuzione e Automazione Casse SR2 | 25 |
4. Cablaggio bordo macchina | 26 |
4.1 Protezione cavi - Harnessflex | 27 |
4.1.1 Cablaggio bordo macchina Protezione cavi - Harnessflex | 28 |
4.2 Cablaggio bordo macchina Soluzioni di fissaggio | 29 |
4.3 Cablaggio bordo macchina Canalizzazione metallica | 30 |
INTRO Installazione off-grid | 31 |
5.1 Quadro di protezioni uscite MCB | 33 |
NUOVO Opzione con interruttori | 13 |
NUOVO Opzione con interruttori | 13 |
NUOVOQuadri di Automazione IS2 | 24 |
Opzione con interruttori | 13 |
IS2 | 24 |
ACB emax | 15 |
OPZIONE INTERRUTTORI OK | 13 |
INTERRUTTORI | 13 |
termomagnetico TMG | 19 |
Elettronico BASE | 20 |
Elettronico AVANZATO | 21 |
Quadro di protezione uscite | 32 |
Pulsanteria | 34 |
MCB | 33 |
Strumenti di misura | 38 |
Pulsanteria - Gamma compatta | 35 |
Pulsanteria - Gamma modulare plastica | 36 |
Pulsanteria - Gamma modulare in metallo P9M | 37 |
Powered by FlippingBook