Brochure S800P

Buildings that are modular, eco-friendly and evolve over time. This is best done with ABB Building Solutions for efficient and intelligent spaces.

— Protezione ad alte prestazioni. S800P

S800P - Interruttore magnetotermico ad alte prestazioni

• Correnti nominali elevate (80-100-125A) • Alte prestazioni fino a 50kA • Performance AC e DC • Ampia gamma di accessori compatibili

PROTEZIONE AD ALTE PRESTAZIONI S800P

2

— S800P è la soluzione giusta quando sono richieste alte performance in dimensioni contenute. Grazie alle sue caratteristiche e alla vasta gamma di accessori disponibili, è la soluzione più adatta per varie applicazioni: ferroviario, data center, telecomunicazioni, rinnovabili e impianti industriali in generale.

3

— Indice

S800P 04 – 05

Uno sguardo al prodotto

06 – 07

Vantaggi principali

08 – 08

Segmenti principali

10 -11

Dati tecnici

12 -13

Schemi dimensionali

14 –14

Limitazione dell’energia specifica passante I2t

15 –15

Caratteristiche di sgancio

16 –16

Derating

17 –17

Elementi ausiliari e accessori

18 –18

Schemi di cablaggio

19 –22

Caratteristiche B, C, D e K

PROTEZIONE AD ALTE PRESTAZIONI S800P

4

— S800P Uno sguardo al prodotto

Morsetti intercambiabili Possibilità di connessione con morsetto a gabbia fail-safe o morsetto per capocorda a occhiello

Marcatura del prodotto Identificazione chiara e semplice del prodotto e delle relative caratteristiche

Codice QR Rapido accesso ai dati principali del prodotto e alla relativa documentazione

Accessoriabilità Compatibile con un’ampia gamma di accessori

Posizione della leva di sgancio (TPI) Chiara identificazione della leva di sgancio (ON-OFF-TRIP)

Indicazione della posizione dei contatti (CPI) Visualizzazione chiara dello stato del dispositivo

5

UNO SGUARDO AL PRODOTTO

Materiali dell’involucro La gamma S800P è stata progettata con materiali specifici per la trazione. I materiali plastici sono conformi alla norma EN45545-2 per quanto riguarda il comportamento al fuoco e al fumo.

Resistenza all’urto e alle vibrazioni Oltre agli elevati standard qualitativi e ai requisiti di infiammabilità, le applicazioni ferroviarie devono presentare la dovuta resistenza alle vibrazioni. S800P ha superato con successo le prove secondo la norma IEC 61373 – Prove d’urto e vibrazioni: Categoria 1 / classe B.

Visualizzazione dello stato La leva dell’interruttore si porta in posizione centrale in caso di sgancio termico o magnetico.

Morsetti a gabbia e per capocorda a occhiello S800P dispone di adattatore per utilizzo con capocorda occhiello (accessorio da ordinare separatamente). In alternativa esistono le versioni S800P-R (ring plug) già dotate di morsetti per capocorda occhiello.

Affidabilità ad alte prestazioni S800P garantisce performance elevate in conformità alla norma IEC 60947-2.

Ampia gamma di accessori S800P è compatibile con un’ampia gamma di accessori quali: contatti ausiliari, contatti ausiliari/di segnalazione, comando motorizzato, limitatore di cortocircuito, bobine a lancio di corrente e di minima tensione e blocco differenziale DDA800.

PROTEZIONE AD ALTE PRESTAZIONI S800P

6

— S800P Vantaggi principali

La gamma S800P offre un’elevata protezione con correnti nominali fino a 125 A e potere di interruzione fino a 50 kA. È disponibile nelle versioni 1, 2, 3, 4P e nelle curve caratteristiche B, C, D, K.

Alte prestazioni

Alte prestazioni Potere d’interruzione fino a 50 kA e corrente nominale fino a 125 A.

Soluzione compatta

Soluzione compatta Gli S800P sono i dispositivi più compatti in grado di proteggere fino a 50 kA: • 1,5 moduli per polo*, altezza 95 mm e profondità 82,5 mm.

Espandibilità Ampia serie di accessori disponibili.

Espandibilità

Certificazione a livello globale Certificazioni globali: • IEC60947-2 • EN45545-2 per il comportamento al fuoco e al fumo • IEC61373 per vibrazioni e urti

Certificazione a livello globale

* I dispositivi multipolari da 125 A presentano una larghezza extra di 9 mm dovuta ai distanziatori laterali aggiuntivi.

7

— La serie S800P offre una soluzione compatta per la protezione fino a 50 kA, in applicazioni industriali.

PROTEZIONE AD ALTE PRESTAZIONI S800P

8

— S800P Segmenti principali

Edifici Continuità di servizio e la migliore

protezione in applicazioni residenziali, commerciali e industriali.

Settore ferroviario S800P presenta le caratteristiche ideali per le applicazioni ferroviarie fino a 30kA per 125VDC/polo. • Conforme alle principali norme del settore ferroviario: – EN 45545-2; – R26/HL3. Urti e vibrazioni - IEC 61373; • Disponibili morsetti a gabbia o versione speciale per capocorda occhiello.

Data Center S800P può essere utilizzato con sistemi scalabili progettati per consentire il controllo del sistema e garantire uptime del 100%.

Rinnovabili S800P è la soluzione ideale per proteggere i componenti critici degli impianti per energia rinnovabile quali: • Pannelli ausiliari e meccanismi interni di turbine; • Impianti di ventilazione, illuminazione, segnalazione e climatizzazione. Inoltre è la scelta giusta quando occorre risparmiare spazio (ad es. nel settore eolico, dove il risparmio di spazio è cruciale).

9

PROTEZIONE AD ALTE PRESTAZIONI S800P

10

— S800P Dati tecnici

S800P

Prestazioni

Caratteristiche d'intervento

B, C, D, K

Norme di riferimento

IEC/EN 60947-2

Poli

1, 2, 3, 4

Corrente nominale In Frequenza nominale f

80 … 125 A

50/60 Hz Tensione nominale di isolamento Ui sec IEC/EN 60664-1 (V) AC 690 V Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp. (1,2/50 μs) 6 kV Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 3 Idoneo per isolamento Sì

S800P

Dati secondo IEC/EN 60947-2

Tensione nominale di funzionamento U e

AC 400/690 V DC 125 V (1 polo) DC 250 V (2 poli) DC 375 V (3 poli) DC 500 V (4 poli)

Tensione minima di esercizio

AC 12 V

Potere di corto circuito estremo nominale I cu

AC 240/415 V = 50 kA AC 254/440 V = 30 kA AC 289/500 V = 15 kA (80 A) AC 289/500 V = 10 kA (100...125 A) AC 400/690 V = 6 kA (80 A) AC 400/690 V = 4,5 kA (100...125 A)

DC 125 V (1 polo) = 30 kA DC 250 V (2 poli) = 30 kA DC 375 V (3 poli) = 30 kA DC 500 V (4 poli) = 30 kA

Potere di corto circuito di servizio nominale, l cs Temperatura di riferimento per caratteristiche di intervento

AC 240/415 V = 40 kA

30°C (Car. B, C, D) 40°C (Car. K)

Resistenza elettrica e meccanica

80...100 A: 6000 op. elettriche / 10000 op. meccaniche 125 A: 4000 op. elettriche / 8000 op. meccaniche

Dati secondo IEC/ EN 60898-1

Potere nominale di cortocircuito I cn

Car. B, C, D: AC 230/400 V = 25 kA (80 A) AC 230/400 V = 15 kA (100...125 A)

11

DATI TECNICI

— S800P Dati tecnici

S800P

Dati meccanici

Involucro

Gruppo materiali I, RAL 7035

Leva di comando

nera, lucchettabile

Classificazione sec. EN45545-2 Requisiti dei componenti / livello di rischio

R26 / HL3

Grado di protezione secondo EN 60529

IP20; IP40 (sotto il coperchio chiuso)

Resistenza agli urti secondo IEC/EN 60068-2-27

5g / 30ms, Test Ea

S800P

Resistenza agli urti secondo IEC/EN 61373

Cat 1/ classe B

Resistenza alle vibrazioni secondo IEC/EN 60068- 2-6

5g / 30ms, Cat. 1, Classe B; Test Fc; 2 - 13,2Hz /1 mm 13,2 - 100Hz / 0,7g con carico 100% x Ie Secondo IEC/EN 60068-2-2: 16 ore 70°C Secondo IEC/EN 60068-2-30: 2 cicli: 12h 55°C @98% rh; 12h 25°C @93% rh

Condizioni ambientali (caldo secco) Condizioni ambientali (caldo umido)

Condizioni ambientali (bassa temp.)

Secondo IEC/EN 60068-2-1: 16 ore -25°C

Temperatura ambiente

-25 … +60°C -40 … +70°C

Temperatura di stoccaggio

Installazione

Morsetto

Morsetto a gabbia fail-safe o per capocorda a occhiello

Collegamenti (in alto/in basso)

25 … 50 mm 2 cavo flessibile 25 … 70 mm 2 cavo rigido

Coppia di serraggio

3,5 (Nm) 31 (in libbre)

Cacciavite Montaggio

POZI 2

EN 60715 Qualsiasi Qualsiasi

Posizione di montaggio

Fornitura

Dimensioni e peso

Dimensioni polo

Consultare gli schemi dimensionali

Peso polo

circa 240 g

S800-AUX

S800-AUX/ALT S800-RSU-H S800S-SCL-SR

S800-SOR

S800-UVR

DDA 800

Compatibilità con elementi ausiliari

PROTEZIONE AD ALTE PRESTAZIONI S800P

12

— S800P Dimensioni

S800P versioni con morsetto a gabbia

106

79.5

6

82.5

53

76.5

26.5

46

106

79.5

6

82.5

53

76.5

26.5

46

I 0

I 0

1P

2P

3P

4P

S800P 80-100A

1P

2P

3P

4P

I 0

I 0

I 0

I 0

I 0

I 0

I 0

I 0

26.5

62

88.5

115

26.5

62

88.5

115

S800P 125A

13

S C H E M I D I M EN S I O N A L I

— S800P Dimensioni

S800P versioni con morsetto per capocorda a occhiello

6

82.5

106

76.5

79.5

6

82.5

106

46

53

76.5

79.5

26.5

46

53

26.5

I 0 I 0

1P

2P

3P

4P

S800P-R 80-100A

1P

2P

3P

4P

I 0 I 0

I 0 I 0

I 0 I 0

I 0 I 0

26.5

62

88.5

115

26.5

62

88.5

115

S800P - 125A

PROTEZIONE AD ALTE PRESTAZIONI S800P

14

— Dati tecnici degli interruttori S800P Limitazione dell’energia specifica passante I 2 t

Limitazione dell’energia specifica passante Lo sgancio del circuito di un impianto da parte di un interruttore quando c’è un cortocircuito richiede un certo tempo a seconda delle caratteristiche dell’interruttore e della corrente di cortocircuito. In questo tempo, parte o tutta la corrente di cortocircuito fluisce nell’impianto; il parametro I 2 t definisce la “energia specifica passante”, ossia l’energia specifica che l’interruttore lascia passare in presenza di una corrente di cortocircuito Icc nel tempo d’intervento t. In questo modo è possibile stabilire la capacità di un interruttore di limitare, ossia interrompere le correnti elevate fino al potere d’interruzione nominale del dispositivo, riducendo il valore massimo delle correnti suddette ad un valore notevolmente inferiore alla corrente stimata.

Si ottiene questo risultato mediante meccanismi di apertura molto rapidi che presentano i seguenti vantaggi: • limitano gli effetti termici e dinamici sia sull’interruttore che sul circuito protetto; • riducono notevolmente i gas ionizzati e le scintille emesse durante il cortocircuito e quindi evitano il pericolo di accensione e fuochi.

Consultare il catalogo ABB ELSB Sezione B

Irms = corrente di cortocircuito simmetrica prospettiva

I

2

I

1

U

t v

U

t

t v

u

u

B

M

u

t = 0

t = 0

B

I 2

t

I 2

u

M

K M i

K M

Oscillogramma delle interruzioni di cortocircuito su due interruttori: i K

i K

t

1 = interruttore tradizionale non limitatore di corrente 2 = interruttore limitatore di corrente

u B = tensione d’arco (rosso) u M = tensione residua (blu)

Non-current limiting circuit-breaker

Current limiting circuit-breaker

I

2

U

t v

u

B

t = 0

I 2

u

M

K M i

i K

Corrente di corto circuito rosso = corrente di cortocircuito effettiva quadrata blu = corrente di corto circuito stimata quadrata (interruttore sganciato) iK M = valori massimi della componente simmetrica della corrente di cortocircuito quadrata ombreggiata in rosso = energia specifica passante in due casi

Current limiting circuit-breaker

15

LIMITAZIONE DELL’ENERGIA SPECIFICA PASSANTE I 2 T - CARATTERISTICHE D'INTERVENTO

— S800P Caratteristiche d'intervento

Multiplo della corrente nominale I n

Multiplo della corrente nominale I n

Multiplo della corrente nominale I n

Multiplo della corrente nominale I n

PROTEZIONE AD ALTE PRESTAZIONI S800P

16

— S800P Derating

Derating della corrente nominale in funzione della temperatura La tabella si riferisce alla norma IEC 60947-2. Questi valori sono validi solo se l’interruttore è montato libero secondo le condizioni di prova della norma IEC 60947-2.

Il valore nominale della corrente di S800P si riferisce ad una temperatura di calibrazione di 30°C per le caratteristiche B, C e D e di 40°C per la caratteristica K.

Correnti d'esercizio max. in funzione della temperatura ambiente T (°C) per le caratteristiche B, C, D: B, C, D Corrente nominale In [A] -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80A 100,4 99,0 97,5 96,1 94,7 93,2 91,7 90,3 88,8 87,3 85,9 84,4 82,9 81,5 80,0 78,5 77,1 75,6 74,1 72,7 71,2 69,7 68,3 100A 125,8 123,9 122,0 120,2 118,4 116,5 114,7 112,8 111,0 109,2 107,3 105,5 103,7 101,8 100,0 98,2 96,3 94,5 92,7 90,8 89,0 87,2 85,3 125A 157,3 154,9 152,5 150,2 147,9 145,6 143,4 141,1 138,8 136,5 134,2 131,9 129,6 127,3 125,0 122,7 120,4 118,1 115,8 113,5 111,2 108,9 106,7 Correnti d'esercizio max. in funzione della temperatura ambiente T (°C) per la caratteristica K: K Corrente nominale In [A] -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80A 103,4 101,9 100,4 99,0 97,5 96,1 94,7 93,2 91,7 90,3 88,8 87,3 85,9 84,4 82,9 81,5 80,0 78,5 77,1 75,6 74,1 72,7 71,2 100A 129,6 127,7 125,8 123,9 122,0 120,2 118,4 116,5 114,7 112,8 111,0 109,2 107,3 105,5 103,7 101,8 100,0 98,2 96,3 94,5 92,7 90,8 89,0 125A 162,2 159,8 157,3 154,9 152,5 150,2 147,9 145,6 143,4 141,1 138,8 136,5 134,2 131,9 129,6 127,3 125,0 122,7 120,4 118,1 115,8 113,5 111,2

Influenza delle distanze di montaggio tra i dispositivi: Moltiplicare la corrente nominale riferita alla temperatura massima di esercizio per il fattore di “influenza delle distanze di montaggio”. Esempio: 2 x S802P-B125 a T = 40 °C con distanza di 5 mm I n = 120,4 A x 92,1% = 110,9 A

100.0%

95.0%

90.0%

80 A to 125 A

85.0%

80.0%

0

5

10

15

20

25

Influence of mounting distances [mm]

Altri fattori d’influenza che possono dar luogo ad una riduzione della corrente massima d’esercizio sono: • Accorciare la lunghezza del cavo rispetto alla norma IEC 60947-1/2 • Ridurre la sezione del cavo rispetto alla norma IEC 60947-1/2 • Accumulo di cavi

17

EL EM EN T I AU S I L I A R I E ACC E S S O R I

— S800P Elementi ausiliari e accessori

Combinazione tra elementi ausiliari e S800P

S800-AUX/ALT

S800-AUX

S800-AUX/ALT

S800-AUX

S800-AUX/ALT S800-AUX/ALT

S800

DDA800

S800-AUX

S800-AUX

S800-AUX/ALT S800-AUX/ALT

S800-SCL-SR

S800U-PLL

S800

S800-AUX

S800-AUX

S800-AUX

S800-RD

S800-SOR S800-UVR

S800-RHE-S

S800-IP9

S800-AUX

S803-BBPC120

S800-PLL

S800-RHE

S803-BB250

I

S800-AUX

Contatto ausiliario

S800-AUX/ALT

Contatto di segnalazione/ausiliario Bobina di apertura a lancio di corrente

S800-SOR S803-BB DDA800 S800-RD S800-RHE S800-IP 9

Barrette di collegamento

Blocco differenziale

Blocco per manovra rotativa

Manopola per blocco manovra rotativa

Falso polo

S800-PLL/S800U-PLL

Blocco meccanico

S800-UVR

Bobina di minima tensione

S800-SCL-SR

Limitatore di corrente di cortocircuito

PROTEZIONE AD ALTE PRESTAZIONI S800P

18

— S800P Schemi di cablaggio

S800P: Fino a 125 V DC su ciascun polo La serie S800P è idonea anche per la applicazioni DC fino a 125 VDC per polo.

+ –

+

+

A

C

B

1 2

3 4

1 2

1 2

3 4

+ –

+

+

F

D

E

1 2

3 4

5

1 2

3 4

1 2

3 4

5 6

7 8

6

S800P

Cortocircuito tra morsetti d’uscita

Contatto a terra tra morsetti d’uscita e terra

Grafico

A B C D E F

125 V DC 250 V DC 250 V DC 375 V DC 250 V DC 500 V DC

125 V DC 125 V DC 250 V DC 375 V DC

125 V DC (doppio guasto) 125 V DC (doppio guasto)

19

C A R AT T ER I S T I C A B

— S800P Caratteristica B

S800P - Caratteristica B Funzione: protezione e controllo dei circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti quando è richiesto un potere d’interruzione elevato; protezione per persone e cavi di grande lunghezza in sistemi TN e IT; molto utile quando occorre selettività rispetto ad un MCCB o backup rispetto ad altri MCB collegati a valle.

Applicazioni: commerciale e industriale. Norma di riferimento: IEC/EN 60947-2 Icu=50kA

Corrente nominale [A]

Numero di poli

Peso [kg]

Conf. (unità)

Codice ABB

Descrizione

Codice d’ordine

1

80

2CCG001214R0001 S801P-B80 2CCG001215R0001 S801P-B100 2CCG001216R0001 S801P-B125 2CCG001217R0001 S802P-B80 2CCG001218R0001 S802P-B100 2CCG001219R0001 S802P-B125 2CCG001220R0001 S803P-B80 2CCG001221R0001 S803P-B100 2CCG001222R0001 S803P-B125 2CCG001223R0001 S804P-B80 2CCG001224R0001 S804P-B100 2CCG001225R0001 S804P-B125

S801PB80 S801PB100 S801PB125 S802PB80 S802PB100 S802PB125 S803PB80 S803PB100 S803PB125 S804PB80 S804PB100 S804PB125

0,245 0,245 0,245 0,490 0,490 0,515 0,740 0,740 0,765 0,980 0,980 1,005

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100 125

2

80

100 125

S800P

3

80

100 125

4

80

100 125

S800P - Caratteristica B Versione per capocorda a occhiello Funzione: protezione e controllo dei circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti quando è richiesto un potere d’interruzione elevato; protezione per cavi di grande lunghezza in sistemi TN e IT; molto utile quando occorre selettività rispetto ad un MCCB o backup rispetto ad altri MCB collegati a valle.

Applicazioni: commerciale e industriale. Norma di riferimento: IEC/EN 60947-2 Icu=50kA

Corrente nominale [A]

Numero di poli

Peso [kg]

Conf. (unità)

Codice ABB

Descrizione

Codice d’ordine

1

80

2CCG001262R0001 S801P-B80-R

S801PB80R

0,255 0,255 0,255 0,510 0,510 0,535 0,761 0,761 0,790 1,015 1,015 1,045

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100 125

2CCG001278R0001 S801P-B100-R S801PB100R 2CCG001294R0001 S801P-B125-R S801PB125R

2

80

2CCG001266R0001 S802P-B80-R

S802PB80R

100 125

2CCG001282R0001 S802P-B100-R S802PB100R 2CCG001298R0001 S802P-B125-R S802PB125R

S800P

3

80

2CCG001270R0001 S803P-B80-R

S803PB80R

100 125

2CCG001286R0001 S803P-B100-R S803PB100R 2CCG001302R0001 S803P-B125-R S803PB125R

4

80

2CCG001274R0001 S804P-B80-R

S804PB80R

100 125

2CCG001290R0001 S804P-B100-R S804PB100R 2CCG001306R0001 S804P-B125-R S804PB125R

20

C A R AT T ER I S T I C A C

— S800P Caratteristica C

S800P - Caratteristica C Funzione: protezione e controllo dei circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti quando è richiesto un potere d’interruzione elevato; protezione per carichi induttivi e resistivi con bassa corrente di spunto; molto utile quando occorre selettività rispetto ad un MCCB o backup rispetto ad altri MCB collegati a valle.

Applicazioni: commerciale e industriale. Norma di riferimento: IEC/EN 60947-2 Icu=50kA

Corrente nominale [A]

Numero di poli

Peso [kg]

Conf. (unità)

Codice ABB

Descrizione

Codice d’ordine

1

80

2CCG001226R0001 S801P-C80 2CCG001227R0001 S801P-C100 2CCG001228R0001 S801P-C125 2CCG001229R0001 S802P-C80 2CCG001230R0001 S802P-C100 2CCG001231R0001 S802P-C125 2CCG001232R0001 S803P-C80 2CCG001233R0001 S803P-C100 2CCG001234R0001 S803P-C125 2CCG001235R0001 S804P-C80 2CCG001236R0001 S804P-C100 2CCG001237R0001 S804P-C125

S801PC80 S801PC100 S801PC125 S802PC80 S802PC100 S802PC125 S803PC80 S803PC100 S803PC125 S804PC80 S804PC100 S804PC125

0,245 0,245 0,245 0,490 0,490 0,515 0,740 0,740 0,765 0,980 0,980 1,005

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100 125

2

80

100 125

S800P

3

80

100 125

4

80

100 125

S800P - Caratteristica C Versione per capocorda a occhiello Funzione: protezione e controllo dei circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti quando è richiesto un potere d’interruzione elevato; protezione per carichi induttivi e resistivi con bassa corrente di spunto; molto utile quando occorre selettività rispetto ad un MCCB o backup rispetto ad altri MCB collegati a valle.

Applicazioni: commerciale e industriale. Norma di riferimento: IEC/EN 60947-2 Icu=50kA

Corrente nominale [A]

Numero di poli

Peso [kg]

Conf. (unità)

Codice ABB

Descrizione

Codice d’ordine

1

80

2CCG001263R0001 S801P-C80-R

S801PC80R

0,255 0,255 0,255 0,510 0,510 0,535 0,761 0,761 0,790 1,015 1,015 1,045

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100 125

2CCG001279R0001 S801P-C100-R S801PC100R 2CCG001295R0001 S801P-C125-R S801PC125R

2

80

2CCG001267R0001 S802P-C80-R

S802PC80R

100 125

2CCG001283R0001 S802P-C100-R S802PC100R 2CCG001299R0001 S802P-C125-R S802PC125R

S800P

3

80

2CCG001271R0001 S803P-C80-R

S803PC80R

100 125

2CCG001287R0001 S803P-C100-R S803PC100R 2CCG001303R0001 S803P-C125-R S803PC125R

4

80

2CCG001275R0001 S804P-C80-R

S804PC80R

100 125

2CCG001291R0001 S804P-C100-R S804PC100R 2CCG001307R0001 S804P-C125-R S804PC125R

21

C A R AT T ER I S T I C A D

— S800P Caratteristica D

S800P - Caratteristica D Funzione: protezione e controllo dei circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti quando è richiesto un potere d’interruzione elevato; protezione per circuiti che alimentano carichi con elevata corrente di spunto alla chiusura del circuito (motori, trasformatori BT/BT, lampade di guasto); molto utile quando occorre selettività rispetto ad un MCCB o backup rispetto ad altri MCB collegati a valle.

Applicazioni: commerciale e industriale. Norma di riferimento: IEC/EN 60947-2 Icu=50kA

Corrente nominale [A]

Numero di poli

Peso [kg]

Conf. (unità)

Codice ABB

Descrizione

Codice d’ordine

1

80

2CCG001238R0001 S801P-D80 2CCG001239R0001 S801P-D100 2CCG001240R0001 S801P-D125 2CCG001241R0001 S802P-D80 2CCG001242R0001 S802P-D100 2CCG001243R0001 S802P-D125 2CCG001244R0001 S803P-D80 2CCG001245R0001 S803P-D100 2CCG001246R0001 S803P-D125 2CCG001247R0001 S804P-D80 2CCG001248R0001 S804P-D100 2CCG001249R0001 S804P-D125

S801PD80 S801PD100 S801PD125 S802PD80 S802PD100 S802PD125 S803PD80 S803PD100 S803PD125 S804PD80 S804PD100 S804PD125

0,245 0,245 0,245 0,490 0,490 0,515 0,740 0,740 0,765 0,980 0,980 1,005

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100 125

2

80

100 125

S800P

3

80

100 125

4

80

100 125

S800P - Caratteristica D Versione per capocorda a occhiello Funzione: protezione e controllo di circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti quando è richiesto un potere d’interruzione elevato; protezione per circuiti che alimentano carichi con elevata corrente di spunto alla chiusura del circuito (motori, trasformatori BT/BT, lampade di guasto); molto utile quando occorre selettività rispetto ad un MCCB o backup rispetto ad altri MCB collegati a valle.

Applicazioni: commerciale e industriale. Norma di riferimento: IEC/EN 60947-2 Icu=50kA

Corrente nominale [A]

Numero di poli

Peso [kg]

Conf. (unità)

Codice ABB

Descrizione

Codice d’ordine

1

80

2CCG001264R0001 S801P-D80-R

S801PD80R

0,255 0,255 0,255 0,510 0,510 0,535 0,761 0,761 0,790 1,015 1,015 1,045

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100 125

2CCG001280R0001 S801P-D100-R S801PD100R 2CCG001296R0001 S801P-D125-R S801PD125R

2

80

2CCG001268R0001 S802P-D80-R

S802PD80R

100 125

2CCG001284R0001 S802P-D100-R S802PD100R 2CCG001300R0001 S802P-D125-R S802PD125R

S800P

3

80

2CCG001272R0001 S803P-D80-R

S803PD80R

100 125

2CCG001288R0001 S803P-D100-R S803PD100R 2CCG001304R0001 S803P-D125-R S803PD125R

4

80

2CCG001276R0001 S804P-D80-R

S804PD80R

100 125

2CCG001292R0001 S804P-D100-R S804PD100R 2CCG001308R0001 S804P-D125-R S804PD125R

22

C A R AT T ER I S T I C A K

— S800P Caratteristica K

S800P - Caratteristica K Funzione: protezione e controllo dei circuiti (es. motori, trasformatori e circuiti ausiliari) da sovraccarichi e cortocircuiti quando è richiesto un potere d’interruzione elevato; molto utile quando occorre selettività rispetto ad un MCCB o backup rispetto ad altri MCB collegati a valle. Vantaggi: resistenza agli interventi intempestivi in caso di correnti di picco fino a 10 xIn; grazie allo sgancio bimetallico altamente sensibile, la caratteristica K offre protezione di apparecchi nell’intervallo di sovracorrente; inoltre offre la migliore protezione a cavi e linee.

Applicazioni: commerciale e industriale. Norma di riferimento: IEC/EN 60947-2 Icu=50kA

Corrente nominale [A]

Numero di poli

Peso [kg]

Conf. (unità)

Codice ABB

Descrizione

Codice d’ordine

1

80

2CCG001250R0001 S801P-K80 2CCG001251R0001 S801P-K100 2CCG001252R0001 S801P-K125 2CCG001253R0001 S802P-K80 2CCG001254R0001 S802P-K100 2CCG001255R0001 S802P-K125 2CCG001256R0001 S803P-K80 2CCG001257R0001 S803P-K100 2CCG001258R0001 S803P-K125 2CCG001259R0001 S804P-K80 2CCG001260R0001 S804P-K100 2CCG001261R0001 S804P-K125

S801PK80 S801PK100 S801PK125 S802PK80 S802PK100 S802PK125 S803PK80 S803PK100 S803PK125 S804PK80 S804PK100 S804PK125

0,245 0,245 0,245 0,490 0,490 0,515 0,740 0,740 0,765 0,980 0,980 1,005

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100 125

2

80

100 125

S800P

3

80

100 125

4

80

100 125

S800P - Caratteristica K con collegamento con morsetto per capocorda a occhiello Funzione: protezione e controllo di circuiti come motori, trasformatori e circuiti ausiliari, da sovraccarichi e cortocircuiti quando è richiesto un potere d’interruzione elevato; molto utile quando occorre selettività rispetto ad un MCCB o backup rispetto ad altri MCB collegati a valle. Vantaggi: nessun intervento indesiderato in caso di correnti di cresta funzionali fino a 10 xIn, a seconda della serie; grazie allo sgancio bimetallico termostatico altamente sensibile, la caratteristica K offre protezione a elementi danneggiabili nell’intervallo di sovracorrente; inoltre offre la migliore protezione a cavi e linee.

Applicazioni: commerciale e industriale. Norma di riferimento: IEC/EN 60947-2 Icu=50kA

Corrente nominale [A]

Numero di poli

Peso [kg]

Conf. (unità)

Codice ABB

Descrizione

Codice d’ordine

1

80

2CCG001265R0001 S801P-K80-R

S801PK80R

0,255 0,255 0,255 0,510 0,510 0,535 0,761 0,761 0,790 1,015 1,015 1,045

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100 125

2CCG001281R0001 S801P-K100-R S801PK100R 2CCG001297R0001 S801P-K125-R S801PK125R

2

80

2CCG001269R0001 S802P-K80-R

S802PK80R

100 125

2CCG001285R0001 S802P-K100-R S802PK100R 2CCG001301R0001 S802P-K125-R S802PK125R

3

80

2CCG001273R0001 S803P-K80-R

S803PK80R

S800P

100 125

2CCG001289R0001 S803P-K100-R S803PK100R 2CCG001305R0001 S803P-K125-R S803PK125R

4

80

2CCG001277R0001 S804P-K80-R

S804PK80R

100 125

2CCG001293R0001 S804P-K100-R S804PK100R 2CCG001309R0001 S804P-K125-R S804PK125R

23

— Gruppo ABB Electrification business Smart Buildings business line

www.abb.com/lowvoltage www.abb.com/buildings

Nota: Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche o di modificare il contenuto del presente documento senza preavviso. ABB declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori o informazioni mancanti nel presente documento. Ci riserviamo tutti i diritti relativi al presente documento, al soggetto trattato e alle immagini contenute nel documento. È vietata qualsiasi forma di riproduzione, divulgazione a terzi o utilizzo dei contenuti – integrali o parziali – del presente documento senza il previo consenso scritto di ABB.

© Copyright 2023 ABB. Tutti i diritti riservati.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24

new.abb.com

Powered by