Schemi d'impianto Clinos

Buildings that are modular, eco-friendly and evolve over time. This is best done with ABB Building Solutions for efficient and intelligent spaces.

SCHEMI TECNICI Clinos Catalogo schemi tecnici

Indice

Schemi Bagni Comuni

pag. 1 - 8

Schemi Camere

pag. 9 - 17

Schemi Corridoi

pag. 18 - 20

Schemi Presidi

pag. 21 - 31

Clinos - Schemi tecnici

87

Bagno comune SEM + SCU + 1 tirante

LAN Bus corridoio

Bus letto BusDbus Collegamento diretto

Diametro in mm

Bus di corridoio

Bus di corridoio

SEM 72590D

2x2 0,6

2x2 0,6

SCU 73091C

Tirante bagno

1

Clinos - Schemi tecnici / Bagni comuni

87

Bagno comune SEM + 73090C + 1 tirante

LAN Bus corridoio

Bus letto BusDbus Collegamento diretto

Diametro in mm

Bus di corridoio

Bus di corridoio

SEM 72590D

2x2 0,6

2x2 0,6

73090C

Tirante bagno

2

Clinos - Schemi tecnici / Bagni comuni

87

Bagno comune SEM + SCU + +tiranti

LAN Bus corridoio

Bus letto BusDbus Collegamento diretto

Diametro in mm

Bus di corridoio

Bus di corridoio

SEM 72590D

2x2 0,6

2x2 0,6

2x2 0,6

SCU 73091C

Tirante bagno

Tirante bagno

3

Clinos - Schemi tecnici / Bagni comuni

87

Bagno comune SEM + 73090C + + tiranti

LAN Bus corridoio

Bus letto BusDbus Collegamento diretto

Diametro in mm

Bus di corridoio

Bus di corridoio

SEM 72590D

2x2 0,6

2x2 0,6

2x2 0,6

73090C

Tirante bagno

Tirante bagno

4

Clinos - Schemi tecnici / Bagni comuni

91

Bagno comune con SEM + Display + 1 Tirante

LAN Bus di corridoio

Bus letto BusDbus Collegamento diretto

Diametro in mm

Bus di corridoio

Bus di corridoio

SEM 72590D

2x2 0,6

3x2 0,6

Tirante Bagno

Dispaly 74910D1

5

Clinos - Schemi tecnici / Bagni comuni

91

Bagno comune con SEM + Display + +Tiranti

LAN Bus di corridoio

Bus letto BusDbus Collegamento diretto

Diametro in mm

Bus di corridoio

Bus di corridoio

SEM 72590D

2x2 0,6

2x2 0,6

3x2 0,6

Tirante Bagno

Tirante Bagno

Display 74910D1

6

Clinos - Schemi tecnici / Bagni comuni

91

Bagno comune con SEM+ + TIP + 1 Tirante

LAN Bus di corridoio

Bus letto BusDbus Collegamento diretto

Diametro in mm

Bus di corridoio

Bus di corridoio

SEM+ 72591D

2x2 0,6

3x2 0,6

Tirante Bagno

TIP 79CM307 + 79CM307Z1 /Z2/Z4

7

Clinos - Schemi tecnici / Bagni comuni

91

Bagno comune con SEM+ + TIP + +Tiranti

LAN Bus di corridoio

Bus letto BusDbus Collegamento diretto

Diametro in mm

Bus di corridoio

Bus di corridoio

SEM+ 72591D

2x2 0,6

2x2 0,6

3x2 0,6

Tirante Bagno

Tirante Bagno

TIP 79CM307 + 79CM307Z1 /Z2/Z4

8

Clinos - Schemi tecnici / Bagni comuni

176

Camera con TIP, SCL, 1 letto, 2 tiranti bagno e 1 annullo

LAN Bus corridoio

Bus letto BusDbus Connessione diretta

Diametro in mm

SCL 72592D

Bus corridoio

Bus corridoio

2x2 0,6

2x2 0,6

2x2 0,6

2x2 0,6

Touch IP 79CM307 + 79CM307Zx *

SCU 73091C

Presa letto *

Tirante bagno

Tirante bagno

Tastiera pensile

9

Clinos - Schemi tecnici / Camere

178

Camera con TIP, SCL, 1 letto

LAN Bus di corridoio Bus letto BusDbus Collegament diretto

Diametro in mm

SCL 72592D

2x2 0,6

2x2 0,6

Touch IP

10 Clinos - Schemi tecnici / Camere

178

Camera con TIP, SCL, 2 letti e tirante bagno

LAN Bus di corridoio Bus letto BusDbus Collegament diretto

Diametro in mm

SCL 72592D

2x2 0,6

2x2 0,6

Touch IP

Presa testa letto

2x2 0,6

Tirante Bagno

Tirante Bagno

Presa testaletto

11 Clinos - Schemi tecnici / Camere

178

Camera con TIP, SCL, 2 letti e tirante bagno

LAN Bus di corridoio Bus letto BusDbus Collegament diretto

Diametro in mm

SCL 72592D

2x2 0,6

2x2 0,6

2x2 0,6

Touch IP

Presa testa letto

2x2 0,6

Tirante Bagno

Presa testaletto

12 Clinos - Schemi tecnici / Camere

136

Camera SEM + Display + 1 letto + 1 tirante bagno

LAN Bus di corridoio Bus letto BusDbus Connessione diretta

Diametro in mm

Bus di corridoio

Bus di corridoio

SEM 72590D

2x2 0,6

2x2 0,6

2x2 0,6

2x2 0,6

Display 74910D1

Presa testaletto

Tirante bagno

Tastiera pensile

13 Clinos - Schemi tecnici / Camere

136

Camera SEM + Display + 1 letto

LAN Bus di corridoio Bus letto BusDbus Connessione diretta

Diametro in mm

Bus di corridoio

Bus di corridoio

SEM 72590D

2x2 0,6

2x2 0,6

Display 74910D1

Presa testaletto

14 Clinos - Schemi tecnici / Camere

136

Camera SEM + Display + 2 letti + 2 tiranti bagno + annullo bagno

LAN Bus di corridoio Bus letto BusDbus Connessione diretta

Diametro in mm

Bus di corridoio

Bus di corridoio

SEM 72590D

2x2 0,6

2x2 0,6

2x2 0,6

2x2 0,6

2x2 0,6

Display 74910D1

Presa testaletto

Point d’appel sanitaire *

Point d’appel sanitaire *

Tastiera pensile

2x2 0,6

Presa testaletto

Tastiera pensile

15 Clinos - Schemi tecnici / Camere

136

Camera SEM + pulsante AC + 1 letto + 1 tirante bagno

LAN Bus di corridoio Bus letto BusDbus Connessione diretta

Diametro in mm

Bus di corridoio

Bus di corridoio

SEM 72590D

2x2 0,6

2x2 0,6

2x2 0,6

SCU 73091C

Presa testaletto

Tiramte bagno

Tastiera pensile

16 Clinos - Schemi tecnici / Camere

136

Camera SEM + pulsante AC + 2 letti + 2 tiranti bagno + annullo bagno

LAN Bus di corridoio Bus letto BusDbus Connessione diretta

Diametro in mm

Bus di corridoio

Bus di corridoio

SEM 72590D

2x2 0,6

2x2 0,6

2x2 0,6

2x2 0,6

2x2 0,6

SCU 73091C

SCU 73091C

Presa testaletto

Point d’appel sanitaire *

Point d’appel sanitaire *

Tastiera pensile

2x2 0,6

Presa testaletto

Tastiera pensile

17 Clinos - Schemi tecnici / Camere

19

Display IP di corridoi

LAN Bus di corridoio Bus letto BusDbus Connessione diretta

L’infrastrutura réseau : i dispositivi attivi (switchs, …), il cablaggio (cavo di collegamento, les appareillages (prese RJ45), …, non vengono fornite col sistema clinos

Diametro in mm

Serveur

765M440/450

ou

ou

ou

Display IP 74659A1 + 74659Z1/Z3

Display IP 74659A1 + 74659Z1/Z3

Display IP 74659A1 + 74659Z1/Z3

Max. 15 Display IP 74659A1 - per serveur 765M440 Maximum 100 Info-Display IP 74659A1 par système géré par serveur 765M450 (nous consulter à partir de 30 Info-Display IP)

documento [89500A1.GB0] Systevo Dashboard Installation and commissioning instructions

18 Clinos - Schemi tecnici / Corridoi

34

Display su Bus di corridoio -

LAN Bus di corridoio Bus di letto BusDbus Collegamento direttto

Bus di corricoio

Bus di corridoio

Display 74910D1

19 Clinos - Schemi tecnici / Corridoi

29

Installazione TIP su Bus di corridoio

LAN Bus di corridoio Bus letto BusDbus Connessione diretta

Diametro in mm

Touch IP 79CM307 + 79CM307Zx *

20 Clinos - Schemi tecnici / Corridoi

7

Architettura sistema di chiamata ospedaliera

LAN Bus di corridoio (Cavo clinos o alternativi) Bus letto BusDbus Collegamento diretto

Diametro in mm

Server

Commutatore di rete (*)

Systevo Control IP+ 72800A

Systevo Control IP+ 72800A

Cablaggio per un sistema in versione 12.10 o superiore Max 64 centrali SCIP+ per impianto Una sola modalità operativa (Databus, IP, ibrida, IP+) per st

(*) L'infrastruttura di rete: apparecchiature attive (switch, ecc.), cavi (cavo di alimentazione, ecc.), ecc. patch, apparecchiature (prese RJ45), ecc. non sono forniti da ABB. .

21 Clinos - Schemi tecnici / Presidi

29

Presidio con TIP

LAN Bus di corridoio Bus letto BusDbus Connessione diretta

Diametro in mm

Touch IP 79CM307 + 79CM307Zx *

22 Clinos - Schemi tecnici / Presidi

7

Architettura sistema di chiamata ospedaliera

LAN Bus di corridoio (Cavo clinos o alternativi) Bus letto BusDbus Collegamento diretto

Diametro in mm

Server

Commutatore di rete (*)

SMCc 72700A1/B1

SMCc 72700A1/B1

Cablaggio per un sistema in versione 12.10 o superiore Max 64 centrali SCIP+ per impianto Una sola modalità operativa (Databus, IP, ibrida, IP+) per st

(*) L'infrastruttura di rete: apparecchiature attive (switch, ecc.), cavi (cavo di alimentazione, ecc.), ecc. patch, apparecchiature (prese RJ45), ecc. non sono forniti da ABB. .

23 Clinos - Schemi tecnici / Presidi

29

Locale di presidio con TIP e SCL

LAN Bus di corridoio Bus di letto Bus Dbus Collegamento direttto

SCL 72592D

2x2 0,6

Bus di corridoio

Bus di corridoio

Touch IP 79CM307 + 79CM307Zx

24 Clinos - Schemi tecnici / Presidi

91

Presidio con SEM+ + TIP

LAN Bus di corridoio

Bus letto BusDbus Collegamento diretto

Diametro in mm

Bus di corridoio

Bus di corridoio

SEM+ 72591D

3x2 0,6

TIP 79CM307 + 79CM307Z1 /Z2/Z4

25 Clinos - Schemi tecnici / Presidi

32

Presidio con KSV V2 (IP)

LAN Bus di corridoio Bus letto BusDbus Collegamento diretto

diametro in mm

79CM407 Centrale di reparto SCVIP - ksa2

26 Clinos - Schemi tecnici / Presidi

32

Presidio con KSV V2 + SCL

LAN Bus di corridoio

Bus letto BusDbus Collegamento diretto

diametro in mm

SCL 72591D

3x2 0,6

79CM407 Centrale di reparto SCVIP - ksa2

27 Clinos - Schemi tecnici / Presidi

32

Presidio con KSV V2 + SEM+ + Accessori

LAN Bus di corridoio Bus letto BusDbus Collegamento diretto

diametro in mm

Bus di corridoio

Bus di corridoio

SEM + 72591D

3x2 0,6

73091G Unità di connessione

79CM407 Centrale di reparto SCVIP - ksa2

Cavo di connessione in dotazione

28 Clinos - Schemi tecnici / Presidi

32

Presidio con KSV V2 + SEM + Accessori

LAN Bus di corridoio Bus letto BusDbus Collegamento diretto

diametro in mm

Bus di corridoio

Bus di corridoio

SEM 72590D

3x2 0,6

73091G Unità di connessione

79CM407 Centrale di reparto SCVIP - ksa2

Cavo di connessione in dotazione

29 Clinos - Schemi tecnici / Presidi

34

Presido con display - Base -

LAN Bus di corridoio Bus di letto BusDbus Collegamento direttto

Bus di corricoio

Bus di corridoio

Modulo elettronico SEM 72590D

2x2 0,6

Display 74910D1

30 Clinos - Schemi tecnici / Presidi

29

Locale comune con TIP e lampada SCL

LAN Bus di corridoio Bus letto BusDbus Connessione diretta

Diametro in mm

SCL 72592D

2x2 0,6

Touch IP 79CM307 + 79CM307Zx *

31 Clinos - Schemi tecnici / Presidi

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33

new.abb.com

Powered by