2
— Caratteristiche tecniche
Caratteristiche elettriche Norme di riferimento
IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1
Tipo (forma d‘onda della corrente di dispersione rilevata)
A
Poli
1P + N
Corrente nominale In
A A V V
6 ≤ In ≤ 20
Sensibilità nominale IΔn Tensione nominale Ue Tensione di isolamento Ui Categoria di sovratensione
0.03
230-240 500 V AC
III
Grado di inquinamento
2
Tensione minima di funzionamento del tasto di test Ut
V
170
Frequenza nominale
Hz
50
Potere di interruzione nominale estremo secondo IEC/EN 61009-1
Icn
A
4500
Potere di interruzione nominale secondo IEC/EN 60947-2
Estremo Icu kA di servizio Ics kA
4.5 4.5
Potere di interruzione differenziale nominale IΔm Tensione nominale di tenuta a impulso (1,2/50) Uimp Tensione di prova dielettrica a freq. ind. per 1 min.
A
4500 (3000 for In 20 A)
KV
4
2.5 (50 Hz, 1 min)
Caratteristica sganciatore magnetotermico
B: 3 In ≤ In ≤ 5 In C: 5 In ≤ In ≤ 10 In
Classe di limitazione energetica secondo IEC/EN 61009-1
3
Caratteristiche meccaniche Involucro
Gruppo d’isolamento I - II, RAL 7035
— ABB S.p.A.
Leva di comando
Gruppo d’isolamento II, nera piombabile in posizione ON-OFF
CPI
indicatori di posizione dei contatti (verde/rosso)
Electrification Smart Building
— DS301C L
Indicatore sgancio differenziale Numero manovre elettriche Numero manovre meccaniche
indicatore di intervento differenziale (blu)
7000 7000 IP4X IP2X
www.abb.com/lowvoltage
Grado di protezione secondo EN60529
involucro morsetti
Temperatura ambiente (con media giornaliera ≤ +35 °C)
°C °C
-25°C…+55
Temperatura di stoccaggio
-40…+70
Soluzione slim per una protezione completa
— Codici di ordinazione
Poli
Sensibilità IΔn
Corrente nominale In
Descrizione
Peso unitario
Conf.
[mA]
[A]
Codice ABB
Tipo
Codice d’ordine
[kg]
pz
1P+N 30
6
2CSR245163R1064 DS301C L C6 A30 DS301CLC6A30 2CSR245163R1104 DS301C L C10 A30 DS301CLC10A30 2CSR245163R1164 DS301C L C16 A30 DS301CLC16A30 2CSR245163R1204 DS301C L C20 A30 DS301CLC20A30
0,1 0,1 0,1 0,1
1 1 1 1
10 16 20
Nuovi interruttori magnetotermici differenziali 1P+N in un solo modulo per applicazioni residenziali (4,5 kA)
© Copyright 2022 ABB. All rights reserved. Specifications subject to change without notice.
— Unici per compattezza Nuovi impianti e ammodernamenti: l’importanza della versatilità
— L'affidabilità compatta DS301C L: aumenta la sicurezza, riduci lo spazio
DS301 C L è la gamma di interruttori magnetotermici differenziali slim in 1 solo modulo. Grazie alle dimensioni compatte dell'interruttore, è possibile risparmiare spazio all'interno del centralino accogliendo più circuiti e garantendo così una migliore selettività dell'impianto. In alternativa è possibile ridurre la taglia del centralino residenziale (rispetto all'utilizzo dello stesso numero di interruttori magnetotermici differenziali in due moduli).
Cablaggio facile e veloce I terminali cilindrici bidirezionali migliorano il livello di sicurezza e facilitano il collegamento
Identificazione dei terminali Chiara identificazione dei terminali per prevenire possibili errori di collegamento Dati di etichetta Per garantire la leggibilità nel tempo, tutti i dati sul dispositivo vengono stampati tramite laser
Aggancio affidabile Stabile e sicuro grazie agli agganci superiore e inferiore che garantiscono una presa ottimale alla guida DIN
In ogni impianto è fondamentale che la protezione delle persone, dei circuiti elettrici e di tutte le apparecchiature ad esso collegate siano costantemente assicurate. Anche dove gli spazi sono una risorsa limitata o vincolante, la qualità della protezione deve essere sempre la priorità.
Nelle applicazioni elettriche in cui le dimensioni e gli spazi rappresentano un potenziale ostacolo, gli interruttori magnetotermici differenziali DS301C L 1P+N, sono la migliore soluzione perchè in un solo modulo offrono una protezione completa da sovracorrenti e correnti di guasto verso terra.
La serie DS301C L si rivolge a tutte quelle applicazioni in cui lo spazio all’interno di quadri o centralini diventa una risorsa preziosa, sia nella realizzazione di nuovi impianti sia nelle attività di retrofitting.
Pulsante di test Pulsante che consente in ogni momento la verifica della perfetta funzionalità dell’apparercchio
1P + N in un solo modulo
RCCB+MCB F200+S200
RCBO DS201
RCBO DS301C L
20 Moduli
24 Moduli 12 Moduli -50%
Scopri di più attraverso il
-40%
materiale tecnico e informativo che ABB mette a disposizione.
Riduzione di volumi e pesi
RCCB+MCB F200+S200
RCBO DS201
RCBO DS301C L
Indicatore di guasto a terra (DTI) Indicatore che interviene nel caso in cui l'intervento dell'interruttore è causato da un guasto differenziale
2,12 kg
2,70 kg
1,52 kg
-28%
-44%
Indicatore di posizione dei contatti (CPI) Indicatore meccanico della posizione dei contatti ON/OFF
Dati basati prendendo in considerazione un esempio di centralino con 12 circuiti. Per informazioni addizionali sulla scelta degli interruttori si rimanda alla Guida 64-8, soluzioni per gli impianti residenziali
Page 1 Page 2Powered by FlippingBook