ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
3/388
— Contattori tripolari AF1350, AF1650, AF2050 e AF2850 Dimensioni
40 1.57" 27
40 1.57" 27
0.51" ø 13
0.51" ø 13
40 1.57"
40 1.57"
1.06"
1.06"
30 1.18" 17 0.67" 10 0.39"
30 1.18" 17 0.67" 10 0.39"
17 0.67" 30 1.18" 0.51" 13
17 0.67"
13 0.51"
13 0.51"
0.51" 13
30 1.18"
10 0.39"
10 0.39"
AF2050
AF2050
AF1350, AF1650
AF1350, AF1650
10 0.39" 244 9.61"
10 0.39" 244 9.61"
136 5.35"
136 5.35"
136 5.35"
136 5.35"
136 5.35"
47 1.85"
47 1.85"
80
136 5.35"
80
ø9 0.35"
136 5.35"
ø9 0.35"
M8 5/16-18 UMC
3.15"
3.15"
101
101
AF1350, AF1650, AF2050
3.98"
3.98"
438 17.24"
438 17.24"
AF1350, AF1650, AF2050-30-11
ø 13
40 1.57"
ø 13
40 1.57"
0.51"
0.51"
17 0.67"
17 0.67"
40 1.57"
40 1.57"
AF2650
AF2650
25 0.98" 244 9.61"
25 0.98" 244 9.61"
136 5.35"
136 5.35"
136 5.35"
136 5.35"
136 5.35"
53 2.09"
53 2.09"
80
136 5.35"
80
ø9 0.35"
136 5.35"
ø9 0.35"
AF2850
M8 5/16-18 UMC
3.15" 3.98" 101
3.15" 3.98" 101
438 17.24"
438 17.24"
AF2850-30-11
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook