ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
3/406
— Contattori quadripolari EK550, EK1000 in c.c. Dimensioni
296 11.65"
1)
270 10.63"
11 0.43"
244 9.61"
225.5 8.88"
ø 11 0.43" 2)
6 0.24"
139.5 5.49"
23 0.91" 4)
M10 3/8-16 UNC 5)
1/L1
3/L2
5/L3
7/L4
2/T1
4/T2
6/T3
8/T4
40 1.57" 3)
220 8.66"
ø 6.2 0.24"
12.5 0.49"
25 0.98"
67 2.64"
EK550
11 0.43" 1)
296 11.65"
244 9.61" 270 10.63"
225.5 8.88"
ø 11 0.43" 2)
139.5 5.49"
8 0.31"
23 0.91" 4)
1) Dimensioni per blocco contatto ausiliario aggiuntivo. 2) Vite, dado e rondella by-packed. 3) Distanza min. da parete non isolata. 4) Elementi di smorzamento compresi. 5) Vite di messa a terra.
M10 3/8-16 UNC 5)
5/L3 7/L4
1/L1
3/L2
6/T3 8/T4
2/T1
4/T2
40 1.57" 3)
67 2.64"
40 1.57"
EK1000
F1
a) Dimensioni minime b) Comprende lo spazio per due blocchi contatti ausiliari e unità in c.c. Tra i contattori
220 8.66"
M6 1/4-20 UNC
297 11.69" - a) 308 12.13" b)
EK1000
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook