ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
3/420
— Comando di motori trifase ad anelli Scelta dei contattori
Generale Per il comando di motori trifase ad anelli si utilizzano tre tipi di contattori: contattore statorico, contattore di accelerazione e con- tattore di corto circuito a rotore. Fare riferimento allo schema della pagina a fianco. Le tabelle di selezione riportate in questo paragrafo si riferiscono a sistemi completi di avviamento graduale, esclusi i casi specifici, fra cui funzionamento intermittente, frenatura in controcorrente, slittamento controllato ecc., per i quali è consigliabile rivolgersi ai nostri dipartimenti specializzati. I dati tecnici di avviamento e interruzione dei motori ad anelli sono stabiliti dalla norma IEC 60947-4-1 per la categoria di utilizzo AC-2. Il fattore di carico (L.F.) è definito dall’equazione: Ciclo di manovra L.F. (%) = x 100 Tempo di ciclo (Ciclo di manovra + Ciclo di riposo) Contattore statorico Chiude la corrente di avviamento che dipende dal valore delle resistenze del rotore e può superare di 1,5 - 4 volte la corrente nomi- nale di impiego del motore. Interrompe la corrente nominale di impiego o la corrente di avviamento, con possibilità di frenatura in controcorrente. La tabella seguente indica i valori ammissibili della corrente nominale di impiego dello statore Ie / AC-2 in relazione al fattore di carico. Per i contattori AF09 ... AF370 è ammessa una temperatura di 60 °C e 55 °C per AF400 ... AF1650. Frequenza max. di manovra e durata elettrica in categoria AC-2: v. "Dati tecnici".
AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38 AF40 AF52 AF65 AF80 AF96
Tipi di contattore
Fattore di carico 15%
Ie Ie Ie Ie
/ AC-2 / AC-2 / AC-2 / AC-2
A 18 A 15 A 13 A 11
24 20 17 14 12
33 31 26 22 18
52 44 38 31 26
64 54 46 38 32
76 65 55 46 38
79 68 58 48 40
106
124 111
154 136 116
184 163 139 115
25% 40% 60%
90 77 64 53
94 78 65
96 80
A 9
96
S7 secondo la norma IEC 60034-1: servizio continuativo periodico con frenatura elettrica
Contattori di accelerazione La taglia dei contattori dipende dalla corrente nominale di impiego in AC-1 (v. "Dati tecnici") che è indicata di seguito per una tempe- ratura ambiente max. di funzionamento di 60 °C per i contattori AF09...AF370 e 55°C per AF400...AF1650. La tabella sottostante elenca i fattori di moltiplicazione applicabili alla corrente in AC-1 dei contattori per ottenere il valore ammissi- bile della corrente nominale di impiego del rotore dopo la chiusura del contattore di stella. In caso di collegamento a triangolo incre- mentare questi valori di corrente del 50%. Nella tabella sono considerati il numero di manovre per ora (senza marcia a impulsi) e il tempo di funzionamento in presenza di corrente per manovra del contattore.
Numero di manovre/h
1
3
6
12
20
30
60
120
Tempo di flusso corrente/manovra
Fattori applicabili a Ie/AC-1
5 s
5,2 3,8 2,8 2,4 2,2 1,9
4,9 3,6 2,7 2,3 2,1 1,8
4,7 3,4 2,6 2,2 2,0 1,8
4,3 3,1 2,5 2,1 1,9 1,7
4,0 3,0 2,4 2,1 1,9 1,7
3,7 2,8 2,2 1,9 1,7 1,5
3,4 2,6 2,0 1,7 1,5
2,8 2,2 1,6
10 s 20 s 30 s 40 s 60 s
- - -
-
AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38 AF40 AF52 AF65 AF80 AF96
Contattori
Corrente nominale di impiego Ie/AC-1 per temperatura ambiente nei pressi del contattore ≤ 60 °C
A 25
28
30
40
42
42
60
80
90
100
105
Contattore di corto circuito a rotore Il servizio del contattore è caratterizzato da sollecitazioni di chiusura ridotte, con il fattore decisivo che è rappresentato dalla solle- citazione termica. I valori indicati sono applicabili al contattore con collegamento a triangolo: in caso di collegamento a stella è ne- cessario ridurre i valori di corrente del 35%. La tabella seguente indica i valori ammissibili della corrente nominale di impiego del rotore in relazione al fattore di carico. Temperatura: 60 °C per AF09...AF370 e 55 °C per AF400...AF1650.
AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38 AF40 AF52 AF65 AF80 AF96
Tipi di contattore
Fattore di carico 15%
Ie Ie Ie Ie
A 63 A 57 A 49 A 43 A 36
71 64 55 48 41
76 69 59 51 44
102
107
107
152 137 117 103
203 183 157 137 116
228 206 176 154 131
254 229 196 171 145
266 241 206 180 152
25% 40% 60%
92 78 68 58
96 82 72 61
96 82 72 61
S7 secondo la norma IEC 60034-1: servizio continuativo periodico con frenatura elettrica Tensione nominale di impiego del rotore: - Valori max per avviamento e inter- ruzione - Valori max per avviamento e frena- tura elettrica
87
V 1380 (1600 in collegamento a stella)
2000 (2300 in collegamento a stella) 690 (730 in collegamento a stella)
V 690 (730 in collegamento a stella)
Powered by FlippingBook