ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
3/421
— Comando di motori trifase ad anelli Scelta dei contattori
Esempio di avviamento per motore a tre tempi • La prima fase corrisponde all’eccitazione del motore per ef- fetto del contattore statorico: tutte le resistenze del circuito a rotore sono attive. • Nella seconda fase il contattore di accelerazione mette in corto circuito la prima batteria di resistenze. • Nella terza fase l’eliminazione dell’ultima batteria di resistenze attiva il contattore di corto circuito a rotore, completando così il periodo di avviamento.
Rotor short-circuit contactor
Acceleration contactor
Stator contactor
R2
R1
M
3
AF116 AF140 AF190 AF205 AF265 AF305 AF370 AF400 AF460 AF580 AF750 AF1350 AF1650
Tipi di contattore
Fattore di carico
15% 25% 40% 60%
Ie / AC-2 Ie / AC-2 Ie / AC-2 Ie / AC-2
A 220 A 185 A 150 A 135 A 116
335 270 215 180 140
360 300 250 220 190
425 350 300 255 210
530 440 370 315 265
625 515 430 370 305
750 620 515 430 370
850 680 580 480 400
950 780 650 550 460
1150 1500 1720 2100
975 800 700 580
1250 1430 1750 1050 1200 1470
900 750
1030 1250
860
1050
S7 secondo la norma IEC 60034-1: servizio
continuativo periodico con frenatura elettrica
Contattori
AF116 AF140 AF190 AF205 AF265 AF305 AF370 AF400 AF460 AF580 AF750 AF1350 AF1650
Corrente nominale di impiego Ie/AC-1 per temperatura ambiente nei pressi del contattore ≤ 60 °C (AF116-AF370) ≤ 55 °C (AF400-AF1650)
A 145
175
250
300
350
400
500
500
600
700
800
1150 1450
Tipi di contattore
AF116 AF140 AF190 AF205 AF265 AF305 AF370 AF400 AF460 AF580 AF750 AF1350 AF1650
Fattore di carico
15% 25% 40% 60%
Ie Ie Ie Ie
A 330 A 300 A 260 A 230 A 200
540 490 425 375 300
580 530 460 400 350
750 650 575 500 380
830 725 630 575 480
950 830 720 650 550
1050 1200 1400 1650 1900 2400 2800
915 800 700 640
1050 1250 1450 1650 2100 2500
950 810 700
1100 1300 1450 1850 2200
975 840
1150 1300 1650 1950
S7 secondo la norma IEC 60034-1: servizio continuativo periodico con frenatura elettrica Tensione nominale di impiego del rotore: - Valori massimi per avviamento e interruzione - Valori massimi per avviamento e frenatura elettrica
980
1150 1500 1800
3000 (3600 in collegamento a stella)
V 2200
(2600 in collegamento a stella)
V 690
(730 in collegamento a stella)
Powered by FlippingBook