ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
3/422
— Avviatori ad autotrasformatore Scelta dei contattori
Generale Un avviatore ad autotrasformatore consente di avviare un motore a gabbia con una corrente di avviamento ridotta gra- zie alla tensione ridotta nella durata dell'accelerazione. A differenza del cablaggio stella-triangolo, questo metodo di avviamento con autotrasformatore richiede tre fili e tre terminali sul motore. Nel periodo di avviamento, il motore è collegato ai rubinetti dell'autotrasformatore: il contattore stella "KM3" e il contat- tore dell'autotrasformatore "KM2" sono chiusi, il motore è sotto tensione ridotta. Di conseguenza, la coppia si riduce con il quadrato della tensione applicata. Gli autotrasforma- tori sono generalmente dotati di tre rubinetti per ogni fase, in modo da adattare i parametri di avviamento alle esigenze del campo. Quando il motore raggiunge l'80...95 % della sua velocità no - minale, il contattore stella si apre. In questo caso, il contat- tore di linea "KM1" è in funzione e il contattore dell'autotra- sformatore si apre. Questo processo di avvio avviene senza alcuna interruzione della rete.
Electrical distribution
KM2
KM1
T1 Autotransformer
KM3
Tabella di selezione (corrente di spunto Id / corrente nominale In < 8 - tempo di accelerazione ≤ 20s - 30 cicli/h max.) kW di potenza motore 50/60 Hz Contattori KM1 KM2
KM3
linea
rubinetti dell'autotrasformatore:
stella
220/240 V
380/400 V
415 V
440 V
690 V
90% AF16 AF26 AF30 AF52 AF52 AF65 AF80
80% AF12 AF16 AF26 AF38 AF40 AF52 AF65
70% AF09 AF16 AF26 AF30 AF30 AF40 AF52 AF65 AF80 AF80 AF96
60% AF09 AF09 AF16 AF26 AF26 AF30 AF38 AF52 AF65 AF65 AF65 AF80 AF96
4
7,5
7,5
7,5
9
AF16 AF26 AF38 AF52 AF65 AF80 AF96 AF116 AF140 AF146 AF190 AF205 AF265 AF305 AF370 AF460 AF580 AF750 AF1350 AF1650
AF09 AF16 AF26 AF30 AF38 AF40 AF52 AF65 AF65 AF65 AF80 AF96
6,5
11
11
11
15 22 30 37 45 55 55 75 90
11 15
18,5
18,5
18,5
22 30 37 45 55 75 75 90
30 37 45 55 55 75 75 90
30 37 45 55 75 90 90
18,5
22 25 30 37 45 55 55 75 90
AF116 AF140 AF140 AF146 AF190 AF265 AF265 AF370 AF400 AF580 AF750 AF750 AF1350
AF80 AF96 AF96 AF116 AF140 AF190 AF205 AF265 AF305 AF400 AF580 AF580 AF750
110 132 160 160 200 250 355 450 560 670
132 160 200 250 315 355 500 600 900
110 132 160 200 250 315 400 475 560
110 132 160 200 250 355 425 500 600
AF116 AF140 AF190 AF190 AF265 AF305 AF400 AF460 AF580
AF116 AF140 AF190 AF205 AF305 AF400 AF460 AF580
AF116 AF140 AF190 AF205 AF305 AF400 AF460
110 132 160 220 257 315
1000
Powered by FlippingBook