ABB catalogo Protezione controllo motore_2025

ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE

3/434

— Collegamento in parallelo dei poli principali

Generale Scopo: Aumentare il carico resistivo in c.a. cablando i poli di potenza in parallelo. Nota bene: • Non è ammesso il collegamento in parallelo dei poli principali per l’aumento di un carico resistivo in c.c. • Il collegamento in parallelo dei poli principali non aumenta il potere di interruzione. Nella tabella è indicato il fattore di moltiplicazione applicabile alla corrente max. Ie/AC-1 in relazione al numero di poli in parallelo e per la frequenza max. di manovra ammissibile. Nota: I poli possono essere collegati in parallelo mediante i ponticelli di collegamento. Vedere i dettagli e la corrente ammissibile nella sezione “Accessori”.

• LP, LH, LY e LF per il collegamento in parallelo di 2 o 3 poli • LP, LH, LY e LF per il collegamento in parallelo di 2 o 3 poli.

L2 L1 L3

L2 L1 L3

L2 L1 L3

N

N

N

2 poli in parallelo

3 poli in parallelo

4 poli in parallelo

Contattori

Fattore di moltiplicazione da applicare alla corrente nominale di impiego Ie/AC-1 per ottenere la corrente Ie/AC-1 ammissibile con n poli in parallelo.

Con comando in c.a.

Con comando in c.c.

Cicli / h

Contattori tripolari Contattori AF09 ... AF96 Contattori AF09 ... AF96 600

1,6 1,6 1,6

2,2 2,2 2,2

– – –

AF116 … AF1250 AF1350 … AF2650

AF116 … AF1250 AF1350 … AF2650

300

30

Contattori quadripolari Contattori AF09 ... AF38 Contattori A45 ... A75

Contattori AF09 ... AF38 600

1,6

2,2

2,6

Contattori AF45 ... AF75

Contattori AE45 ... AE75 TAE45 ... TAE75 Contattori AF45 ... AF75

300

1,6

2,2

2,6

EK

EK

300

1,6

2,2

2,8

Powered by