ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
3/435
— Servizio temporaneo o intermittente
Utilizzo dei contattori per il servizio intermittente o temporaneo Nella tabella è indicato il fattore di moltiplicazione (o fattore di carico) da applicare alla corrente nominale di impiego Ie/AC-1 per ot- tenere la corrente di impiego Ie/AC-1 ammissibile in relazione alla frequenza di manovra e al tempo di funzionamento in presenza di corrente per manovra del contattore.
Manovre per ora
1 1
2
3 3
6
12 12
20
30 30
60
120 120
Classi preferite secondo secondo la IEC 60947-4-1 Tempo di flusso corrente/manovra
–
–
–
–
Fattori applicabili a Ie/AC-1
5 s 5,2 10 s 3,8 20 s 2,8 30 s 2,4 40 s 2,2 60 s 1,9
5
4,9 3,6 2,7 2,3 2,1 1,8
4,7 3,4 2,6 2,2 2,0 1,8
4,3 3,1 2,5 2,1 1,9 1,7
4,0 3,0 2,4 2,1 1,9 1,7
3,7 2,8 2,2 1,9 1,7 1,5
3,4 2,6 2,0 1,7 1,5
2,8 2,2 1,5
3,7 2,7 2,3 2,1 1,8
– – –
–
Esempio: Contattore AF09 (servizio intermittente, carico resistivo) Corrente nominale di impiego Ie /AC-1 a 60 °C (v. "Dati tecnici: polo principale - caratteristiche di utilizzo")
25 A
Frequenza di manovra
2 manovre/h
Tempo di flusso corrente/manovra Fattore applicabile alla corrente Ie / AC-1
20 s
2.7
Corrente ammissibile: 2,7 x 25 =
67 A
Powered by FlippingBook