ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
3/436
— Influenza della lunghezza dei cavi di alimentazione usati nei circuiti di comando dei contattori
In determinate condizioni, l'eccessiva lunghezza dei cavi di alimentazione del circuito di comando può impedire al contattore di svolgere correttamente le operazioni di chiusura e apertura.
• Mancata chiusura: la causa è un’eccessiva caduta di tensione (in c.a. o in c.c.). • Mancata apertura: la causa è un’eccessiva reattanza capacitiva (in c.a.).
Chiusura del contattore (contattore con bobina azionata in c.a. o c.c.) La caduta di tensione è dovuta alla corrente di attrazione (potenza di attrazione) e alla resistenza dei conduttori del circuito di comando. La tabella e il grafico qui sotto possono sono utili per determinare la lunghezza singola delle linee (distanza tra il dispositivo di controllo e la bobina del contattore) in relazione: • Al consumo di attrazione della bobina. • Alla tensione di alimentazione. • Alla sezione del cavo di collegamento.
AF40-30-00
Il grafico è stato disegnato per una caduta massima di tensione di linea del 5%. Consumo di attrazione bobina (valore medio)
Contattori tripolari
Alimentazione di controllo in c.a.
Contattori quadripolari
Alimentazione di controllo in c.a.
Alimentazione di controllo in c.c.
Alimentazione di controllo in c.c.
50/60 Hz
50/60 Hz
AF09, AF12, AF16, AF26, AF30, AF38 AF09Z, AF12Z, AF16Z, AF26Z, AF30Z, AF38Z
50 VA 20 VA
50 W 20 W
AF09, AF16, AF26, AF38
50 VA
50 W 20 W 40 W
AF09Z, AF16Z, AF26Z, AF38Z 20 W
AF370-30-11
AF40, AF52, AF80
40 VA
AF40, AF52, AF65
25 VA 40 VA
25 W 40 W
AF116, AF140 AF190, AF205
185 VA 190 VA 405 VA
170 W 180 W 445 W
AF80, AF96
AF116, AF140, AF146
180 VA 195 VA 405 VA 1005 VA 940 VA 2450 VA
170 W 185 W 465 W 960 W 900 W 2290 W
AF265, AF305, AF370
AF190, AF205
AF265, AF305, AF370
AF400, AF460
AF580, AF750, AF1250
AF1350, AF1650, AF2050, AF2650
Lunghezza ammissibile dei singoli cavi del circuito di comando con il contattore in apertura: In base al consumo di potenza di attrazione della bobina, alla tensione di alimentazione e all’area trasversale del conduttore del cir- cuito di comando.
15000
25000 20000
10000
40000 30000
10000
20000
5000
10000
5000
3000
10000
5000
2000
2900
5000
3000
1000
2000
3000
1000
2000
500
1000
500
200 300
1000
200 300
500
500
200 300
100
200 300
100
50
100
50
30
100
50
30
20
50
20
30
10
30
20
10
20
5
10
5
2 3
10
5
2 3
4 5
3
1 3 5 7 9
1 3 5 7 9
1 3 5 7 9
1 3 5 7 9
1.5
2.5
1
50
4
2.5
1
2
3
5
10
20 30
70
100
200 300
500
1000
2000
5000
10000
1.5
1
Coil pull-in consumption: in VA for AC operated contactors in W for DC operated contactors
Cross-sectional area (Cu) in mm 2
Esempio di contattore AF09: Tensione bobina: 230 V 50 Hz, consumo di potenza di attrazione della bobina del contattore: 50 VA, area trasversale del conduttore del circuito di comando: Cu 1,5 mm². Lunghezza massima ammissibile: 2900 m
Powered by FlippingBook