ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
3/437
— Influenza della lunghezza dei cavi di alimentazione usati nei circuiti di comando dei contattori
Lunghezza dei singoli cavi di comando
Apertura del contattore (contattore con bobina con comando in c.a.) In determinate condizioni, un contattore con funzionamento in c.a. non si apre quando il circuito di comando è in assenza di tensione. Ciò è dovuto a una capacità critica della linea troppo lunga del circuito di comando e al layout di con- trollo della bobina del contattore (vedere schemi A e B a fianco). Potrebbe essere provocato dai se- guenti fattori: • tensione di controllo elevata • basso consumo in ritenuta della bobina • bassa tensione di rilascio del contattore (secondo IEC 60947-4-1: da 0,2 a 0,75 x Uc). Se sono richieste linee più lunghe di quelle indicate, è necessario adottare i seguenti provvedimenti: • Selezionare un contattore con valori nominali più elevati • Selezionare una tensione di controllo più bassa • Collegare la resistenza “Rp” in parallelo con la bobina del contattore: 10 3 RP = Ω(con C in µF) C La tabella e il grafico qui sotto possono sono utili per determinare la lunghezza singola delle linee (distanza tra il dispositivo di controllo e la bobina del contattore) in relazione: • Al consumo in ritenuta della bobina VA • Alla tensione di alimentazione • Alla capacità in μF/km (in base al layout di controllo). Gli schemi elettrici A e B a fianco mostrano due esempi di cablaggio per il controllo dell’alimenta- zione e della bobina. Consumo di ritenuta bobina (valore medio)
Schema di collegamento A Con pulsante stabile e cavo a due fili do- tato di reattanza capacitiva di 0,2 μF/ km.
Schema di collegamento B Con pulsante momentaneo, contatto in chiusura e cavo a 3 fili dotato di reat- tanza capacitiva di 2 x 0,2 μF/km = 0,4 μF/km.
Contattori tripolari
Alimentazione di controllo in c.a. 50/60 Hz
Contattori quadripolari
Alimentazione di controllo in c.a. 50/60 Hz
AF09, AF12, AF16, AF26, AF30, AF38 2,2 VA AF09Z, AF12Z, AF16Z, AF26Z, AF30Z, AF38Z 1,7 VA AF40, AF52, AF65, AF80, AF96 4 VA AF116, AF140, AF146 8,9 VA AF190, AF205 9,3 VA AF265, AF305, AF370 16,6 VA AF400, AF460, AF580, AF750, AF1250 12 VA AF1350, AF1650, AF2050, AF2650 48 VA
AF09, AF16, AF26, AF38
2,2 VA 1,7 VA
AF09Z, AF16Z, AF26Z, AF38Z
AF40, AF52, AF80
4 VA 8 VA
AF116, AF140, AF190, AF205
AF265, AF305, AF370
16 VA
Lunghezza ammissibile dei singoli cavi del circuito di comando con il contattore in apertura: In base al consumo di potenza di ritenuta della bobina, alla tensione di alimentazione e alla capacità del conduttore del circuito di comando.
10000
5000
3300
2000 2500
2000
1700
1000
2000
3000
5000
1000
2000
1000
500
1000
3000
500
1000
500
2000
300
500
300
200
300
1000
500
200
300
200
200
100
300
500
100
200
100
100
300
50
50
100
200
50
30
50
30
20
30
100
50
20
30
20
20
10
30
50
10
10
17
10
30
5
5
5
10
20
3
5
3
1 3 5 7 9
1 3 5 7 9
1 3 5 7 9
2 1.7
3.3
2.5
2
5
10
1
2
3
5 7
10
20 30
50
100
200 300 500
1000
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
2.2
Coil holding consumption in VA
Line capacitance in μ F/km
Esempio di contattore AF16: Tensione bobina Uc = 500 V, 50 Hz, 2,2 VA consumo di ritenuta della bobina del contatore, tipo con- trollo: schema A, mediante la pressione mantenuta del pulsante e cavo bipolare con una capacità di 0,2 μF/km. Lunghezza massima ammissibile: 17 m
Powered by FlippingBook