ABB catalogo Protezione controllo motore_2025

ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE

3/438

— Tabella codici tensioni

La tabella qui sotto indica le tensioni della bobina disponibili e le relative cifre dei codici ordine. Indicare il codice ordine al momento di effettuare l’ordine. Selezionare un contattore di serie dalle pagine delle informazioni di dettaglio per l’ordina- zione. Cambiare il codice di tensione bobina nel codice ordine in base alla tabella qui sotto. Esempio: per il contattore AF400-30-11 e la bobina 100...250 V 50/60 Hz, il codice ordine è: 1SFL577001R7011. Contattori tripolari AF09 ... AF370 Contattori quadripolari AF09 ... AF370

Contatti ausiliari NA NC

Codice d’ordinazione

Tipo

AF09- 30- 10- 13

1SBL137001R 13 10

Codice bobina in c.c.

Codice bobina in c.a.

NA NC Contatti principali

50/60 Hz 24...60 V 48...130 V

11 12 13 14

20...60 V 48...130 V

100...250 V 250...500 V

100...250 V 250...500 V

Tipo contattore Con comando in c.a./c.c.

AF..

Contattori tripolari AF116 ... AF370 con interfaccia PLC integrata

Codice bobina in c.a.

Codice bobina in c.c.

50/60 Hz 100...250 V 250...500 V

33 34

100...250 V 250...500 V

Contattori tripolari AF400 ... AF2650

Contatti ausiliari NA NC

Codice d’ordinazione

Tipo

AF400- 30 - 11

1SFL577001R 69 11

Codice bobina in c.c.

Codice bobina in c.a.

50/60 Hz

NA NC Contatti principali

68 69 70 71

-

24...60 V

48...130 V 100...250 V 250...500 V

48...130 V 100...250 V 250...500 V

Tipo contattore Con comando in c.a./c.c.

Bobina 68, 69, 71: non disponibile per AF1350 ... AF2650

AF..

Contattori tripolari e quadripolari AF09 ... AF38 - basso consumo

basso consumo bobina

Contatti ausiliari NA NC

Tipo

Codice d’ordinazione

AF09 Z -30-10-21

1SBL136001R 21 10

Codice bobina in c.c.

Codice bobina in c.a.

50/60 Hz

NA NC Contatti principali

20 21 22 23

-

12...20 V 20...60 V 48...130 V 100...250 V

24...60 V 48...130 V 100...250 V

Tipo contattore Con comando in c.a./c.c.

AF..

Powered by