ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
3/441
— Tabella codici tensioni
Contattori UA..RA
Contatti ausiliari NA NC
Contattori: UA..RA Codice bobina in c.a.
Tipo
Codice d’ordinazione
50 Hz
60 Hz
UA16 - 30 - 10 RA
1SBL181024R 84 10
81 24 V 84 110 V
24 V
110 ...120 V 115 ...127 V
89 110... 115 V
NA NC Contatti principali
36 190 V
220 V
80 220... 230 V 88 230... 240 V 85 380... 400 V 86 400... 415 V
230 ...240 V 240 ...260 V 400 ...415 V 415 ...440 V 200 ...220 V
Tipo contattore
UA..RA
Commutazione condensatore - con comando in c.a.
200 V
75
In grassetto i codici delle bobine a doppia frequenza.
Contattori UA
Contatti ausiliari NA NC
Contattori: UA Codice bobina in c.a.
Tipo
Codice d’ordinazione
50 Hz
60 Hz
UA16 - 30 - 10
1SBL181022R 83 10
81 24 V 83 48 V 84 110 V
24 V 48 V
110 ...120 V 115 ...127 V
89 110... 115 V
NA NC Contatti principali
36 190 V
220 V
80 220... 230 V 88 230... 240 V 42 230...240 V 85 380... 400 V 86 400... 415 V
230 ...240 V 240 ...260 V
Tipo contattore
277 V
UA
Commutazione condensatore - con comando in c.a.
400 ...415 V 415 ...440 V 200 ...220 V
75 200 V
In grassetto i codici delle bobine a doppia frequenza.
Powered by FlippingBook