ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/10
— Minicontattori tripolari B6, B7 – con morsetti a vite Da 4 a 5,5 kW Con comando in c.a.
I minicontattori tripolari B6, B7 sono prodotti di controllo compatti, utilizzati principalmente per la commutazione di carichi resistivi o di motori fino a 690 V c.a. Questi prodotti sono progettati con 3 poli principali e un contatto ausiliario integrato: • circuito di comando: funzionamento in c.a., bobina a basso consumo (3,5 VA all'attrazione e in ri - tenuta) • bobina antironzio • le configurazioni dei contatti 30-01 soddisfano i requisiti dei contatti con collegamento a spec- chio secondo l'allegato F della norma IEC/EN 60947-4-1 • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale o laterale e un'ampia gamma di ac- cessori • idonei per montaggio su profilato e su piastra di fondo
B6-30-10
IEC
UL/CSA Valori motore trifase 480 V
Tensione nominale del circuito di comando Uc
Blocchi incorporati presenti
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Q.tà conf.
Peso (1 pz.)
Val. nominali di impiego
Valori per uso generale
corrente θ ≤ 40 °C
potenza
50 Hz
60 Hz
400 V AC-3
B7-30-10
AC-1
kW A
CV
V c.a.
V c.a.
kg
Minicontattori B6 4 20 3
300 V / 12 A
24
24
1 0 B6-30-10-01 GJL1211001R0101 EL 400 8 10 0,175 0 1 B6-30-01-01 GJL1211001R0011 EL 405 7 10 0,175
48 1 0 B6-30-10-03 GJL1211001R0103 EL 334 9 10 0,175 0 1 B6-30-01-03 GJL1211001R0013 EL 332 3 10 0,175 110 ... 127 110 ... 127 1 0 B6-30-10-84 GJL1211001R8104 EL 402 4 10 0,175 0 1 B6-30-01-84 GJL1211001R8014 EL 407 3 10 0,175 220 ... 240 220 ... 240 1 0 B6-30-10-80 GJL1211001R8100 EL 403 2 10 0,175 0 1 B6-30-01-80 GJL1211001R8010 EL 408 1 10 0,175 380 ... 415 380 ... 415 1 0 B6-30-10-85 GJL1211001R8105 EL 404 0 10 0,175 0 1 B6-30-01-85 GJL1211001R8015 EL 409 9 10 0,175 48
Minicontattori B7 5,5 20 5
600 V / 16 A
24
24
1 0 B7-30-10-01 GJL1311001R0101 EM 559 0 10 0,175 0 1 B7-30-01-01 GJL1311001R0011 EL 354 7 10 0,175
48 1 0 B7-30-10-03 GJL1311001R0103 EM 561 6 10 0,175 0 1 B7-30-01-03 GJL1311001R0013 EM 566 5 10 0,175 110 ... 127 110 ... 127 1 0 B7-30-10-84 GJL1311001R8104 EM 562 4 10 0,175 0 1 B7-30-01-84 GJL1311001R8014 EM 567 3 10 0,175 220 ... 240 220 ... 240 1 0 B7-30-10-80 GJL1311001R8100 EM 563 2 10 0,175 0 1 B7-30-01-80 GJL1311001R8010 EM 568 1 10 0,175 380 ... 415 380 ... 415 1 0 B7-30-10-85 GJL1311001R8105 EM 564 0 10 0,175 0 1 B7-30-01-85 GJL1311001R8015 EM 569 9 10 0,175 48
Altri tipi disponibili su richiesta
52.5 2.07"
43.7 1.72" 46.7 1.84"
47.5 1.87"
4.5 0.18"
B6, B7
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook