ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/11
— Minicontattori tripolari BC6, BC7, B7D – con morsetti a vite Da 4 a 5,5 kW Con comando in c.c.
I minicontattori tripolari BC6, BC7, B7D sono prodotti di controllo compatti, utilizzati principal- mente per la commutazione di carichi resistivi o di motori fino a 690 V c.a. Questi prodotti sono progettati con 3 poli principali e un contatto ausiliario integrato: • circuito di comando: funzionamento in c.c., bobina a basso consumo (3,5 W all'attrazione e in ri - tenuta) • bobina antironzio • le configurazioni dei contatti 30-01 soddisfano i requisiti dei contatti con collegamento a spec- chio secondo l'allegato F della norma IEC/EN 60947-4-1 • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale o laterale e un'ampia gamma di accessori • idonei per montaggio su profilato e su piastra di fondo
BC6-30-10
IEC
UL/CSA Valori motore trifase 480 V
Tensione nominale del
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Q.tà conf.
Peso (1 pz.)
Contatti ausiliari presenti
Valori per uso generale
Val. nominali di impiego
circuito di comando Uc
corrente θ ≤ 40 °C
potenza
BC7-30-10
400 V AC-3
AC-1
kW A
CV
V c.c.
kg
Minicontattori BC6 4 20 3
300 V / 12 A
12
1 0 BC6-30-10-07 GJL1213001R0107 EL 027 9 10 0,175 0 1 BC6-30-01-07 GJL1213001R0017 EL 025 3 10 0,175 1 0 BC6-30-10-01 GJL1213001R0101 EL 435 4 10 0,175 0 1 BC6-30-01-01 GJL1213001R0011 EL 440 4 10 0,175 1 0 BC6-30-10-16 GJL1213001R1106 EL 436 2 10 0,175 0 1 BC6-30-01-16 GJL1213001R1016 EL 441 2 10 0,175 1 0 BC6-30-10-04 GJL1213001R0104 EL 437 0 10 0,175 0 1 BC6-30-01-04 GJL1213001R0014 EL 442 0 10 0,175 1 0 BC6-30-10-05 GJL1213001R0105 EL 438 8 10 0,175 0 1 BC6-30-01-05 GJL1213001R0015 EL 443 8 10 0,175 1 0 BC7-30-10-07 GJL1313001R0107 EL 043 6 10 0,175 0 1 BC7-30-01-07 GJL1313001R0017 EL 041 0 10 0,175 1 0 BC7-30-10-01 GJL1313001R0101 EM 595 4 10 0,175 0 1 BC7-30-01-01 GJL1313001R0011 EM 599 6 10 0,175
24
48
110 ... 125
220 ... 240
Minicontattori BC7 5,5 20 5
600 V / 16 A
12
24
48
1 0 BC7-30-10-16 0 1 BC7-30-01-16
GJL1313001R1106 EM 596 2 10 0,175 GJL1313001R1016 EM 600 2 10 0,175
110 ... 125
1 0 BC7-30-10-04 GJL1313001R0104 EM 597 0 10 0,175 0 1 BC7-30-01-04 GJL1313001R0014 EM 601 0 10 0,175 1 0 BC7-30-10-05 GJL1313001R0105 EM 598 8 10 0,175 0 1 BC7-30-01-05 GJL1313001R0015 EM 602 8 10 0,175 1 0 B7D-30-10-01 GJL1317001R0101 EL 395 0 10 0,175 0 1 B7D-30-01-01 GJL1317001R0011 EL 383 6 10 0,175 1 0 B7D-30-10-05 GJL1317001R0105 EL 389 3 10 0,175 0 1 B7D-30-01-05 GJL1317001R0015 B7D300105 10 0,175
220 ... 240
Minicontattori B7D con diodo soppressore integrato 5,5 20 5 600 V / 16 A 24
220
Altri tipi disponibili su richiesta
52.5 2.07"
43.7 1.72" 46.7 1.84"
47.5 1.87"
4.5 0.18"
BC6, BC7, B7D
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook