ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/12
— Minicontattori invertitori tripolari VB6, VB7 – con morsetti a vite Da 4 a 5,5 kW Con comando in c.a.
I minicontattori invertitori tripolari VB6, VB7 dal design compatto sono prodotti di controllo dalle dimensioni ottimizzate, utilizzati principalmente per la commutazione di carichi resistivi o di mo- tori fino a 690 V c.a. Caratteristiche dei minicontattori invertitori: • Interblocco meccanico incorporato. Le bobine devono essere reciprocamente interbloccate elet- tricamente e devono essere diseccitate per almeno 50 ms per evitare il rischio di un cortocircu- ito da fase a fase sull'arco • circuito di comando: funzionamento in c.a., bobina a basso consumo (3,5 VA all'attrazione e in ri - tenuta) • bobina antironzio • le configurazioni dei contatti 30-01 soddisfano i requisiti dei contatti con collegamento a spec- chio secondo l'allegato F della norma IEC/EN 60947-4-1 • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi per montaggio frontale • idonei per montaggio su profilato e su piastra di fondo
VB7-30-10
IEC
UL/CSA Valori motore trifase 480 V
Tensione nominale del circuito di comando Uc
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Q.tà conf.
Peso (1 pz.)
Contatti ausiliari presenti
Valori per uso generale
Val. nominali di impiego
corrente θ ≤ 40 °C
potenza
50 Hz
60 Hz
400 V AC-3
AC-1
kW A
CV
V c.a.
V c.a.
kg
Minicontattori invertitori VB6 4 20 3 300 V / 12 A 24
24
1 0 VB6-30-10-01 GJL1211901R0101 EL 550 0 5 0,355 0 1 VB6-30-01-01 GJL1211901R0011 EL 093 1 5 0,355
48 1 0 VB6-30-10-03 GJL1211901R0103 EL 087 3 5 0,355 0 1 VB6-30-01-03 GJL1211901R0013 EL 088 1 5 0,355 110 ... 127 110 ... 127 1 0 VB6-30-10-84 GJL1211901R8104 VB6301084 5 0,355 0 1 VB6-30-01-84 GJL1211901R8014 VB6300184 5 0,355 220 ... 240 220 ... 240 1 0 VB6-30-10-80 GJL1211901R8100 VB6301080 5 0,355 0 1 VB6-30-01-80 GJL1211901R8010 VB6300180 5 0,355 380 ... 415 380 ... 415 1 0 VB6-30-10-85 GJL1211901R8105 VB6301085 5 0,355 0 1 VB6-30-01-85 GJL1211901R8015VB6300185 5 0,355 48
Minicontattori invertitori VB7 5,5 20 5 600 V / 16 A 24
24
1 0 VB7-30-10-01 GJL1311901R0101 EL 119 4 5 0,355 0 1 VB7-30-01-01 GJL1311901R0011 EL 117 8 5 0,355
48 1 0 VB7-30-10-03 GJL1311901R0103 VB7301003 5 0,355 0 1 VB7-30-01-03 GJL1311901R0013VB7300103 5 0,355 110 ... 127 110 ... 127 1 0 VB7-30-10-84 GJL1311901R8104 VB7301084 5 0,355 0 1 VB7-30-01-84 GJL1311901R8014VB7300184 5 0,355 220 ... 240 220 ... 240 1 0 VB7-30-10-80 GJL1311901R8100 VB7301080 5 0,355 0 1 VB7-30-01-80 GJL1311901R8010VB7300180 5 0,355 380 ... 415 380 ... 415 1 0 VB7-30-10-85 GJL1311901R8105 VB7301085 5 0,355 0 1 VB7-30-01-85 GJL1311901R8015VB7300185 5 0,355 48
43.7 1.72" 46.7 1.84"
96.2 3.79"
4.5 0.18"
VB6, VB7
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook