ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/13
— Minicontattori invertitori tripolari VBC6, VBC7 – con morsetti a vite Da 4 a 5,5 kW Con comando in c.c.
I minicontattori invertitori tripolari VBC6, VBC7 dal design compatto sono prodotti di controllo dalle dimensioni ottimizzate, utilizzati principalmente per la commutazione di carichi resistivi o di motori fino a 690 V c.a. Caratteristiche dei minicontattori invertitori: • Interblocco meccanico incorporato. Le bobine devono essere reciprocamente interbloccate elet- tricamente e devono essere diseccitate per almeno 50 ms per evitare il rischio di un cortocircuito da fase a fase sull'arco • circuito di comando: funzionamento in c.c., bobina a basso consumo (3,5 W all'attrazione e in ri - tenuta) • bobina antironzio • le configurazioni dei contatti 30-01 soddisfano i requisiti dei contatti con collegamento a spec- chio secondo l'allegato F della norma IEC/EN 60947-4-1 • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi per montaggio frontale • idonei per montaggio su profilato e su piastra di fondo
VBC6-30-10
IEC
UL/CSA Valori motore trifase 480 V
Tensione nominale
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Q.tà conf.
Peso (1 pz.)
Contatti ausiliari presenti
Valori per uso generale
Val. nominali di impiego
VBC7-30-10
del circuito di comando Uc
corrente θ ≤ 40 °C
potenza
400 V AC-3
AC-1
kW A
CV
V c.c.
kg
Minicontattori invertitori VBC6 4 20 3 300 V / 12 A 12
1 0 VBC6-30-10-07 0 1 VBC6-30-01-07 1 0 VBC6-30-10-01 0 1 VBC6-30-01-01 1 0 VBC6-30-10-16 0 1 VBC6-30-01-16 1 0 VBC6-30-10-04 0 1 VBC6-30-01-04 1 0 VBC6-30-10-05 0 1 VBC6-30-01-05 1 0 VBC7-30-10-07 0 1 VBC7-30-01-07 1 0 VBC7-30-10-01 0 1 VBC7-30-01-01 1 0 VBC7-30-10-16 0 1 VBC7-30-01-16 1 0 VBC7-30-10-04 0 1 VBC7-30-01-04 1 0 VBC7-30-10-05 0 1 VBC7-30-01-05
GJL1213901R0107 VBC6301007 5 0,355 GJL1213901R0017 VBC6300107 5 0,355 GJL1213901R0101 VBC6301001 5 0,355 GJL1213901R0011 VBC6300101 5 0,355 GJL1213901R1106 VBC6301016 5 0,355 GJL1213901R1016 VBC6300116 5 0,355
24
48
110 ... 125
GJL1213901R0104 EL 149 1
5 0,355
GJL1213901R0014 VBC6300104 5 0,355 GJL1213901R0105 VBC6301005 5 0,355 GJL1213901R0015 VBC6300105 5 0,355
220 ... 240
Minicontattori invertitori VBC7 5,5 20 5 600 V / 16 A 12
GJL1313901R0107 VBC7301007 5 0,355 GJL1313901R0017 VBC7300107 5 0,355
24
GJL1313901R0101 EL 164 0
5 0,355
GJL1313901R0011 VBC7300101 5 0,355 GJL1313901R1106 VBC7301016 5 0,355 GJL1313901R1016 VBC7300116 5 0,355 GJL1313901R0104 VBC7301004 5 0,355 GJL1313901R0014 VBC7300104 5 0,355 GJL1313901R0105 VBC7301005 5 0,355 GJL1313901R0015 VBC7300105 5 0,355
48
110 ... 125
220 ... 240
43.7 1.72" 46.7 1.84"
96.2 3.79"
4.5 0.18"
VBC6, VBC7
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook