ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/15
— Minicontattori invertitori tripolari VBC6A, VBC7A – con morsetti a vite Da 4 a 5,5 kW Con comando in c.c. - con funzione di blocco di sicurezza
I minicontattori invertitori tripolari VBC6A, VBC7A dal design compatto sono prodotti di controllo dalle dimensioni ottimizzate, utilizzati principalmente per la commutazione di carichi resistivi o di motori fino a 690 V c.a. Caratteristiche dei minicontattori invertitori: • Interblocco meccanico incorporato e funzione di blocco di sicurezza. La funzione di blocco di si- curezza scatta quando viene applicata una tensione alla bobina del minicontattore da commu- tare prima che il minicontattore da disattivare sia escluso. Le bobine del minicontattore sono progettate per un'operatività continua quando il minicontattore è diseccitato, pertanto la bo- bina non subisce danni se l'interblocco meccanico impedisce la commutazione del minicontat- tore quando viene applicata tensione alla bobina. • circuito di comando: funzionamento in c.c., bobina a basso consumo (3,5 W all'attrazione e in ri - tenuta) • bobina antironzio • le configurazioni dei contatti 30-01 soddisfano i requisiti dei contatti con collegamento a spec- chio secondo l'allegato F della norma IEC/EN 60947-4-1 • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi per montaggio frontale • idonei per montaggio su profilato e su piastra di fondo
VBC6A-30-10
VBC7A-30-10
IEC
UL/CSA Valori motore trifase 480 V
Tensione nominale del
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Q.tà conf.
Peso (1 pz.)
Contatti ausiliari presenti
Valori per uso generale
Val. nominali di impiego
circuito di comando Uc
corrente θ ≤ 40 °C
potenza
400 V AC-3
AC-1
kW A
CV
V c.c.
kg
Minicontattori invertitori VBC6A con funzione di blocco di sicurezza 4 20 3 300 V / 12 A 12 1 0 VBC6A-30-10-07 GJL1213911R0107 -
5 0,355 0 1 VBC6A-30-01-07 GJL1213911R0017 VBC6A300107 5 0,355
24
1 0 VBC6A-30-10-01 GJL1213911R0101 EL 508 8 0 1 VBC6A-30-01-01 GJL1213911R0011 EL 513 8 1 0 VBC6A-30-10-16 GJL1213911R1106 EL 509 6 0 1 VBC6A-30-01-16 GJL1213911R1016 EL 514 6 1 0 VBC6A-30-10-04 GJL1213911R0104 EL 510 4 0 1 VBC6A-30-01-04 GJL1213911R0014 EL 515 3
5 0,355 5 0,355 5 0,355 5 0,355 5 0,355 5 0,355
48
110 ... 125
220 ... 240
1 0 VBC6A-30-10-05 GJL1213911R0105 EL 159 0 5 0,355 0 1 VBC6A-30-01-05 GJL1213911R0015VBC6A300105 5 0,355
Minicontattori invertitori VBC7A con funzione di blocco di sicurezza 5,5 20 5 600 V / 16 A 12
1 0 VBC7A-30-10-07 GJL1313911R0107 VBC7A301007 5 0,355 0 1 VBC7A-30-01-07 GJL1313911R0017 VBC7A300107 5 0,355
24
1 0 VBC7A-30-10-01 GJL1313911R0101 EM 649 9 0 1 VBC7A-30-01-01 GJL1313911R0011 EM 653 1 1 0 VBC7A-30-10-16 GJL1313911R1106 EM 650 7 0 1 VBC7A-30-01-16 GJL1313911R0016 - 1 0 VBC7A-30-10-04 GJL1313911R0104 EM 651 5 0 1 VBC7A-30-01-04 GJL1313911R0014 EM 655 6
5 0,355 5 0,355 5 0,355 5 0,355 5 0,355 5 0,355
48
110 ... 125
220 ... 240
1 0 VBC7A-30-10-05 GJL1313911R0105 VBC7A301005 5 0,355 0 1 VBC7A-30-01-05 GJL1313911R0015 VBC7A300105 5 0,355
43.7 1.72" 46.7 1.84"
96.2 3.79"
4.5 0.18"
VBC6A, VBC7A
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook