ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/16
— Minicontattori tripolari BC6, BC7 – con morsetti a vite Da 4 a 5,5 kW Con comando in c.c.- basso consumo
I minicontattori tripolari BC6, BC7 sono prodotti di controllo compatti, utilizzati principalmente per la commutazione di carichi resistivi o di motori fino a 690 V c.a. Questi prodotti sono progettati con 3 poli principali e un contatto ausiliario integrato: • circuito di comando: funzionamento in c.c. bobina a bassissimo consumo energetico; adatti per controllo diretto da uscita PLC • bobina antironzio • le configurazioni dei contatti 30-01 soddisfano i requisiti dei contatti con collegamento a spec-
chio secondo l'allegato F della norma IEC/EN 60947-4-1 • non è consentita l'installazione di blocchi contatti ausiliari • idonei per montaggio su profilato e su piastra di fondo
BC6-30-10
IEC
UL/CSA Valori motore trifase 480 V
Tensione nominale del
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Q.tà conf.
Peso (1 pz.)
Contatti ausiliari presenti
Valori per uso generale
Val. nominali di impiego
circuito di comando Uc
corrente θ ≤ 40 °C
potenza
400 V AC-3
AC-1
BC7-30-10
kW A
CV
V c.c.
kg
Con comando in c.c. 24 V / 1,4 W 4 20 3 300 V / 12 A 24
1 0 BC6-30-10-1,4 -81 GJL1213001R8101 EL 495 8 10 0,175 0 1 BC6-30-01-1,4 -81 GJL1213001R8011 EL 450 3 10 0,175 1 0 BC7-30-10-1,4 -81 GJL1313001R8101 EM 673 9 10 0,175 0 1 BC7-30-01-1,4 -81 GJL1313001R8011 EM 607 7 10 0,175 1 0 BC6-30-10-2,4 -51 GJL1213001R5101 EL 501 3 10 0,175 0 1 BC6-30-01-2,4 -51 GJL1213001R5011 EL 502 1 10 0,175 1 0 BC7-30-10-2,4 -51 GJL1313001R5101 EM 676 2 10 0,175 0 1 BC7-30-01-2,4 -51 GJL1313001R5011 EM 675 4 10 0,175
5,5
20
5
600 V / 16 A
24
Con comando in c.c. 17 ... 32 V / 2,4 W 4 20 3 300 V / 12 A 17 ... 32
5,5
20
5
600 V / 16 A
17 ... 32
Collegamento a PLC con circuito di protezione integrato Con comando in c.c. 24 V / 1,7 W 4 20 3 300 V / 12 A 24
1 0 B6S-30-10-1,7 -71 GJL1213001R7101 EL 343 0 0 1 B6S-30-01-1,7 -71 GJL1213001R7011 EL 342 2 1 0 B7S-30-10-1,7 -71 GJL1313001R7101 EL 396 8 0 1 B7S-30-01-1,7 -71 GJL1313001R7011 EL 397 6
10 0,175 10 0,175 10 0,175 10 0,175
5,5
20
5
600 V / 16 A
24
Con comando in c.c. 17 ... 32 V / 2,8 W 4 20 3 300 V / 12 A 17 ... 32
1 0 B6S-30-10-2,8 -72 GJL1213001R7102 EL 344 8 0 1 B6S-30-01-2,8 -72 GJL1213001R7012 EL 340 6
10 0,175 10 0,175
5,5
20
5
600 V / 16 A
17 ... 32
1 0 B7S-30-10-2,8 -72 GJL1313001R7102 B7S30102872 10 0,175 0 1 B7S-30-01-2,8 -72 GJL1313001R7012 B7S30012872 10 0,175
52.5 2.07"
43.7 1.72" 46.7 1.84"
47.5 1.87"
4.5 0.18"
BC6, BC7
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook