ABB catalogo Protezione controllo motore_2025

ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE

4/17

— Minicontattori quadripolari B6, B7 – con morsetti a vite Da 4 a 5,5 kW Con comando in c.a.

I minicontattori quadripolari B6, B7 sono prodotti di controllo compatti, utilizzati principalmente per la commutazione di carichi resistivi fino a 690 V c.a. Questi prodotti sono progettati con 4 poli principali: • circuito di comando: funzionamento in c.a., bobina a basso consumo (3,5 VA all'attrazione e in ritenuta) • bobina antironzio • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale o laterale e un'ampia gamma di accessori • idonei per montaggio su profilato e su piastra di fondo

B6-22-00

IEC

UL/CSA

Tensione nominale del

Tipo

Codice d’ordinazione

Codice Metel

Q.tà conf.

Peso (1 pz.)

Contatti ausiliari presenti

Valori per uso generale

Val. nominali di impiego corrente θ ≤ 40 °C AC-1

circuito di comando Uc 50/60 Hz

A

V c.a.

kg

4 poli principali NA 20

300 V / 12 A 24

0 0 B6-40-00-01 0 0 B6-40-00-03 0 0 B6-40-00-84 0 0 B6-40-00-80 0 0 B7-40-00-01 0 0 B7-40-00-03 0 0 B7-40-00-84 0 0 B7-40-00-80 0 0 B6-22-00-01 0 0 B6-22-00-03 0 0 B6-22-00-84 0 0 B6-22-00-80 0 0 B7-22-00-01 0 0 B7-22-00-03 0 0 B7-22-00-84 0 0 B7-22-00-80

GJL1211201R0001 EL 410 7 10 0,175 GJL1211201R0003 EL 411 5 10 0,175 GJL1211201R8004 EL 412 3 10 0,175 GJL1211201R8000 EL 413 1 10 0,175 GJL1311201R0001 EM 570 7 10 0,175 GJL1311201R0003 EM 571 5 10 0,175 GJL1311201R8004 EM 572 3 10 0,175 GJL1311201R8000 EM 573 1 10 0,175 GJL1211501R0001 EL 303 4 10 0,175 GJL1211501R0003 EL 320 8 10 0,175 GJL1211501R8004 EL 301 8 10 0,175 GJL1211501R8000 EL 302 6 10 0,175 GJL1311501R0001 EL 347 1 10 0,175 GJL1311501R0003 EL 351 3 10 0,175 GJL1311501R8004 B7220084 10 0,175 GJL1311501R8000 B7220080 10 0,175

48

110 ... 127 220 ... 240

20

600 V / 16 A 24

48

110 ... 127 220 ... 240

Poli principali: 2 NA + 2 NC 20 300 V / 12 A 24

48

110 ... 127 220 ... 240

20

600 V / 16 A 24

48

110 ... 127 220 ... 240

52.5 2.07"

43.7 1.72" 46.7 1.84"

47.5 1.87"

4.5 0.18"

B6, B7

Dimensioni principali in mm, pollici

Powered by