ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/19
— Minicontattori ausiliari quadripolari K6 – con morsetti a vite Con comando in c.a.
I minicontattori ausiliari quadripolari K6 sono prodotti di controllo di dimensioni ottimizzate, uti - lizzati principalmente per funzioni di controllo o comando di piccoli carichi fino a AC-15 4 A / 240 V. Questi prodotti sono progettati con 4 poli e varie combinazioni di contatti: • circuito di comando: funzionamento in c.a., bobina a basso consumo (3,5 VA all'attrazione e in ri - tenuta) • bobina antironzio • le configurazioni dei contatti 22 e 31 soddisfano i requisiti dei contatti a collegamento mecca- nico secondo l'allegato L della norma IEC/EN 60947-5-1 • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale o laterale e un'ampia gamma di ac- cessori • idonei per montaggio su profilato e su piastra di fondo
K6-22Z
Codice Metel
Q.tà conf.
Peso (1 pz.)
Tensione nominale del circuito di comando Uc
Tipo
Codice d’ordinazione
50 Hz V c.a.
60 Hz V c.a.
kg
Contatti 2 NA + 2 NC 24
K6-31Z
24 48
K6-22Z-01 K6-22Z-03 K6-22Z-84 K6-22Z-80 K6-22Z-85 K6-31Z-01 K6-31Z-03 K6-31Z-84 K6-31Z-80 K6-31Z-85 K6-40E-01 K6-40E-03 K6-40E-84 K6-40E-80 K6-40E-85
GJH1211001R0221 EL 059 2 10 0,175 GJH1211001R0223 K622Z03 10 0,175 GJH1211001R8224 EL 064 2 10 0,175 GJH1211001R8220 EL 065 9 10 0,175 GJH1211001R8225 EL 054 3 10 0,175 GJH1211001R0311 EL 076 6 10 0,175 GJH1211001R0313 K631Z03 10 0,175 GJH1211001R8314 EL 062 6 10 0,175 GJH1211001R8310 EL 063 4 10 0,175 GJH1211001R8315 EL 055 0 10 0,175 GJH1211001R0401 EL 075 8 10 0,175 GJH1211001R0403 K640E03 10 0,175 GJH1211001R8404 EL 060 0 10 0,175 GJH1211001R8400 EL 061 8 10 0,175 GJH1211001R8405 K640E85 10 0,175
48
110 ...127 220 ... 240 380 ... 415
110 ...127 220 ... 240 380 ... 415
Contatti 3 NA + 1 NC 24
24 48
48
110 ...127 220 ... 240 380 ... 415
110 ...127 220 ... 240 380 ... 415
Contatti 4 NA 24
24 48
48
110 ...127 220 ... 240 380 ... 415
110 ...127 220 ... 240 380 ... 415
52.5 2.07"
43.7 1.72" 46.7 1.84"
47.5 1.87"
4.5 0.18"
K6
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook