ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/20
— Minicontattori ausiliari quadripolari KC6 – con morsetti a vite Con comando in c.c.
I minicontattori ausiliari quadripolari KC6 sono prodotti di controllo di dimensioni ottimizzate, uti - lizzati principalmente per funzioni di controllo o comando di piccoli carichi fino a AC-15 4 A / 240 V. Questi prodotti sono progettati con 4 poli e varie combinazioni di contatti: • circuito di comando: funzionamento in c.c., bobina a basso consumo (3,5 W all'attrazione e in ri - tenuta) • bobina antironzio • le configurazioni dei contatti 22 e 31 soddisfano i requisiti dei contatti a collegamento mecca- nico secondo l'allegato L della norma IEC/EN 60947-5-1 • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale o laterale e un'ampia gamma di ac- cessori • idonei per montaggio su profilato e su piastra di fondo
KC6-22Z
Tensione nominale del circuito di comando Uc
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Q.tà conf.
Peso (1 pz.)
V c.c.
kg
Contatti 2 NA + 2 NC 12
KC6-22Z-07 KC6-22Z-01 KC6-22Z-16 KC6-22Z-04 KC6-22Z-05 KC6-31Z-07 KC6-31Z-01 KC6-31Z-16 KC6-31Z-04 KC6-31Z-05 KC6-40E-07 KC6-40E-01 KC6-40E-16 KC6-40E-04 KC6-40E-05
GJH1213001R0227 KC622Z07 10 0,175 GJH1213001R0221 EL 068 3 10 0,175 GJH1213001R1226 EL 072 5 10 0,175 GJH1213001R0224 EL 070 9 10 0,175 GJH1213001R0225 KC622Z05 10 0,175 GJH1213001R0317 KC631Z07 10 0,175 GJH1213001R0311 EL 067 5 10 0,175 GJH1213001R1316 EL 074 1 10 0,175 GJH1213001R0314 EL 071 7 10 0,175 GJH1213001R0315 EL 079 0 10 0,175 GJH1213001R0407 KC640E07 10 0,175 GJH1213001R0401 EL 066 7 10 0,175 GJH1213001R1406 EL 073 3 10 0,175 GJH1213001R0404 EL 069 1 10 0,175 GJH1213001R0405 KC640E05 10 0,175
24 48
110 ... 125 220 ... 240
Contatti 3 NA + 1 NC 12
24 48
110 ... 125 220 ... 240
Contatti 4 NA 12
24 48
110 ... 125 220 ... 240
52.5 2.07"
43.7 1.72" 46.7 1.84"
47.5 1.87"
4.5 0.18"
KC6
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook