ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/21
— Minicontattori ausiliari quadripolari KC6 – con morsetti a vite Con comando in c.c.- basso consumo
I minicontattori ausiliariquadripolari KC6 sono prodotti di controllo di dimensioni ottimizzate, uti - lizzati principalmente per funzioni di controllo o comando di piccoli carichi fino a AC-15 4 A / 240 V. Questi prodotti sono progettati con 4 poli e varie combinazioni di contatti: • circuito di comando: Funzionamento in c.c. • bobina a bassissimo consumo energetico; adatti per controllo diretto da uscita PLC • bobina antironzio • le configurazioni dei contatti 22 e 31 soddisfano i requisiti dei contatti a collegamento mecca-
nico secondo l'allegato L della norma IEC/EN 60947-5-1 • non è consentita l'installazione di blocchi contatti ausiliari • idonei per montaggio su profilato e su piastra di fondo
KC6-31Z
Tensione nominale del circuito di comando Uc
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Q.tà conf.
Peso (1 pz.)
V c.c.
kg
Con comando in c.c. 24 V / 1,4 W 24
KC6-31Z-1,4 -81 GJH1213001R8311 KC631Z1481 10 0,175 KC6-40E-1,4 -81 GJH1213001R8401 KC640E1481 10 0,175
24
Con comando in c.c. 17 ... 32 V / 2,4 W 17 ... 32
KC6-31Z-2,4 -51 GJH1213001R5311 KC631Z2451 10 0,175 KC6-40E-2,4 -51 GJH1213001R5401 KC640E2451 10 0,175
17 ... 32
Collegamento a PLC con circuito di protezione integrato Con comando in c.c. 24 V / 1,7 W 24 K6S-22Z-1,7 -71
GJH1213001R7221 K6S22Z1771 10 0,175 GJH1213001R7311 K6S31Z1771 10 0,175
24 24
K6S-31Z-1,7 -71
K6S-40E-1,7 -71 GJH1213001R7401 K6S40E1771 10 0,175
Con comando in c.c. 17 ... 32 V / 2,8 W 17 ... 32
K6S-22Z-2,8 -72 GJH1213001R7222 EL 056 8 K6S-31Z-2,8 -72 GJH1213001R7312 EL 077 4
10 0,175 10 0,175
17 ... 32 17 ... 32
K6S-40E-2,8 -72 GJH1213001R7402 K6S40E2872 10 0,175
52.5 2.07"
43.7 1.72" 46.7 1.84"
47.5 1.87"
4.5 0.18"
KC6
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook