ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/23
— Minicontattori tripolari BC6, BC7 – con pin a saldare Da 4 a 5,5 kW Con comando in c.c.
I minicontattori tripolari B6..P e B7..P sono prodotti di controllo compatti, utilizzati principalmente per la commutazione di carichi resistivi o di motori fino a 690 V c.a. Questi prodotti sono progettati con 3 poli principali e un contatto ausiliario integrato: • circuito di comando: funzionamento in c.c., bobina a basso consumo (3,5 W all'attrazione e in rite - nuta) • bobina antironzio • le configurazioni dei contatti 30-01 soddisfano i requisiti dei contatti con collegamento a spec- chio secondo l'allegato F della norma IEC/EN 60947-4-1 • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi per montaggio laterale • idonei per saldatura su schede PCB
BC7-30-10-P
IEC
UL/CSA Valori motore trifase 480 V
Tensione nominale del
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Q.tà conf.
Peso (1 pz.)
Contatti ausiliari presenti
Valori per uso generale
Val. nominali di impiego
circuito di comando Uc
corrente θ ≤ 40 °C
potenza
400 V AC-3
AC-1
kW A
CV
V c.c.
kg
Minicontattori BC6 con 3 poli principali NA 4 12 3 300 V / 8 A 12
1 0 BC6-30-10-P-07 GJL1213009R0107 EL 028 7 0 1 BC6-30-01-P-07 GJL1213009R0017 EL 026 1 1 0 BC6-30-10-P-01 GJL1213009R0101 EL 455 2 0 1 BC6-30-01-P-01 GJL1213009R0011 EL 460 2 1 0 BC6-30-10-P-16 GJL1213009R1106 EL 456 0 0 1 BC6-30-01-P-16 GJL1213009R1016 EL 461 0 1 0 BC6-30-10-P-04 GJL1213009R0104 EL 457 8 0 1 BC6-30-01-P-04 GJL1213009R0014 EL 462 8 1 0 BC6-30-10-P-05 GJL1213009R0105 EL 458 6 0 1 BC6-30-01-P-05 GJL1213009R0015 EL 463 6
10 0,170 10 0,170 10 0,170 10 0,170 10 0,170 10 0,170 10 0,170 10 0,170 10 0,170 10 0,170
24
48
110 ... 125
220 ... 240
Minicontattori BC7 con 3 poli principali NA 5,5 12 5 600 V / 12 A 12
1 0 BC7-30-10-P-07 GJL1313009R0107 BC73010P07 10 0,170 0 1 BC7-30-01-P-07 GJL1313009R0017 EL 042 8 10 0,170
24
1 0 BC7-30-10-P-01 GJL1313009R0101 EM 611 9 0 1 BC7-30-01-P-01 GJL1313009R0011 EM 615 0 1 0 BC7-30-10-P-16 GJL1313009R1106 EM 612 7 0 1 BC7-30-01-P-16 GJL1313009R1016 EM 616 8 1 0 BC7-30-10-P-04 GJL1313009R0104 EM 613 5 0 1 BC7-30-01-P-04 GJL1313009R0014 EM 617 6 1 0 BC7-30-10-P-05 GJL1313009R0105 EM 614 3 0 1 BC7-30-01-P-05 GJL1313009R0015 EM 618 4
10 0,170 10 0,170 10 0,170 10 0,170 10 0,170 10 0,170 10 0,170 10 0,170
48
110 ... 125
220 ... 240
Minicontattori BC6 con 2 poli principali NA + 1 NC 4 12 3 300 V / 8 A 24
1 0 BC6-21-10-P-01 GJL1213109R0101 BC62110P01 10 0,170 1 0 BC6-21-10-P-16 GJL1213109R1106 BC62110P16 10 0,170 1 0 BC6-21-10-P-04 GJL1213109R0104 BC62110P04 10 0,170 1 0 BC6-21-10-P-05 GJL1213109R0105 BC62110P05 10 0,170
48
110 ... 125 220 ... 240
44.7 1.76" 47.7 1.88"
4.3 0.17"
47.5 1.87"
B6, B7
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook