ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/24
— Minicontattori invertitori tripolari VB6, VB7 – con pin a saldare Da 4 a 5,5 kW Con comando in c.a.
I minicontattori invertitori tripolari VB6..P, VB7..P dal design compatto sono prodotti di controllo dalle dimensioni ottimizzate, utilizzati principalmente per la commutazione di carichi resistivi o di motori fino a 690 V c.a. Caratteristiche dei minicontattori invertitori: • Interblocco meccanico incorporato. Le bobine devono essere reciprocamente interbloccate elet- tricamente e devono essere diseccitate per almeno 50 ms per evitare il rischio di un cortocircu- ito da fase a fase sull'arco • circuito di comando: funzionamento in c.a., bobina a basso consumo (3,5 VA all'attrazione e in ri - tenuta) • bobina antironzio • le configurazioni dei contatti 30-01 soddisfano i requisiti dei contatti con collegamento a spec-
VB7-30-10-P
chio secondo l'allegato F della norma IEC/EN 60947-4-1 • non è consentita l'installazione di blocchi contatti ausiliari • idonei per saldatura su schede PCB
IEC
UL/CSA Valori motore trifase 480 V
Tensione nominale del circuito di comando Uc
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Q.tà conf.
Peso (1 pz.)
Contatti ausiliari presenti
Valori per uso generale
Val. nominali di impiego
corrente θ ≤ 40 °C
potenza
50 Hz
60 Hz
400 V AC-3
AC-1
kW A
CV
V c.a.
V c.a.
kg
Minicontattori invertitori VB6 4 12 3 300 V / 8 A 24
24
1 0 VB6-30-10-P-01 GJL1211909R0101 EL 105 3 5 0,345 0 1 VB6-30-01-P-01 GJL1211909R0011 EL 099 8 5 0,345
48 0 1 VB6-30-01-P-03 GJL1211909R0013 EL 111 1 5 0,345 110 ... 127 110 ... 127 0 1 VB6-30-01-P-84 GJL1211909R8014 VB63001P84 5 0,345 220 ... 240 220 ... 240 1 0 VB6-30-10-P-80 GJL1211909R8100 VB63010P80 5 0,345 0 1 VB6-30-01-P-80 GJL1211909R8010 EL 551 8 5 0,345 380 ... 415 380 ... 415 1 0 VB6-30-10-P-85 GJL1211909R8105 VB63010P85 5 0,345 48
Minicontattori invertitori VB7 5,5 12 5 600 V / 12 A 24
24
1 0 VB7-30-10-P-01 GJL1311909R0101 EL 135 0 5 0,345 0 1 VB7-30-01-P-01 GJL1311909R0011 EL 118 6 5 0,345
48 1 0 VB7-30-10-P-03 GJL1311909R0103VB73010P035 0,345 110 ... 127 110 ... 127 1 0 VB7-30-10-P-84 GJL1311909R8104 VB73010P84 5 0,345 0 1 VB7-30-01-P-84 GJL1311909R8014VB73001P845 0,345 220 ... 240 220 ... 240 1 0 VB7-30-10-P-80 GJL1311909R8100 VB73010P80 5 0,345 0 1 VB7-30-01-P-80 GJL1311909R8010VB73001P805 0,345 380 ... 415 380 ... 415 1 0 VB7-30-10-P-85 GJL1311909R8105 VB73010P85 5 0,345 0 1 VB7-30-01-P-85 GJL1311909R8015VB73001P855 0,345 48
47.7 1.88"
4.3 0.17"
44.7 1.76"
96.2 3.79"
4.5 0.18"
VB6, VB7
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook